(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

合页 铝合金蝶型/HGA-30系列

允际(TAI SAM)[中国台湾]
允际(TAI SAM)[中国台湾]
·特点:配置垫圈,使铰链无间隙,可防止装上门板后因负载重量而产生的倾斜。
·材质:主体-铝合金、插销-铁
·表面处理:阳极处理银色、黑色涂装

查看全部

暂无评价
查看360°图
  • 合页 铝合金蝶型/HGA-30系列
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
详细表面处理 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

详细表面处理 :

阳极处理银色
黑色涂装
查看全部(2)

类型 :

HGA-30
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天
4天以内

型号:

  • 2个备选型号

    HGA-30-BK

    HGA-30-SR

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
·特点:配置垫圈,使铰链无间隙,可防止装上门板后因负载重量而产生的倾斜。
·材质:主体-铝合金、插销-铁
·表面处理:阳极处理银色、黑色涂装

基本信息

长度 L(mm) 60 平型铰链种类 方板型
宽度 W(mm) 55 本体材质 铝合金
本体种类 平型铰链 使用环境 标准型
安装方法 螺丝固定 附加功能 插销功能型
安装螺纹孔类型 沉孔 本体表面处理 阳极氧化处理
详细类型 碟型铰链 安装孔尺寸 Φ7.1
详细材质 主体:铝合金,插销:铁 厚度T(mm) 5.2
型号
HGA-30-BK
HGA-30-SR
型号数量折扣一般
发货日
详细表面处理
4天 黑色涂装
当天 阳极处理银色

Loading...

  1. 1
 

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空