(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

合页 蝶型(螺柱型)/HGZ-226系列

允际(TAI SAM)[中国台湾]
允际(TAI SAM)[中国台湾]
·特点:铰链背面配有镶嵌螺柱,可防止破坏和更好的美观。结构稳固,适用于室内和户外应用。简单集成和安装简便,无需额外成本
·材质:锌合金
·表面处理:黑色涂装
·适用:电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志、自动售货机

查看全部

暂无评价
查看360°图
  • 合页 蝶型(螺柱型)/HGZ-226系列
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
长度 L (mm) :
宽度 W (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

长度 L (mm) :

24
40
50
60
90
查看全部(5)

宽度 W (mm) :

39.8
40
50
60
61
查看全部(5)

类型 :

HGZ-226
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天
4天以内
15天以内

型号:

  • 6个备选型号

    HGZ-226-1A

    HGZ-226-2A

    HGZ-226-3A

    HGZ-226-4A

    HGZ-226-5A

    HGZ-226-6A

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
·特点:铰链背面配有镶嵌螺柱,可防止破坏和更好的美观。结构稳固,适用于室内和户外应用。简单集成和安装简便,无需额外成本
·材质:锌合金
·表面处理:黑色涂装
·适用:电子设备外壳、工业机箱、工业设备、展品/标志、自动售货机

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

平型铰链种类 方板型 本体材质 锌合金
本体种类 平型铰链 使用环境 标准型
安装方法 螺丝固定 附加功能
安装螺纹孔类型 带螺栓 本体表面处理 喷涂
详细类型 蝶型铰链(螺柱型) 详细表面处理 黑色涂装
详细材质 锌合金
型号
HGZ-226-1A
HGZ-226-2A
HGZ-226-3A
HGZ-226-4A
HGZ-226-5A
HGZ-226-6A
型号数量折扣一般
发货日
长度 L
(mm)
宽度 W
(mm)
15天 60 60
当天 50 50
当天 40 40
4天 90 60
4天 90 61
4天 24 39.8

Loading...

  1. 1
 

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空