(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 配管螺纹公称 | 有效截面积 (mm2) | 安装方式 |
---|---|---|---|---|---|
8天 | 1/8 | 23 | 标准型 | ||
9天 | 1/8 | 23 | 双内牙型 | ||
9天 | 1/8 | 23 | 外内牙型 | ||
9天 | 1/8 | 23 | 双外牙型 | ||
当天 | 1/4 | 40 | 标准型 | ||
9天 | 1/4 | 40 | 双内牙型 | ||
9天 | 1/4 | 40 | 外内牙型 | ||
9天 | 1/4 | 40 | 双外牙型 | ||
当天 | 3/8 | 62 | 标准型 | ||
9天 | 3/8 | 62 | 双内牙型 | ||
8天 | 3/8 | 62 | 外内牙型 | ||
9天 | 3/8 | 62 | 双外牙型 | ||
9天 | 1/2 | 140 | 标准型 | ||
9天 | 1/2 | 140 | 双内牙型 | ||
9天 | 1/2 | 140 | 外内牙型 | ||
9天 | 1/2 | 140 | 双外牙型 | ||
9天 | 3/4 | 250 | 标准型 | ||
9天 | 3/4 | 250 | 双内牙型 | ||
9天 | 3/4 | 250 | 外内牙型 | ||
9天 | 3/4 | 250 | 双外牙型 | ||
9天 | 1 | 392 | 标准型 | ||
9天 | 1 | 392 | 双内牙型 | ||
9天 | 1 | 392 | 外内牙型 | ||
9天 | 1 | 392 | 双外牙型 |
Loading...
切换位置数 | 2位常闭 | 接口数 | 2口 |
切换操作类型 | 其它 | 主体形状 | 快速接头形 |
配管螺纹公称 | 1/8 | 配管接口种类 | Rc(R) |
有效截面积(mm2) | 23 | 安装方式 | 标准型 |
使用压力范围(Mpa) | 0~1 | 动作方式 | 手控直动式 |
工作温度(℃) | -20~70 |
切换位置数 | 2位常闭 | 接口数 | 2口 | 切换操作类型 | 其它 |
主体形状 | 快速接头形 | 配管螺纹公称 | 1/8 | 配管接口种类 | Rc(R) |
有效截面积(mm2) | 23 | 安装方式 | 标准型 | 使用压力范围(Mpa) | 0~1 |
动作方式 | 手控直动式 | 工作温度(℃) | -20~70 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明