(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

全新LR5系列φ50 LED信号灯模块 底座模块 蜂鸣器模块

品牌:

派特莱(PATLITE)[日本]
派特莱(PATLITE)[日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

138.21起
(

标准单价:

138.21起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥138.21)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

138.21起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
9个备选型号

LR5-02LJNW

LR5-02PJNW

LR5-02WJNW

LR5-BW

LR5-E-B

LR5-E-C

LR5-E-G

LR5-E-R

LR5-E-Y

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长】
●模块化LED单元使重组颜色结构变得简单。此外,如果LED单元受损,订购和更换模块也比之前容易。
●本系列产品只需要用手即可安装或者拆卸LED灯模块。
●LED灯成流线型。表面光滑,易于清洁,不沉积灰尘。
●采用IP65防水防尘的结实外壳。
●使用行业内最领先的优质ABS树脂材料,O型环采用硅酮树脂材质,从而使质量更轻,耐冲击性能更好。
●360°均匀发光设计。
●采用最新款LED,在抑制电力的同时,达到最高亮度。
●蜂鸣器是采用全封闭声音模块结构,产生的声音更加响亮。
●蜂鸣器内置4种声音。2种新声音的设计变频高于周围机器噪音。也可以降低声音约-10dB以适应环境。
【基本信息】
●LED信号灯模块直径φ50mm
●防护等级IP65
●防护等级IP65
●图片仅供参考,请以产品目录为准

基本信息

种类 主体基本单元 尺寸 50
型号
LR5-02LJNW
LR5-02PJNW
LR5-02WJNW
LR5-BW
LR5-E-B
LR5-E-C
LR5-E-G
LR5-E-R
LR5-E-Y
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS类型 功耗
(W)
额定电压
(V)
闪烁/蜂鸣器 颜色 接线 安装类型 重量
(g)

204.80起

5天 10主体单元 - 24 灰白色 电缆 杆式安装,含L型支架 -

196.00起

5天 10主体单元 - 24 灰白色 电缆 杆式安装,含圆盘底座 -

155.80起

5天 10主体单元 - 24 灰白色 电缆 直接安装 -

147.01起

5天 10蜂鸣器单元 1 - - 灰白色 - - 0.05

138.21起

5天 10LED单元 1 - - 蓝色 - - 0.04

138.21起

5天 10LED单元 1 - - 白色 - - 0.04

138.21起

5天 10LED单元 1 - - 绿色 - - 0.04

138.21起

5天 10LED单元 1 - - 红色 - - 0.04

138.21起

5天 10LED单元 1 - - 黄色 - - 0.04

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 主体基本单元 类型 主体单元
尺寸 50 功耗(W) -
额定电压(V) 24 闪烁/蜂鸣器
颜色 灰白色 接线 电缆
安装类型 杆式安装,含L型支架 重量(g) -
RoHS 10
种类 主体基本单元 类型 主体单元 尺寸 50
功耗(W) - 额定电压(V) 24 闪烁/蜂鸣器
颜色 灰白色 接线 电缆 安装类型 杆式安装,含L型支架
重量(g) - RoHS 10
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
9个备选型号

LR5-02LJNW

LR5-02PJNW

LR5-02WJNW

LR5-BW

LR5-E-B

LR5-E-C

LR5-E-G

LR5-E-R

LR5-E-Y

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

    LED单元

    主体单元

    蜂鸣器单元

  • 功耗(W)

    1

  • 额定电压(V)

    24

  • 闪烁/蜂鸣器

  • 颜色

    灰白色

    白色

    红色

    绿色

    蓝色

    黄色

  • 接线

    电缆

  • 安装类型

    杆式安装,含L型支架

    杆式安装,含圆盘底座

    直接安装

  • 类型

    LR5

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。