(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是PTX分度柱塞-T字旋钮型-型号PTX-12-15-AK的详情页。
内有型号PTX-12-15-AK的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
12天起
12天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是PTX分度柱塞-T字旋钮型-型号PTX-12-15-AK的详情页。
内有型号PTX-12-15-AK的规格、尺寸等相关参数信息。
PTX-AK/PTXS-AK
商品符号 | 主体材质 | 锁紧螺母 |
---|---|---|
PTX-AK | 钢 | 有 |
PTXS-AK | 不锈钢 |
零件 | PTX-AK | PTXS-AK |
---|---|---|
旋钮 | 尼龙6 (哑光黑) | 尼龙6 (哑光黑) |
本体 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(发黒) | SUS303 |
销 | S45C(硬度50-60HRC) | SUS303 镀镍 |
弹簧 | SUS301 | SUS301 |
锁紧螺母 | S45C 四氧化三铁保护膜(发黒) | SUS303 |
(1)商品符号(2)B(3)s
种类 | 特殊旋钮型 | 外径 M(mm) | 20 |
前端部外径 d(φ) | 12 | 行程S(mm) | 15 |
锁紧机构 | 复位锁紧型 | 安装方法 | 拧入型 |
主体材质 | 钢 | 长度 L(mm) | 83 |
全长 | 标准型 | 前端材质 | 钢 |
全不锈钢 | 不适用 | 前端表面处理 | 无 |
前端热处理 | 淬火 | 主体表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
锁紧螺母 | 有 | 手柄材质 | 尼龙6(黑色亚光) |
种类 | 特殊旋钮型 | 外径 M(mm) | 20 |
前端部外径 d(φ) | 12 | 行程S(mm) | 15 |
锁紧机构 | 复位锁紧型 | 安装方法 | 拧入型 |
主体材质 | 钢 | 长度 L(mm) | 83 |
全长 | 标准型 | 前端材质 | 钢 |
全不锈钢 | 不适用 | 前端表面处理 | 无 |
前端热处理 | 淬火 | 主体表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
锁紧螺母 | 有 | 手柄材质 | 尼龙6(黑色亚光) |
种类 | 特殊旋钮型 | 外径 M(mm) | 20 | 前端部外径 d(φ) | 12 |
行程S(mm) | 15 | 锁紧机构 | 复位锁紧型 | 安装方法 | 拧入型 |
主体材质 | 钢 | 长度 L(mm) | 83 | 全长 | 标准型 |
前端材质 | 钢 | 全不锈钢 | 不适用 | 前端表面处理 | 无 |
前端热处理 | 淬火 | 主体表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 锁紧螺母 | 有 |
手柄材质 | 尼龙6(黑色亚光) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明