(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
特性 | 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 | 节距 P(mm) | 20 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内侧高 H1 (mm) | 内侧宽 W1 (mm) | 弯曲半径 R (mm) | 电缆插入面 | 链杆数 | 接头种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 1 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 1 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 1 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 2 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 2 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 2 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 3 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 3 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 3 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 4 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 4 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 4 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 5 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 5 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 5 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 6 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 6 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 6 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 7 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 7 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 7 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 8 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 8 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 8 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 9 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 9 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 9 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 10 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 10 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 10 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 11 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 11 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 11 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 12 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 12 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 12 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 13 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 13 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 13 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 14 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 14 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 14 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 15 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 15 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 15 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 16 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 16 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 16 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 17 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 17 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 17 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 18 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 18 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 18 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 19 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 19 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 19 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 20 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 20 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 20 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 21 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 21 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 21 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 22 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 22 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 22 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 23 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 23 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 23 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 24 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 24 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 24 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 25 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 25 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 25 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 26 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 26 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 26 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 27 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 27 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 27 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 28 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 28 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 28 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 29 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 29 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 29 | 带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 30 | 无 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 30 | 不带梳状板 | ||
当天 | 10.7 | 10 | 18 | 外周側 | 30 | 带梳状板 |
Loading...
内侧高 H1(mm) | 10.7 | 内侧宽 W1(mm) | 10 |
弯曲半径 R(mm) | 18 | 特性 | 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 |
节距 P(mm) | 20 | 电缆插入面 | 外周側 |
链杆数 | 1 | 接头种类 | 无 |
内侧高 H1(mm) | 10.7 | 内侧宽 W1(mm) | 10 | 弯曲半径 R(mm) | 18 |
特性 | 低发尘 / 低噪音 / 難燃性 | 节距 P(mm) | 20 | 电缆插入面 | 外周側 |
链杆数 | 1 | 接头种类 | 无 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明