(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

同步带轮 高扭矩 HTD-3M规格

品牌:

贝递(BEIDI) [中国]
贝递(BEIDI) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
849个备选型号

BLA143M060-A-H[4,5,6]

BLA143M060-C-H[4,5,6]

BLA143M060-C-P[4,5,6]

BLA143M090-A-H[4,5,6]

BLA143M090-C-H[4,5,6]

BLA143M090-C-P[4,5,6]

BLA143M120-A-H[4,5,6]

BLA143M120-C-H[4,5,6]

BLA143M120-C-P[4,5,6]

BLA143M150-A-H[4,5,6]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

规格表
规格表
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
型号
BLA143M060-A-H[4,5,6]
BLA143M060-C-H[4,5,6]
BLA143M060-C-P[4,5,6]
BLA143M090-A-H[4,5,6]
BLA143M090-C-H[4,5,6]
BLA143M090-C-P[4,5,6]
BLA143M120-A-H[4,5,6]
BLA143M120-C-H[4,5,6]
BLA143M120-C-P[4,5,6]
BLA143M150-A-H[4,5,6]
BLA143M150-C-H[4,5,6]
BLA143M150-C-P[4,5,6]
BLA153M060-A-H[4,5,6]
BLA153M060-C-H[4,5,6]
BLA153M060-C-P[4,5,6]
BLA153M090-A-H[4,5,6]
BLA153M090-C-H[4,5,6]
BLA153M090-C-P[4,5,6]
BLA153M120-A-H[4,5,6]
BLA153M120-C-H[4,5,6]
BLA153M120-C-P[4,5,6]
BLA153M150-A-H[4,5,6]
BLA153M150-C-H[4,5,6]
BLA153M150-C-P[4,5,6]
BLA163M060-A-H[4,5,6,6.35,7]
BLA163M060-C-H[4,5,6,6.35,7]
BLA163M060-C-P[4,5,6,6.35,7]
BLA163M090-A-H[4,5,6,6.35,7]
BLA163M090-C-H[4,5,6,6.35,7]
BLA163M090-C-P[4,5,6,6.35,7]
BLA163M120-A-H[4,5,6,6.35,7]
BLA163M120-C-H[4,5,6,6.35,7]
BLA163M120-C-P[4,5,6,6.35,7]
BLA163M150-A-H[4,5,6,6.35,7]
BLA163M150-C-H[4,5,6,6.35,7]
BLA163M150-C-P[4,5,6,6.35,7]
BLA183M060-A-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M060-A-P[4,5]
BLA183M060-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M060-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M090-A-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M090-A-P[4,5]
BLA183M090-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M090-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M120-A-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M120-A-P[4,5]
BLA183M120-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M120-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M150-A-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M150-A-P[4,5]
BLA183M150-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA183M150-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA193M060-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9]
BLA193M060-A-P[4,5,6]
BLA193M060-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA193M060-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA193M090-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9]
BLA193M090-A-P[4,5,6]
BLA193M090-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA193M090-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA193M120-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9]
BLA193M120-A-P[4,5,6]
BLA193M120-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA193M120-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA193M150-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9]
BLA193M150-A-P[4,5,6]
BLA193M150-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA193M150-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA203M060-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9]
BLA203M060-A-P[4,5,6]
BLA203M060-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA203M060-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA203M090-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9]
BLA203M090-A-P[4,5,6]
BLA203M090-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA203M090-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA203M120-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9]
BLA203M120-A-P[4,5,6]
BLA203M120-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA203M120-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA203M150-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9]
BLA203M150-A-P[4,5,6]
BLA203M150-C-H[4,5,6,6.35,7,8]
BLA203M150-C-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA223M060-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9,10]
BLA223M060-A-P[4,5,6,6.35,7,8]
BLA223M060-C-H[4,5,6,6.35,7,8,9,10]
BLA223M060-C-P[4,5,6,6.35,7,8,9,10]
BLA223M090-A-H[4,5,6,6.35,7,8,9,10]
BLA223M090-A-P[4,5,6,6.35,7,8]
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
使用皮带宽度(mm) 齿数
(T)
带轮形状 材质 表面处理 外径 D
(mm)
节径P.D
(mm)
标准同步带宽度
(mm)
轴孔规格(圆孔) [H]
(mm)
轴孔规格(圆孔+螺纹孔) [P]
(mm)
轴孔规格(新JIS键槽孔+螺纹孔)[N]
(mm)

-

9天 6 14 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 6 4 ~ 6 - -

-

9天 6 14 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 6 4 ~ 6 - -

-

9天 6 14 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 6 - 4 ~ 6 -

-

9天 9 14 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 9 4 ~ 6 - -

-

9天 9 14 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 9 4 ~ 6 - -

-

9天 9 14 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 9 - 4 ~ 6 -

-

9天 12 14 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 12 4 ~ 6 - -

-

9天 12 14 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 12 4 ~ 6 - -

-

9天 12 14 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 12 - 4 ~ 6 -

-

9天 15 14 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 15 4 ~ 6 - -

-

9天 15 14 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 15 4 ~ 6 - -

-

9天 15 14 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 12.61 13.37 15 - 4 ~ 6 -

-

9天 6 15 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 6 4 ~ 6 - -

-

9天 6 15 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 6 4 ~ 6 - -

-

9天 6 15 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 6 - 4 ~ 6 -

-

9天 9 15 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 9 4 ~ 6 - -

-

9天 9 15 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 9 4 ~ 6 - -

-

9天 9 15 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 9 - 4 ~ 6 -

-

9天 12 15 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 12 4 ~ 6 - -

-

9天 12 15 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 12 4 ~ 6 - -

-

9天 12 15 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 12 - 4 ~ 6 -

-

9天 15 15 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 15 4 ~ 6 - -

-

9天 15 15 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 15 4 ~ 6 - -

-

9天 15 15 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 13.56 14.32 15 - 4 ~ 6 -

-

9天 6 16 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 6 4 ~ 7 - -

-

9天 6 16 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 6 4 ~ 7 - -

-

9天 6 16 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 6 - 4 ~ 7 -

-

9天 9 16 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 9 4 ~ 7 - -

-

9天 9 16 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 9 4 ~ 7 - -

-

9天 9 16 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 9 - 4 ~ 7 -

-

9天 12 16 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 12 4 ~ 7 - -

-

9天 12 16 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 12 4 ~ 7 - -

-

9天 12 16 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 12 - 4 ~ 7 -

-

9天 15 16 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 15 4 ~ 7 - -

-

9天 15 16 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 15 4 ~ 7 - -

-

9天 15 16 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 14.52 15.28 15 - 4 ~ 7 -

-

9天 6 18 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 6 4 ~ 8 - -

-

9天 6 18 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 6 - 4 ~ 5 -

-

9天 6 18 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 6 4 ~ 8 - -

-

9天 6 18 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 6 - 4 ~ 8 -

-

9天 9 18 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 9 4 ~ 8 - -

-

9天 9 18 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 9 - 4 ~ 5 -

-

9天 9 18 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 9 4 ~ 8 - -

-

9天 9 18 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 9 - 4 ~ 8 -

-

9天 12 18 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 12 4 ~ 8 - -

-

9天 12 18 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 12 - 4 ~ 5 -

-

9天 12 18 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 12 4 ~ 8 - -

-

9天 12 18 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 12 - 4 ~ 8 -

-

9天 15 18 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 15 4 ~ 8 - -

-

9天 15 18 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 15 - 4 ~ 5 -

-

9天 15 18 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 15 4 ~ 8 - -

-

9天 15 18 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 16.43 17.19 15 - 4 ~ 8 -

-

9天 6 19 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 6 4 ~ 9 - -

-

9天 6 19 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 6 - 4 ~ 6 -

-

9天 6 19 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 6 4 ~ 8 - -

-

9天 6 19 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 6 - 4 ~ 8 -

-

9天 9 19 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 9 4 ~ 9 - -

-

9天 9 19 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 9 - 4 ~ 6 -

-

9天 9 19 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 9 4 ~ 8 - -

-

9天 9 19 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 9 - 4 ~ 8 -

-

9天 12 19 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 12 4 ~ 9 - -

-

9天 12 19 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 12 - 4 ~ 6 -

-

9天 12 19 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 12 4 ~ 8 - -

-

9天 12 19 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 12 - 4 ~ 8 -

-

9天 15 19 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 15 4 ~ 9 - -

-

9天 15 19 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 15 - 4 ~ 6 -

-

9天 15 19 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 15 4 ~ 8 - -

-

9天 15 19 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 17.38 18.14 15 - 4 ~ 8 -

-

9天 6 20 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 6 4 ~ 9 - -

-

9天 6 20 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 6 - 4 ~ 6 -

-

9天 6 20 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 6 4 ~ 8 - -

-

9天 6 20 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 6 - 4 ~ 8 -

-

9天 9 20 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 9 4 ~ 9 - -

-

9天 9 20 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 9 - 4 ~ 6 -

-

9天 9 20 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 9 4 ~ 8 - -

-

9天 9 20 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 9 - 4 ~ 8 -

-

9天 12 20 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 12 4 ~ 9 - -

-

9天 12 20 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 12 - 4 ~ 6 -

-

9天 12 20 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 12 4 ~ 8 - -

-

9天 12 20 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 12 - 4 ~ 8 -

-

9天 15 20 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 15 4 ~ 9 - -

-

9天 15 20 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 15 - 4 ~ 6 -

-

9天 15 20 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 15 4 ~ 8 - -

-

9天 15 20 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 18.34 19.1 15 - 4 ~ 8 -

-

9天 6 22 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 20.25 21.01 6 4 ~ 10 - -

-

9天 6 22 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 20.25 21.01 6 - 4 ~ 8 -

-

9天 6 22 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 20.25 21.01 6 4 ~ 10 - -

-

9天 6 22 [C型] C型 铝合金 白色阳极氧化处理 20.25 21.01 6 - 4 ~ 10 -

-

9天 9 22 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 20.25 21.01 9 4 ~ 10 - -

-

9天 9 22 A型 铝合金 白色阳极氧化处理 20.25 21.01 9 - 4 ~ 8 -

Loading...

 

指定中的规格/尺寸信息

种类 同步带轮 皮带型号 3M
使用皮带宽度(mm) 6 齿数(T) 14
带轮形状 A型 材质 铝合金
表面处理 白色阳极氧化处理 外径 D(mm) 12.61
带轮/惰轮 皮带轮(无轴承) 节径P.D(mm) 13.37
标准同步带宽度(mm) 6 节距(mm) 3
轴孔规格(圆孔) [H](mm) 4 ~ 6 轴孔规格(圆孔+螺纹孔) [P](mm) -
轴孔规格(新JIS键槽孔+螺纹孔)[N](mm) -
种类 同步带轮 皮带型号 3M 使用皮带宽度(mm) 6
齿数(T) 14 带轮形状 A型 材质 铝合金
表面处理 白色阳极氧化处理 外径 D(mm) 12.61 带轮/惰轮 皮带轮(无轴承)
节径P.D(mm) 13.37 标准同步带宽度(mm) 6 节距(mm) 3
轴孔规格(圆孔) [H](mm) 4 ~ 6 轴孔规格(圆孔+螺纹孔) [P](mm) - 轴孔规格(新JIS键槽孔+螺纹孔)[N](mm) -
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
概况
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特长
1: HTD规格同步带轮,适用于高扭矩传动和输送设计。
2: HTD规格同步带轮传动精度,传动效率高,可用于高精度传动和输送设计。
3: HTD规格同步带轮可在轴间距较长的机构中进行设计使用,可以适用大部分机构设备。
4: 符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
5: 各种材质可以选择,适应各种设计环境。
6: 对于细节的把握,让客户选购更放心。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图
使用案例
使用范例设备名称:
滚珠花键升降旋转机构
目的:
将从上一道工序接收的工作旋转90度并使其降低,转移到下一道工序。
同步带轮用途:
通过同步带轮的传动,改变夹头的方向。(适用于MXL,XL,L,H规格同步带轮)
使用案例号:000032
注意事项
高扭矩同步带轮 HTD-3M规格 注意事项
①轴孔规格P(圆孔+螺纹孔),N或C(圆孔+键槽孔)时,不附带固定螺丝,需客户自行准备。
②轴孔规格H(圆孔),V或F(台阶孔),Y(两端台阶孔),WB(双台阶孔)时,无螺纹孔。
③轴孔内有时可能不进行表面处理。
规格概述
应用行业
使用方法
使用方法
品牌介绍
宁波贝递同步带有限公司成立于1995年,专业致力于同步带传动产品的研发与生产,是中国高品质同步带传动产品的优势制造商之一。米思米作为贝递(BEIDI)授权代理,为您提供贝递(BEIDI)工厂自动化零件、热销产品以及产品大全,购买更多型号的标准件尽在米思米(MISUMI)工业品闪购平台。

基本信息

种类 同步带轮 皮带型号 3M
带轮/惰轮 皮带轮(无轴承) 节距(mm) 3

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 同步带轮在使用的过程中,为什么会出现法兰掉落现象?
法兰的作用是为了防止因同步带跑偏掉落而产生的生产事故。所以,法兰掉落的最主要原因就是同步带长时间跑偏,把法兰挤掉落。建议客户定期点检设备同步带状况,避免同步带跑偏。
2、 同步带轮产品怎么无螺纹孔和固定螺丝?
若客户对固定螺丝有要求,建议客户选择轴孔规格P(圆孔+螺纹孔)的同步带轮。
3、 同步带使用过程中出现抖动怎么办?
请重新调节同步带轮张紧。一般情况是轴间距过长且张紧力不够,导致皮带运行不稳。
4、 同步带轮轴孔规格H(圆孔)时,同步带轮是怎样进行固定?
一般H(圆孔)是需要进行追加工后才能使用,若客户希望产品直接可以进行固定和使用,请选用米思米P(圆孔+螺纹孔)的同步带轮。
5、 同步带轮S2M、S3M、P2M、P3M、T5、T10、2GT、3GT等中的数字是代表什么意思?
主要代表皮带的齿距,即相邻两个齿的间距。这也是同步带行业的齿形型号。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
849个备选型号

BLA143M060-A-H[4,5,6]

BLA143M060-C-H[4,5,6]

BLA143M060-C-P[4,5,6]

BLA143M090-A-H[4,5,6]

BLA143M090-C-H[4,5,6]

BLA143M090-C-P[4,5,6]

BLA143M120-A-H[4,5,6]

BLA143M120-C-H[4,5,6]

BLA143M120-C-P[4,5,6]

BLA143M150-A-H[4,5,6]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 使用皮带宽度(mm)

    6

    9

    12

    15

  • 齿数(T)

    14

    15

    16

    18

    19

    20

    22

    24

    25

    26

    28

    30

    32

    34

    36

    40

    44

    48

    50

    60

    72

  • 带轮形状

    A型

    B型

    C型 -C型

  • 材质

    钢 -S45C

    铝合金

  • 表面处理

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

    白色阳极氧化处理

  • 节径P.D(mm)

    13.37

    14.32

    15.28

    17.19

    18.14

    19.1

    21.01

    22.92

    23.87

    24.83

    26.74

    28.65

    30.56

    32.47

    34.38

    38.2

    42.02

    45.84

    47.75

    57.3

    68.76

  • 标准同步带宽度(mm)

    6

    9

    12

    15

  • 轴孔规格(圆孔) [H](mm)

    4

    5

    6

    6.35

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    47

    48

    49

    50

    [6-15/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 轴孔规格(圆孔+螺纹孔) [P](mm)

    4

    5

    6

    6.35

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    [6-14/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 轴孔规格(新JIS键槽孔+螺纹孔)[N](mm)

    8

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    [8-14/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。