(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
11天
11天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
KR5201-2RS |
KR5204-2RS |
KR5207-2RS |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 滚子外直径 D (φ) | 宽 (mm) | 凸轮轴承随动器 柱状螺栓螺纹部(细牙) (mm) | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 容许转速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥381.66起 | 11天 | 35 | 17 | M12×1.5 | 8.7 | 5.2 | 7500 | ||
¥508.14起 | 11天 | 52 | 22.5 | M20×1.5 | 16.1 | 10.7 | 5000 | ||
¥767.53起 | 11天 | 80 | 28 | M30×1.5 | 31 | 22.8 | 2800 |
Loading...
滚子外直径 D(φ) | 35 | 分类 | 凸轮从动 |
宽(mm) | 17 | 滚道类型 | 球面外圈 |
固定方式 | 头部带六角孔 | 凸轮轴承随动器种类 | 标准 |
材质 | 碳素钢 | 尺寸规格 | 公制 |
滚子外圈 | 无 | 轴 | 有 |
滚针导向方式 | 带固定装置 | 凸轮轴承随动器 柱状螺栓螺纹部(细牙)(mm) | M12×1.5 |
基本额定动载荷(kN) | 8.7 | 基本额定静载荷(kN) | 5.2 |
容许转速(rpm) | 7500 |
滚子外直径 D(φ) | 35 | 分类 | 凸轮从动 | 宽(mm) | 17 |
滚道类型 | 球面外圈 | 固定方式 | 头部带六角孔 | 凸轮轴承随动器种类 | 标准 |
材质 | 碳素钢 | 尺寸规格 | 公制 | 滚子外圈 | 无 |
轴 | 有 | 滚针导向方式 | 带固定装置 | 凸轮轴承随动器 柱状螺栓螺纹部(细牙)(mm) | M12×1.5 |
基本额定动载荷(kN) | 8.7 | 基本额定静载荷(kN) | 5.2 | 容许转速(rpm) | 7500 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明