(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

圆柱滚子轴承(双列半定位) SL1818

品牌:

INA
INA
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

11天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

11天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
11个备选型号

SL181840-A-BR

SL181844-A

SL181848-E

SL181852-E

SL181856-E

SL181864-E

SL181868-E

SL181872-E-C3

SL181876-E

SL181880-E

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长】
・轴向位移:内圈或外圈无挡边的NU型和N型圆柱滚子轴承,以及内圈有一个挡边的NJ型轴承,可以允许因热膨胀造成轴与轴承座之间有一定轴向位移。
・由于轴向位移是在轴承内发生,而不是产生在轴承与轴或轴承与轴承座之间。
・因此轴承在转动时,摩擦并无增加。
・因外圈处于正常位置时,之间允许的轴向位移量S。
・保持架有:注塑玻璃纤维增强尼龙窗式保持架,未硬化冲压窗保持架,黄铜保持架。

基本信息

滚道形状 圆柱滚子型 负荷方向 径向
外圈 附外圈 滚动体列数 单列
内外圈材质 规格 标准
外圈型 平型 精度(JIS) 等級0
滚动体材质 尺寸规格 米制
 
型号
SL181840-A-BR
SL181844-A
SL181848-E
SL181852-E
SL181856-E
SL181864-E
SL181868-E
SL181872-E-C3
SL181876-E
SL181880-E
SL181888-E
型号数量折扣一般
发货日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
宽 B
(mm)
轴承转速
(rpm)
基本额定动载荷
(N)
基本额定静载荷
(N)
11天 200 250 24 1420 178000 320000
11天 220 270 24 1290 187000 350000
11天 240 300 28 1160 265000 490000
11天 260 320 28 1080 275000 530000
11天 280 350 33 990 355000 670000
11天 320 400 38 870 470000 900000
11天 340 420 38 810 485000 960000
11天 360 440 38 770 500000 1010000
11天 380 480 46 710 650000 1290000
11天 400 500 46 680 660000 1340000
11天 440 540 46 620 700000 1470000

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

内径 d(φ) 200 外径 D(φ) 250
滚道形状 圆柱滚子型 负荷方向 径向
宽 B(mm) 24 外圈 附外圈
滚动体列数 单列 内外圈材质
规格 标准 外圈型 平型
精度(JIS) 等級0 滚动体材质
尺寸规格 米制 轴承转速(rpm) 1420
基本额定动载荷(N) 178000 基本额定静载荷(N) 320000
内径 d(φ) 200 外径 D(φ) 250 滚道形状 圆柱滚子型
负荷方向 径向 宽 B(mm) 24 外圈 附外圈
滚动体列数 单列 内外圈材质 规格 标准
外圈型 平型 精度(JIS) 等級0 滚动体材质
尺寸规格 米制 轴承转速(rpm) 1420 基本额定动载荷(N) 178000
基本额定静载荷(N) 320000
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
11个备选型号

SL181840-A-BR

SL181844-A

SL181848-E

SL181852-E

SL181856-E

SL181864-E

SL181868-E

SL181872-E-C3

SL181876-E

SL181880-E

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径 d(φ)

    200

    220

    240

    260

    280

    320

    340

    360

    380

    400

    440

  • 外径 D(φ)

    250

    270

    300

    320

    350

    400

    420

    440

    480

    500

    540

  • 宽 B(mm)

    24

    28

    33

    38

    46

  • 类型

    SL1818

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    11天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。