(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

垫圈组合螺丝 三价锌内六角型/P2组合型(含弹垫)(100~500个装)

品牌:

嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
42个备选型号

JP57203006

JP57203008

JP57203010

JP57203012

JP57203014

JP57203015

JP57203016

JP57203018

JP57203020

JP57204006

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
尺寸M3M4M5M6M8
牙距0.50.70.811.25
dk基准寸法5.578.51013
最大5.687.228.7210.2213.27
最小5.326.788.289.7812.73
k基准寸法34568
最小2.863.824.825.77.64
s基准寸法2.53456
最大2.583.084.0955.146.14
最小2.523.024.025.026.02
t最小1.322.534
弹簧垫圈d5.478.511.414.3
b×t1.1×0.71.4×1.01.7×1.32.7×1.53.2×2.0
不完全螺纹长度最大2.33.244.76.1
备注:
*全牙的螺纹长度=L尺寸-不完全螺纹长度
型号
JP57203006
JP57203008
JP57203010
JP57203012
JP57203014
JP57203015
JP57203016
JP57203018
JP57203020
JP57204006
JP57204008
JP57204010
JP57204012
JP57204014
JP57204015
JP57204016
JP57204018
JP57204020
JP57205010
JP57205012
JP57205014
JP57205015
JP57205016
JP57205018
JP57205020
JP57205025
JP57206010
JP57206012
JP57206014
JP57206015
JP57206016
JP57206018
JP57206020
JP57206025
JP57206030
JP57208015
JP57208016
JP57208018
JP57208020
JP57208025
JP57208030
JP57208035
型号包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)

500个装

3天 3 6 0.5

500个装

3天 3 8 0.5

500个装

3天 3 10 0.5

500个装

3天 3 12 0.5

500个装

3天 3 14 0.5

500个装

3天 3 15 0.5

500个装

3天 3 16 0.5

500个装

3天 3 18 0.5

500个装

3天 3 20 0.5

500个装

3天 4 6 0.7

500个装

3天 4 8 0.7

500个装

3天 4 10 0.7

500个装

3天 4 12 0.7

500个装

3天 4 14 0.7

500个装

3天 4 15 0.7

500个装

5天 4 16 0.7

500个装

3天 4 18 0.7

500个装

3天 4 20 0.7

300个装

3天 5 10 0.8

300个装

3天 5 12 0.8

300个装

5天 5 14 0.8

300个装

3天 5 15 0.8

300个装

3天 5 16 0.8

300个装

3天 5 18 0.8

300个装

3天 5 20 0.8

300个装

3天 5 25 0.8

200个装

3天 6 10 1

200个装

3天 6 12 1

200个装

3天 6 14 1

200个装

3天 6 15 1

200个装

3天 6 16 1

200个装

3天 6 18 1

200个装

3天 6 20 1

200个装

3天 6 25 1

200个装

3天 6 30 1

100个装

3天 8 15 1.25

100个装

3天 8 16 1.25

100个装

3天 8 18 1.25

100个装

3天 8 20 1.25

100个装

3天 8 25 1.25

100个装

3天 8 30 1.25

100个装

3天 8 35 1.25

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 3 长度L(mm) 6
头部形状 内六角孔 详细形状 滚花
材质 基本形状 标准(圆形)
表面处理 铬酸盐光泽处理(3价) 螺距(mm) 0.5
螺纹牙形种类 公制 粗牙 前端形状 平头型
销售单位 箱・包销售 用途 标准
螺纹公称(M) 3 长度L(mm) 6 头部形状 内六角孔
详细形状 滚花 材质 基本形状 标准(圆形)
表面处理 铬酸盐光泽处理(3价) 螺距(mm) 0.5 螺纹牙形种类 公制 粗牙
前端形状 平头型 销售单位 箱・包销售 用途 标准
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)三价锌内六角P2组合螺栓(含弹垫)
・盒装销售,价格更优惠
产品特点
・组合螺栓,安装便利,防松效果好
・三价锌高强度组合螺栓
使用案例
使用场景使用场景使用场景
机器人产业机械产业家用电器
   
使用场景使用场景使用场景
汽车产业医疗设备产业自动化
相关产品

基本信息

头部形状 内六角孔 详细形状 滚花
材质 基本形状 标准(圆形)
表面处理 铬酸盐光泽处理(3价) 螺纹牙形种类 公制 粗牙
前端形状 平头型 销售单位 箱・包销售
用途 标准

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 日本的组合螺丝有哪些种类?
P=1(JIS平垫),P=2(弹垫),P=3(弹垫,JIS平垫),P=4(弹垫,JIS小型平垫);I=1(平垫,ISO标准),I=3(弹垫,ISO平垫),I=4(弹垫,ISO小型平垫)
2、 热处理之后的螺栓,电镀之后为什么要做除氢处理?
电镀之后金属产品的氢离子会得到电子,生成原子态的氢,渗透到金属镀层内部,使镀层产生疏松,原子态的氢会结合生成氢气而体积膨胀,会导致镀层产生针孔,鼓泡甚至脱落等不良缺陷,如果渗透到基体还会导致整个构件的氢脆现象。
3、 镀锌的内六角螺栓强度是多少?原因是什么?
镀锌的内六角螺栓的强度为10.9级,因为12.9级会增加氢脆的风险。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
42个备选型号

JP57203006

JP57203008

JP57203010

JP57203012

JP57203014

JP57203015

JP57203016

JP57203018

JP57203020

JP57204006

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹公称(M)

    3

    4

    5

    6

    8

  • 长度L(mm)

    6

    8

    10

    12

    14

    15

    16

    18

    20

    25

    30

    35

  • 螺距(mm)

    0.5

    0.7

    0.8

    1

    1.25

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。