(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

滚针轴承 圆锥型

品牌:

舍弗勒(FAG) [德国]
舍弗勒(FAG) [德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
11个备选型号

30204-A

30207-A

30208-XL

30305-A

30316-A

31308-XL

31310-A

32024-X-XL

32217-XL

32313-A

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
圆锥滚子轴承的设计为,内圈,外圈的轨道面及滚子圆锥顶点聚于轴承中心轴上的一点,径向载荷作用于轴承,则产生轴向分力。

基本信息

滚道形状 圆锥滚子型 负荷方向 径向
外圈 附外圈 滚动体列数 单列
内外圈材质 规格 标准
外圈型 平型 精度(JIS) 等級0
滚动体材质 尺寸规格 米制
 
型号
30204-A
30207-A
30208-XL
30305-A
30316-A
31308-XL
31310-A
32024-X-XL
32217-XL
32313-A
33030-XL
型号数量折扣一般
发货日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
宽 B
(mm)
轴承转速
(rpm)
基本额定动载荷
(N)
基本额定静载荷
(N)
重量
(g)
9天 20 47 15.25(PDF目录中的T尺寸) 10500 27000 27000 0.132
9天 35 72 18.25(PDF目录中的T尺寸) 6400 54000 59000 357
9天 40 80 19.75(PDF目录中的T尺寸) 5900 61000 67000 432
9天 25 62 18.25(PDF目录中的T尺寸) 8200 47000 45500 264
9天 80 170 42.5(PDF目录中的T尺寸) 3300 285000 345000 4370
9天 40 90 25.25(PDF目录中的T尺寸) 5200 76000 83000 727
9天 50 110 29.25(PDF目录中的T尺寸) 4300 111000 125000 1250
9天 120 180 38(PDF目录中的T尺寸) 2460 250000 420000 3290
9天 85 150 38.5(PDF目录中的T尺寸) 2900 226000 305000 2720
9天 65 140 51(PDF目录中的T尺寸) 3800 270000 345000 3630
9天 150 225 59(PDF目录中的T尺寸) 1930 465000 880000 8100

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

内径 d(φ) 20 外径 D(φ) 47
滚道形状 圆锥滚子型 负荷方向 径向
宽 B(mm) 15.25(PDF目录中的T尺寸) 外圈 附外圈
滚动体列数 单列 内外圈材质
规格 标准 外圈型 平型
精度(JIS) 等級0 滚动体材质
尺寸规格 米制 轴承转速(rpm) 10500
基本额定动载荷(N) 27000 基本额定静载荷(N) 27000
重量(g) 0.132
内径 d(φ) 20 外径 D(φ) 47 滚道形状 圆锥滚子型
负荷方向 径向 宽 B(mm) 15.25(PDF目录中的T尺寸) 外圈 附外圈
滚动体列数 单列 内外圈材质 规格 标准
外圈型 平型 精度(JIS) 等級0 滚动体材质
尺寸规格 米制 轴承转速(rpm) 10500 基本额定动载荷(N) 27000
基本额定静载荷(N) 27000 重量(g) 0.132
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
11个备选型号

30204-A

30207-A

30208-XL

30305-A

30316-A

31308-XL

31310-A

32024-X-XL

32217-XL

32313-A

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径 d(φ)

    20

    25

    35

    40

    50

    65

    80

    85

    120

    150

  • 外径 D(φ)

    47

    62

    72

    80

    90

    110

    140

    150

    170

    180

    225

  • 宽 B(mm)

    15.25(PDF目录中的T尺寸)

    18.25(PDF目录中的T尺寸)

    19.75(PDF目录中的T尺寸)

    25.25(PDF目录中的T尺寸)

    29.25(PDF目录中的T尺寸)

    38(PDF目录中的T尺寸)

    38.5(PDF目录中的T尺寸)

    42.5(PDF目录中的T尺寸)

    51(PDF目录中的T尺寸)

    59(PDF目录中的T尺寸)

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。