(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

滚针轴承 圆柱型

品牌:

舍弗勒(FAG) [德国]
舍弗勒(FAG) [德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
68个备选型号

NJ203-E-XL-TVP2

NJ204-E-XL-TVP2

NJ205-E-XL-TVP2

NJ206-E-XL-TVP2

NJ207-E-XL-TVP2

NJ210-E-XL-TVP2

NJ211-E-XL-TVP2

NJ2204-E-XL-TVP2

NJ2205-E-XL-TVP2

NJ2208-E-XL-TVP2

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
使用冲压保持器或车制保持架。高速旋转的用途,使用车制保持架。

基本信息

滚道形状 圆柱滚子型 负荷方向 径向
外圈 附外圈 滚动体列数 单列
内外圈材质 规格 标准
外圈型 平型 精度(JIS) 等級0
滚动体材质 尺寸规格 米制
 
型号
NJ203-E-XL-TVP2
NJ204-E-XL-TVP2
NJ205-E-XL-TVP2
NJ206-E-XL-TVP2
NJ207-E-XL-TVP2
NJ210-E-XL-TVP2
NJ211-E-XL-TVP2
NJ2204-E-XL-TVP2
NJ2205-E-XL-TVP2
NJ2208-E-XL-TVP2
NJ2209-E-XL-TVP2
NJ2210-E-XL-TVP2
NJ2211-E-XL-TVP2-C3
NJ2212-E-XL-TVP2-C3
NJ2213-E-XL-TVP2-C3
NJ2216-E-XL-TVP2
NJ2220-E-XL-TVP2-C3
NJ2304-E-XL-TVP2
NJ2305-E-XL-TVP2
NJ2306-E-XL-TVP2
NJ2307-E-XL-TVP2
NJ2308-E-XL-TVP2
NJ2309-E-XL-TVP2
NJ2310-E-XL-TVP2
NJ2315-E-XL-TVP2
NJ2317-E-XL-TVP2-C3
NJ2319-E-XL-TVP2
NJ2320-E-XL-TVP2
NJ2320-E-XL-TVP2-C3
NJ305-E-XL-TVP2
NJ308-E-XL-TVP2
NJ309-E-XL-TVP2
NJ315-E-XL-TVP2-C3
NJ317-E-XL-TVP2
NU1008-XL-M1
NU1009-XL-M1
NU1012-XL-M1
NU204-E-XL-TVP2
NU205-E-XL-TVP2
NU206-E-XL-TVP2
NU207-E-XL-TVP2
NU209-E-XL-TVP2
NU210-E-XL-TVP2
NU211-E-XL-TVP2
NU215-E-XL-TVP2
NU218-E-XL-TVP2
NU2205-E-XL-TVP2
NU2206-E-XL-TVP2
NU2207-E-XL-TVP2
NU2208-E-XL-TVP2
NU2209-E-XL-TVP2
NU220-E-XL-TVP2
NU2210-E-XL-TVP2
NU2211-E-XL-TVP2-C3
NU2213-E-XL-TVP2-C3
NU2214-E-XL-TVP2
NU2215-E-XL-TVP2
NU222-E-XL-TVP2-C3
NU2306-E-XL-TVP2
NU2307-E-XL-TVP2
NU2308-E-XL-TVP2
NU2309-E-XL-TVP2
NU2315-E-XL-TVP2
NU306-E-XL-TVP2
NU306-E-XL-TVP2-C3
NU307-E-XL-TVP2
NU308-E-XL-TVP2
NU309-E-XL-TVP2-C3
型号数量折扣一般
发货日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
宽 B
(mm)
轴承转速
(rpm)
基本额定动载荷
(N)
基本额定静载荷
(N)
详细轴承类型 内部游隙代号 重量
(g)
9天 17 40 12 15400 20800 14600 半定位轴承 CN -
9天 20 47 14 13100 32500 24700 半定位轴承 CN -
9天 25 52 15 11800 34500 27500 半定位轴承 CN -
9天 30 62 16 9800 45000 36000 半定位轴承 CN -
9天 35 72 17 8300 58000 48500 半定位轴承 CN -
9天 50 90 20 6700 75000 69000 半定位轴承 CN -
9天 55 100 21 5800 99000 95000 半定位轴承 CN -
9天 20 47 18 11400 38500 31000 半定位轴承 CN -
9天 25 52 18 9800 41500 34500 半定位轴承 CN -
9天 40 80 23 6400 83000 75000 半定位轴承 CN -
9天 45 85 23 5800 87000 82000 半定位轴承 CN -
9天 50 90 23 5400 92000 88000 半定位轴承 CN -
9天 55 100 25 4750 117000 118000 半定位轴承 C3 -
9天 60 110 28 4400 151000 152000 半定位轴承 C3 -
9天 65 120 31 4150 176000 181000 半定位轴承 C3 -
9天 80 140 33 3450 220000 243000 半定位轴承 CN -
9天 100 180 46 2900 395000 445000 半定位轴承 C3 -
9天 20 52 21 9900 48500 38000 半定位轴承 CN -
9天 25 62 24 8400 66000 55000 半定位轴承 CN -
9天 30 72 27 7300 86000 75000 半定位轴承 CN -
9天 35 80 31 6700 108000 98000 半定位轴承 CN -
9天 40 90 33 6000 132000 119000 半定位轴承 CN 958
9天 45 100 36 5400 162000 153000 半定位轴承 CN -
9天 50 110 40 5000 192000 187000 半定位轴承 CN -
9天 75 160 55 3600 390000 395000 半定位轴承 CN -
9天 95 180 60 3350 435000 445000 半定位轴承 C3 -
9天 95 200 67 2850 540000 580000 半定位轴承 CN -
9天 100 215 73 2550 680000 720000 半定位轴承 CN -
9天 100 215 73 2550 680000 720000 半定位轴承 C3 -
9天 25 62 17 10200 48000 36500 半定位轴承 CN -
9天 40 90 23 7300 95000 78000 半定位轴承 CN -
9天 45 100 25 6500 115000 98000 半定位轴承 CN -
9天 75 160 37 4200 285000 265000 半定位轴承 C3 -
9天 85 180 41 4000 320000 300000 半定位轴承 CN -
9天 40 68 15 8900 33500 30500 浮动轴承 CN -
9天 45 75 16 8100 40000 37500 浮动轴承 CN -
9天 60 95 18 6400 52000 55000 浮动轴承 CN -
9天 20 47 14 13100 32500 24700 浮动轴承 CN -
9天 25 52 15 11800 34500 27500 浮动轴承 CN -
9天 30 62 16 9800 45000 36000 浮动轴承 CN -
9天 35 72 17 8300 58000 48500 浮动轴承 CN -
9天 45 85 19 7100 72000 63000 浮动轴承 CN -
9天 50 90 20 6700 75000 69000 浮动轴承 CN -
9天 55 100 21 5800 99000 95000 浮动轴承 CN -
9天 75 130 25 4500 154000 156000 浮动轴承 CN -
9天 90 160 30 3950 215000 217000 浮动轴承 CN -
9天 25 52 18 9800 41500 34500 浮动轴承 CN -
9天 30 62 20 8200 57000 48500 浮动轴承 CN -
9天 36 72 223 7300 72000 64000 浮动轴承 CN -
9天 40 80 23 6400 83000 75000 浮动轴承 CN -
9天 45 85 23 5800 87000 82000 浮动轴承 CN -
9天 100 180 34 3500 295000 305000 浮动轴承 CN -
9天 50 90 23 5400 92000 88000 浮动轴承 CN -
9天 55 100 25 4750 117000 118000 浮动轴承 C3 -
9天 65 120 31 4150 176000 181000 浮动轴承 C3 -
9天 70 125 31 3900 184000 194000 浮动轴承 CN -
9天 75 130 31 3600 192000 208000 浮动轴承 CN -
9天 110 200 38 3300 345000 365000 浮动轴承 C3 -
9天 30 72 27 7300 86000 75000 浮动轴承 CN -
9天 35 80 31 6700 108000 98000 浮动轴承 CN -
9天 40 90 33 6000 132000 119000 浮动轴承 CN -
9天 45 100 36 6700 162000 153000 浮动轴承 CN -
9天 75 160 55 3600 390000 395000 浮动轴承 CN -
9天 30 72 19 9000 61000 48000 浮动轴承 CN -
9天 30 72 19 9000 61000 48000 浮动轴承 C3 -
9天 35 80 21 9000 76000 63000 浮动轴承 CN -
9天 40 90 23 7300 95000 78000 浮动轴承 CN -
9天 45 100 25 6500 115000 98000 浮动轴承 C3 -

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

内径 d(φ) 17 外径 D(φ) 40
滚道形状 圆柱滚子型 负荷方向 径向
宽 B(mm) 12 外圈 附外圈
滚动体列数 单列 内外圈材质
规格 标准 外圈型 平型
精度(JIS) 等級0 滚动体材质
尺寸规格 米制 轴承转速(rpm) 15400
基本额定动载荷(N) 20800 基本额定静载荷(N) 14600
详细轴承类型 半定位轴承 内部游隙代号 CN
重量(g) -
内径 d(φ) 17 外径 D(φ) 40 滚道形状 圆柱滚子型
负荷方向 径向 宽 B(mm) 12 外圈 附外圈
滚动体列数 单列 内外圈材质 规格 标准
外圈型 平型 精度(JIS) 等級0 滚动体材质
尺寸规格 米制 轴承转速(rpm) 15400 基本额定动载荷(N) 20800
基本额定静载荷(N) 14600 详细轴承类型 半定位轴承 内部游隙代号 CN
重量(g) -
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
68个备选型号

NJ203-E-XL-TVP2

NJ204-E-XL-TVP2

NJ205-E-XL-TVP2

NJ206-E-XL-TVP2

NJ207-E-XL-TVP2

NJ210-E-XL-TVP2

NJ211-E-XL-TVP2

NJ2204-E-XL-TVP2

NJ2205-E-XL-TVP2

NJ2208-E-XL-TVP2

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径 d(φ)

    17

    20

    25

    30

    35

    36

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    70

    75

    80

    85

    90

    95

    100

    110

  • 外径 D(φ)

    40

    47

    52

    62

    68

    72

    75

    80

    85

    90

    95

    100

    110

    120

    125

    130

    140

    160

    180

    200

    215

  • 宽 B(mm)

    12

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    23

    24

    25

    27

    28

    30

    31

    33

    34

    36

    37

    38

    40

    41

    46

    55

    60

    67

    73

    223

  • 详细轴承类型

    半定位轴承

    浮动轴承

  • 内部游隙代号

    C3

    CN

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。