(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

滚珠轴承 自调心球轴承

品牌:

舍弗勒(FAG) [德国]
舍弗勒(FAG) [德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
20个备选型号

1201-TVH

1204-TVH

1210-TVH

1211-K-TVH

1304-TVH

1306-TVH

1307-TVH

2200-2RS-TVH

2204-TVH

2207-TVH

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
通过调心功能、容许组装时的偏心或旋转时的挠曲。

基本信息

滚道形状 自动调心球型 外圈型 平型
精度(JIS) 等级0 负荷方向 径向 / 止推
滚动体材质 尺寸规格 米制
滚动体列数 双列 保持器种类
 
型号
1201-TVH
1204-TVH
1210-TVH
1211-K-TVH
1304-TVH
1306-TVH
1307-TVH
2200-2RS-TVH
2204-TVH
2207-TVH
2210-TVH
2211-TVH
2212-TVH
2213-TVH
2214-2RS-TVH
2215-TVH
2217-M
2218-TVH
2308-TVH
2314-M
型号数量折扣一般
发货日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
宽 B
(mm)
外壳材料・形状 基本额定动载荷
(N)
规格・环境 最大容许转速
(rpm)
基本额定静载荷
(N)
轴孔的种类 保持器种类
9天 12 32 10 开放型 5700 标准 21300 1270 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 20 47 14 开放型 10100 标准 15300 2600 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 50 90 20 开放型 22900 标准 7700 8100 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 55 100 21 开放型 27000 标准 6900 10000 圆锥孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 20 52 15 开放型 12700 标准 11600 3350 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
85天 30 72 19 开放型 21700 标准 8700 6300 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 35 80 21 开放型 25500 标准 7800 7900 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 10 30 14 密封圈式 5700 标准 / 耐水性 / 防尘 16500 1190 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 20 47 18 开放型 14700 标准 75600 3550 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 35 72 23 开放型 33000 标准 10300 9000 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 50 90 23 开放型 28500 标准 7100 9500 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 55 100 25 开放型 39000 标准 6700 12500 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 60 110 28 开放型 48000 标准 6400 16500 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 65 120 31 开放型 58000 标准 6200 19200 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 70 125 31 密封圈式 35000 标准 / 耐水性 / 防尘 3050 13800 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 75 130 31 开放型 17800 标准 44500 1110 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 85 150 36 开放型 59000 标准 5200 23600 圆柱孔 黄铜保持架
9天 90 160 40 开放型 71000 标准 5200 28500 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 40 90 33 开放型 46000 标准 8700 13500 圆柱孔 玻璃纤维增强尼龙66保持架
9天 70 150 51 开放型 112000 标准 5800 37500 圆柱孔 黄铜保持架

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

内径 d(φ) 12 外径 D(φ) 32
宽 B(mm) 10 滚道形状 自动调心球型
外壳材料・形状 开放型 外圈型 平型
基本额定动载荷(N) 5700 规格・环境 标准
精度(JIS) 等级0 负荷方向 径向 / 止推
滚动体材质 尺寸规格 米制
滚动体列数 双列 最大容许转速(rpm) 21300
保持器种类 基本额定静载荷(N) 1270
轴孔的种类 圆柱孔 保持器种类 玻璃纤维增强尼龙66保持架
内径 d(φ) 12 外径 D(φ) 32 宽 B(mm) 10
滚道形状 自动调心球型 外壳材料・形状 开放型 外圈型 平型
基本额定动载荷(N) 5700 规格・环境 标准 精度(JIS) 等级0
负荷方向 径向 / 止推 滚动体材质 尺寸规格 米制
滚动体列数 双列 最大容许转速(rpm) 21300 保持器种类
基本额定静载荷(N) 1270 轴孔的种类 圆柱孔 保持器种类 玻璃纤维增强尼龙66保持架
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
20个备选型号

1201-TVH

1204-TVH

1210-TVH

1211-K-TVH

1304-TVH

1306-TVH

1307-TVH

2200-2RS-TVH

2204-TVH

2207-TVH

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径 d(φ)

    10

    12

    20

    30

    35

    40

    50

    55

    60

    65

    70

    75

    85

    90

  • 外径 D(φ)

    30

    32

    47

    52

    72

    80

    90

    100

    110

    120

    125

    130

    150

    160

  • 宽 B(mm)

    10

    14

    15

    18

    19

    20

    21

    23

    25

    28

    31

    33

    36

    40

    51

  • 外壳材料・形状
    • 开放型
    • 密封圈式
  • 基本额定动载荷(N)

    5700

    10100

    12700

    14700

    17800

    21700

    22900

    25500

    27000

    28500

    33000

    35000

    39000

    46000

    48000

    58000

    59000

    71000

    112000

  • 规格・环境

    标准

    耐水性

    防尘

  • 轴孔的种类

    圆柱孔

    圆锥孔

  • 保持器种类

    玻璃纤维增强尼龙66保持架

    黄铜保持架

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

    85天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。