(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

滚珠轴承 主轴轴承

品牌:

舍弗勒(FAG) [德国]
舍弗勒(FAG) [德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

11天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

11天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
17个备选型号

B7007-C-T-P4S

B7008-C-T-P4S

B7008-E-T-P4S

B7009-C-T-P4S

B7009-E-T-P4S

B7011-E-T-P4S

B7014-C-T-P4S

B7014-E-T-P4S

B7015-E-T-P4S

B7016-C-T-P4S

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

滚道形状 角接触球型(单列) 外壳材料・形状 开放型
外圈型 平型 内外圈材质
规格・环境 标准 精度(JIS) 等級4
负荷方向 径向 滚动体材质
尺寸规格 米制 滚动体列数 单列
保持器种类 增强纤维实体窗式
 
型号
B7007-C-T-P4S
B7008-C-T-P4S
B7008-E-T-P4S
B7009-C-T-P4S
B7009-E-T-P4S
B7011-E-T-P4S
B7014-C-T-P4S
B7014-E-T-P4S
B7015-E-T-P4S
B7016-C-T-P4S
B7016-E-T-P4S
B7018-C-T-P4S
B7020-C-T-P4S
B7026-C-T-P4S
B71903-C-T-P4S
B71906-C-T-P4S
B71909-C-T-P4S
型号数量折扣一般
发货日
内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
宽 B
(mm)
基本额定动载荷
(N)
最大容许转速
(rpm)
基本额定静载荷
(N)
轴孔的种类 接触角角度
(°)
11天 35 62 14 19300 2400 9600 接触角 α = 15 15
11天 40 68 15 20900 22000 11200 接触角 α = 15 15
11天 40 68 15 19900 20000 10600 接触角 α = 25 25
11天 45 75 16 28000 19000 14900 接触角 α = 15 15
11天 45 75 16 26500 17000 14200 接触角 α = 25 25
11天 55 90 18 370000 14000 21000 接触角 α = 25 25
11天 70 110 20 50000 13000 30500 接触角 α = 15 15
11天 70 110 20 48000 11000 29000 接触角 α = 25 25
11天 75 115 20 49500 11000 31000 接触角 α = 25 25
11天 80 125 22 64000 11000 41000 接触角 α = 15 15
11天 80 125 22 61000 10000 39000 接触角 α = 25 25
11天 90 140 24 78000 10000 51000 接触角 α = 15 15
11天 100 150 24 83000 9000 57000 接触角 α = 15 15
11天 130 200 33 149000 6700 107000 接触角 α = 15 15
11天 17 30 7 5300 50000 2230 接触角 α = 15 15
11天 30 47 9 8500 30000 4350 接触角 α = 15 15
11天 45 68 12 19100 20000 11200 接触角 α = 15 15

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

内径 d(φ) 35 外径 D(φ) 62
宽 B(mm) 14 滚道形状 角接触球型(单列)
外壳材料・形状 开放型 外圈型 平型
内外圈材质 基本额定动载荷(N) 19300
规格・环境 标准 精度(JIS) 等級4
负荷方向 径向 滚动体材质
尺寸规格 米制 滚动体列数 单列
最大容许转速(rpm) 2400 基本额定静载荷(N) 9600
轴孔的种类 接触角 α = 15 保持器种类 增强纤维实体窗式
接触角角度(°) 15
内径 d(φ) 35 外径 D(φ) 62 宽 B(mm) 14
滚道形状 角接触球型(单列) 外壳材料・形状 开放型 外圈型 平型
内外圈材质 基本额定动载荷(N) 19300 规格・环境 标准
精度(JIS) 等級4 负荷方向 径向 滚动体材质
尺寸规格 米制 滚动体列数 单列 最大容许转速(rpm) 2400
基本额定静载荷(N) 9600 轴孔的种类 接触角 α = 15 保持器种类 增强纤维实体窗式
接触角角度(°) 15
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
17个备选型号

B7007-C-T-P4S

B7008-C-T-P4S

B7008-E-T-P4S

B7009-C-T-P4S

B7009-E-T-P4S

B7011-E-T-P4S

B7014-C-T-P4S

B7014-E-T-P4S

B7015-E-T-P4S

B7016-C-T-P4S

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径 d(φ)

    17

    30

    35

    40

    45

    55

    70

    75

    80

    90

    100

    130

  • 外径 D(φ)

    30

    47

    62

    68

    75

    90

    110

    115

    125

    140

    150

    200

  • 宽 B(mm)

    7

    9

    12

    14

    15

    16

    18

    20

    22

    24

    33

  • 基本额定动载荷(N)

    5300

    8500

    19100

    19300

    19900

    20900

    26500

    28000

    48000

    49500

    50000

    61000

    64000

    78000

    83000

    149000

    370000

  • 轴孔的种类

    接触角 α = 15

    接触角 α = 25

  • 接触角角度(°)

    15

    25

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    11天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。