(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

卡扣 不锈钢制/整包销售(200~500个装)

品牌:

嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
9个备选型号

JP82803

JP82804

JP82805

JP82806

JP82807

JP82808

JP82809

JP82810

JP82812

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
外形尺寸图
产品尺寸说明
规格表
规格表
单位:mm
尺寸卡扣适用轴(参考)
d3dd4CLd1d2mn
基准寸法公差基准寸法公差最大   最小
31.8±0.20.6±0.012.2318.632.50.81.5
42.70
-0.4
0.6±0.021.42.91.97.843.20.8
53.60.71.83.82.510.154.10.9
64.40
-0.5
0.82.24.53.11264.91
75.42.75.33.814.175.9
86.30.93.26.14.416.386.81.1
97.33.76.85.118.297.8
107.70
-0.7
13.97.35.419.5108.71.2
129.41.2±0.034.78.96.623.71210.41.4
材质:SUS304-WPB(¢12以下)
型号
JP82803
JP82804
JP82805
JP82806
JP82807
JP82808
JP82809
JP82810
JP82812
型号包装数量数量折扣一般
发货日
适用轴径
(mm)
长度(L)
(mm)

500个装

3天 3 8.6

500个装

3天 4 7.8

500个装

3天 5 10.1

500个装

3天 6 12

500个装

3天 7 14.1

500个装

4天 8 16.3

500个装

3天 9 18.2

500个装

3天 10 19.5

200个装

3天 12 23.7

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 弹簧卡销 适用轴径(mm) 3
材质 不锈钢 销售单位 箱・包销售
长度(L)(mm) 8.6
种类 弹簧卡销 适用轴径(mm) 3 材质 不锈钢
销售单位 箱・包销售 长度(L)(mm) 8.6
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)的不锈钢卡扣
・材质:不锈钢
・制造商:大阳不锈钢(TAIYO Stainless Spring)(日本)
产品特点
・安装在加工有圆槽或方槽的轴上,用于防松脱的产品。
规格概述
・材质:不锈钢
使用案例
使用场景
电气电子产业
使用场景
机械产业
使用场景
自动化产业
相关产品

基本信息

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 开口销有哪些分类,如何选型?
・形状上主要分为:弹簧卡销、松叶销、开口销三种。
・选型方面,确定所需形状后:根据插入销尺寸,选择适当的开口销(公称和销尺寸一致)。
2、 高岛五金销售的开口销有哪些种类?
首先,高岛销售的开口销均为不锈钢材质;
其次,种类上分为弹簧卡销与开口销两种。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
9个备选型号

JP82803

JP82804

JP82805

JP82806

JP82807

JP82808

JP82809

JP82810

JP82812

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 适用轴径(mm)

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    12

  • 长度(L)(mm)

    7.8

    8.6

    10.1

    12

    14.1

    16.3

    18.2

    19.5

    23.7

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    4天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。