(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
13天起
13天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
VQD07C-88S-D24-NW |
VQD12C-86J-D24-NW |
VQD12C-88S-D24-NW |
VQE15C-88S-D24-NW |
VQH15C-00J-D24-NW |
VQH15D-88S-D24-NW |
VQH15O-00S-D24-NW |
VQH20C-00S-D24-NW |
VQH20C-88S-D24-NW |
VQH20D-88J-D24-NW |
VQH20D-88S-D24-NW |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 附加功能 | 极限真空度 (kPa) | 吸入流量 (l/min) | 真空端口 快速接头尺寸 | 空气供给端口 快速接头尺寸 | 喷嘴直径 | 空气消耗流量 (l/min) | 性能 | 阀门类型 | 排气方式 | 喷嘴类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | -93 | 52 | φ8 | φ8 | 0.7mm | 23 | - | 常闭型 | 排入大气 | 两段喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 / 集中排气 | -93 | 85 | φ8 | φ6 | 1.2mm | 70 | - | 常闭型 | 集中排气(φ12快速接头) | 两段喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | -93 | 85 | φ8 | φ8 | 1.2mm | 70 | - | 常闭型 | 排入大气 | 两段喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | -92 | 42 | φ8 | φ8 | 1.5mm | 70 | 低压高真空度型 | 常闭型 | 排入大气 | 单喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 / 集中排气 | -93 | 63 | φ10 | φ10 | 1.5mm | 100 | 高真空度型 | 常闭型 | 集中排气(φ12快速接头) | 单喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | -93 | 63 | φ8 | φ8 | 1.5mm | 100 | 高真空度型 | 双电磁型(保持型) | 排入大气 | 单喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | -93 | 63 | φ10 | φ10 | 1.5mm | 100 | 高真空度型 | 常开型 | 排入大气 | 单喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | -93 | 110 | φ10 | φ10 | 2.0mm | 200 | 高真空度型 | 常闭型 | 排入大气 | 单喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | -93 | 110 | φ8 | φ8 | 2.0mm | 200 | 高真空度型 | 常闭型 | 排入大气 | 单喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 / 集中排气 | -93 | 110 | φ8 | φ8 | 2.0mm | 200 | 高真空度型 | 双电磁型(保持型) | 集中排气(φ12快速接头) | 单喷嘴型 | ||
13天起 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | -93 | 110 | φ8 | φ8 | 2.0mm | 200 | 高真空度型 | 双电磁型(保持型) | 排入大气 | 单喷嘴型 |
Loading...
附加功能 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | 种类 | 组件 |
极限真空度(kPa) | -93 | 吸入流量(l/min) | 52 |
空气供给端口 连接口形状 | 快速接头 | 真空端口 连接口形状 | 快速接头 |
真空端口 快速接头尺寸 | φ8 | 空气供给端口 快速接头尺寸 | φ8 |
喷嘴直径 | 0.7mm | 用途 | 单体 |
空气消耗流量(l/min) | 23 | 性能 | - |
工作压力范围(MPa) | 0.3~0.7 | 工作温度范围(℃) | 5~50 |
阀门类型 | 常闭型 | 排气方式 | 排入大气 |
喷嘴类型 | 两段喷嘴型 |
附加功能 | 过滤 / 真空发生阀 / 真空破坏阀 | 种类 | 组件 | 极限真空度(kPa) | -93 |
吸入流量(l/min) | 52 | 空气供给端口 连接口形状 | 快速接头 | 真空端口 连接口形状 | 快速接头 |
真空端口 快速接头尺寸 | φ8 | 空气供给端口 快速接头尺寸 | φ8 | 喷嘴直径 | 0.7mm |
用途 | 单体 | 空气消耗流量(l/min) | 23 | 性能 | - |
工作压力范围(MPa) | 0.3~0.7 | 工作温度范围(℃) | 5~50 | 阀门类型 | 常闭型 |
排气方式 | 排入大气 | 喷嘴类型 | 两段喷嘴型 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明