(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

真空发生器VN系列

根据数量多少打折

品牌:

费斯托(FESTO) [德国]
费斯托(FESTO) [德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
11个备选型号

VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

VN-05-M-I2-PQ1-VQ1

VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1

VN-10-M-I3-PQ2-VQ2

VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3

VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5

VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余13项未选
剩余13项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长】
・轻松、快速地产生真空。
・可以直接在工作空间内使用。
・具有成本效益。
・免维护运行,集成开放式消声器,降低噪音水平。
・带电磁阀真空开/关。
・紧凑型轻量化设计,适合在抓取区域安装。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

用途 单体 工作压力范围(MPa) 0.1::0.8
工作温度范围(℃) 0::60 本体材质 聚缩醛
 
型号
VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
VN-05-M-I2-PQ1-VQ1
VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
VN-10-M-I3-PQ2-VQ2
VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M
VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5
VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M
VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2
VN-30-L-T6-PQ4-VA5-RO2
型号数量折扣一般
发货日
附加功能 种类 极限真空度
(kPa)
吸入流量
(l/min)
空气供给端口 连接口形状 真空端口 连接口形状 真空端口 快速接头尺寸 空气供给端口 快速接头尺寸 喷嘴直径 性能 全长 L
(mm)
切换功能
10天 消声 / 真空发生阀 / 逆止阀(真空保持) / 真空破坏对应 角形 -92 7.2 - - φ6 φ6 0.5mm 高真空度型 132 -
当天 管形 -86 6.1 - - φ4 φ4 0.5mm 高真空度型 57.4 -
13天 消声 角形 -88 16 - - φ6 φ6 0.7mm 高真空度型 97.6 -
10天 管形 -86 28 - - φ6 φ6 1.0mm 高真空度型 66.1 -
10天 角形 -88 51.6 - - φ8 φ6 1.5mm 高真空度型 63.8 -
10天 消声 / 真空发生阀 角形 -92 48.8 - - φ8 φ8 1.5mm 高真空度型 192 -
10天 角形 - 90 G1/8 [其它] G1/4 - - 1.5mm 大流量形 81.4 -
10天 消声 / 真空发生阀 / 逆止阀(真空保持) / 真空破坏对应 角形 - 92.6 - - φ8 φ8 1.5mm 大流量形 192 -
10天 消声 / 真空发生阀 角形 - 92.6 - - φ8 φ8 1.5mm 大流量形 192 -
10天 消声 角形 - 339 G1/4 [其它] G3/8 - - 3.0mm 大流量形 228.8 -
10天 消声 角形 - 339 - [其它] G1/4 - φ10 3.0mm 大流量形 221 -

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

附加功能 消声 / 真空发生阀 / 逆止阀(真空保持) / 真空破坏对应 种类 角形
极限真空度(kPa) -92 吸入流量(l/min) 7.2
空气供给端口 连接口形状 - 真空端口 连接口形状 -
真空端口 快速接头尺寸 φ6 空气供给端口 快速接头尺寸 φ6
喷嘴直径 0.5mm 用途 单体
性能 高真空度型 工作压力范围(MPa) 0.1~0.8
工作温度范围(℃) 0~60 本体材质 聚缩醛
全长 L(mm) 132 切换功能 -
附加功能 消声 / 真空发生阀 / 逆止阀(真空保持) / 真空破坏对应 种类 角形 极限真空度(kPa) -92
吸入流量(l/min) 7.2 空气供给端口 连接口形状 - 真空端口 连接口形状 -
真空端口 快速接头尺寸 φ6 空气供给端口 快速接头尺寸 φ6 喷嘴直径 0.5mm
用途 单体 性能 高真空度型 工作压力范围(MPa) 0.1~0.8
工作温度范围(℃) 0~60 本体材质 聚缩醛 全长 L(mm) 132
切换功能 -
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
11个备选型号

VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

VN-05-M-I2-PQ1-VQ1

VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1

VN-10-M-I3-PQ2-VQ2

VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3

VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

VN-14-L-T4-PI4-VI5-RI5

VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M

VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余13项未选
剩余13项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 附加功能

    消声

    真空发生阀

    逆止阀(真空保持)

    机械式真空压力开关

    真空破坏对应

  • 种类

    管形

    角形

  • 极限真空度(kPa)

    -93

    -92

    -89

    -88

    -86

  • 吸入流量(l/min)

    6.1

    6.2

    7.2

    12

    13.5

    13.6

    15.7

    16

    16.2

    21.8

    25

    28

    30.9

    38.8

    40.5

    41.5

    48.8

    51.6

    62.7

    90

    92.6

    98

    186

    188

    339

  • 空气供给端口 连接口形状

    M5

    G1/4

    G1/8

  • 真空端口 连接口形状

    M5

    其它 -G1/4

    其它 -G1/8

    其它 -G3/8

    其它 -插入式轴套Φ4

    其它 -插入式轴套Φ6

  • 真空端口 快速接头尺寸

    φ4

    φ6

    φ8

    φ12

  • 空气供给端口 快速接头尺寸

    φ4

    φ6

    φ8

    φ10

  • 喷嘴直径

    0.5mm

    0.7mm

    1.0mm

    1.5mm

    2.0mm

    3.0mm

  • 性能

    高真空度型

    大流量形

  • 全长 L(mm)

    57.4

    58.2

    58.6

    59.4

    60.2

    61

    61.6

    63.8

    66.1

    70

    81

    81.4

    86.8

    88.2

    93.6

    97

    97.6

    102.9

    103

    107

    110

    119

    125.5

    128.8

    132

    141

    166

    192

    221

    228.8

    253

  • 切换功能

    阈值,带固定迟滞,2个示教点,常开触点

    阈值,带可变迟滞,常开触点

  • 类型

    VN-05-H

    VN-05-L

    VN-05-M

    VN-05-N

    VN-07-H

    VN-07-L

    VN-07-M

    VN-10-H

    VN-10-L

    VN-10-M

    VN-14-H

    VN-14-L

    VN-20-H

    VN-20-L

    VN-30-H

    VN-30-L

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    10天以内

    13天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。