(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
接头种类 | 螺纹安装 分歧 | 使用流体 | 水 / 空气 |
本体材质 | 标准(PBT) | 种类 | 快速接头 |
螺纹部材质 | 标准(黄铜) | 螺纹安装 分歧 | T型三通 |
用途 | 标准・迷你 | 密封圈材质 | 标准(NBR) |
环境温度(℃) | -10::80 |
型号 |
---|
QST-1/2-12 |
QST-1/4-8 |
QST-1/4-10 |
QST-1/8-8 |
QST-3/8-8 |
QST-3/8-10 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 适用管外径1 (φ) | 接口螺纹尺寸 |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 12 | R1/2 | |
有 | 当天 | 8 | R1/4 | |
有 | 当天 | 10 | R1/4 | |
有 | 当天 | 8 | R1/8 | |
有 | 当天 | 8 | R3/8 | |
有 | 当天 | 10 | R3/8 |
Loading...
接头种类 | 螺纹安装 分歧 | 使用流体 | 水 / 空气 |
本体材质 | 标准(PBT) | 种类 | 快速接头 |
螺纹部材质 | 标准(黄铜) | 螺纹安装 分歧 | T型三通 |
用途 | 标准・迷你 | 密封圈材质 | 标准(NBR) |
环境温度(℃) | -10~80 | 适用管外径1(φ) | 12 |
接口螺纹尺寸 | R1/2 |
接头种类 | 螺纹安装 分歧 | 使用流体 | 水 / 空气 | 本体材质 | 标准(PBT) |
种类 | 快速接头 | 螺纹部材质 | 标准(黄铜) | 螺纹安装 分歧 | T型三通 |
用途 | 标准・迷你 | 密封圈材质 | 标准(NBR) | 环境温度(℃) | -10~80 |
适用管外径1(φ) | 12 | 接口螺纹尺寸 | R1/2 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明