(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
QSC-4H |
QSC-6H |
QSC-6H-100 |
QSC-8H |
QSC-10H |
QSC-12H |
QSC-16H |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 接头种类 | 本体材质 | 种类 | 用途 | 其它形状 | 环境温度 (℃) | 轴套尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 其它形状 | 标准(PBT) | 快速接头 | 标准・迷你 | 螺塞型 | -10~80 | 4mm | ||
有 | 当天 | 其它形状 | 标准(PBT) | 快速接头 | 标准・迷你 | 螺塞型 | -10~80 | 6mm | ||
100个装 | 10天 | - | - | 快速接头相关零件 | - | - | - | 6mm | ||
有 | 当天 | 其它形状 | 标准(PBT) | 快速接头 | 标准・迷你 | 螺塞型 | -10~80 | 8mm | ||
有 | 当天 | 其它形状 | 标准(PBT) | 快速接头 | 标准・迷你 | 螺塞型 | -10~80 | 10mm | ||
有 | 13天 | 其它形状 | 标准(PBT) | 快速接头 | 标准・迷你 | 螺塞型 | -10~80 | 12mm | ||
有 | 当天 | 其它形状 | 标准(PBT) | 快速接头 | 标准・迷你 | 螺塞型 | -10~80 | 16mm |
Loading...
接头种类 | 其它形状 | 本体材质 | 标准(PBT) |
种类 | 快速接头 | 用途 | 标准・迷你 |
其它形状 | 螺塞型 | 环境温度(℃) | -10~80 |
轴套尺寸 | 4mm |
接头种类 | 其它形状 | 本体材质 | 标准(PBT) | 种类 | 快速接头 |
用途 | 标准・迷你 | 其它形状 | 螺塞型 | 环境温度(℃) | -10~80 |
轴套尺寸 | 4mm |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明