(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

气路板 电磁阀VUVS用

根据数量多少打折

品牌:

费斯托(FESTO) [德国]
费斯托(FESTO) [德国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
7个备选型号

VABM-B10-20E-G38-4

VABM-B10-20S-G14-2

VABM-B10-20S-G14-3

VABM-B10-20S-G14-4

VABM-B10-20S-G14-6

VABM-B10-20S-G14-8

VABM-B10-20S-G14-10

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
适用于电磁阀VUVS。

基本信息

 
型号
VABM-B10-20E-G38-4
VABM-B10-20S-G14-2
VABM-B10-20S-G14-3
VABM-B10-20S-G14-4
VABM-B10-20S-G14-6
VABM-B10-20S-G14-8
VABM-B10-20S-G14-10
型号数量折扣一般
发货日
适用型号/规格 气接口规格 阀位 样式
10天 VUVS阀系列(阀宽21mm) G3/8 4 标准型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)
10天 VUVS阀系列(阀宽21mm) G1/4 2 紧凑型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)
10天 VUVS阀系列(阀宽21mm) G1/4 3 紧凑型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)
10天 VUVS阀系列(阀宽21mm) G1/4 4 紧凑型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)
10天 VUVS阀系列(阀宽21mm) G1/4 6 紧凑型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)
10天 VUVS阀系列(阀宽21mm) G1/4 8 紧凑型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)
10天 VUVS阀系列(阀宽21mm) G1/4 10 紧凑型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 阀组座 适用型号/规格 VUVS阀系列(阀宽21mm)
气接口规格 G3/8 阀位 4
样式 标准型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)
种类 阀组座 适用型号/规格 VUVS阀系列(阀宽21mm) 气接口规格 G3/8
阀位 4 样式 标准型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
7个备选型号

VABM-B10-20E-G38-4

VABM-B10-20S-G14-2

VABM-B10-20S-G14-3

VABM-B10-20S-G14-4

VABM-B10-20S-G14-6

VABM-B10-20S-G14-8

VABM-B10-20S-G14-10

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 适用型号/规格

    VUVS阀系列(阀宽21mm)

    VUVS阀系列(阀宽26.5mm)

    VUVS阀系列(阀宽31mm)

  • 气接口规格

    G1/2

    G1/4

    G3/4

    G3/8

  • 阀位

    2

    3

    4

    6

    8

    10

  • 样式

    扩展模块(用于标准型气路板、用于两位五通和三位五通阀)

    标准型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)

    紧凑型气路板(用于两位三通阀、标准安装)

    紧凑型气路板(用于两位五通和三位五通阀、标准安装)

  • 类型

    VABM-B10-20E-G38

    VABM-B10-20EEE-G38

    VABM-B10-20S-G14

    VABM-B10-25E-G12

    VABM-B10-25EEE-G12

    VABM-B10-25S-G38

    VABM-B10-30E-G34

    VABM-B10-30S-G12

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。