(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天
4天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 螺距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
550个装 | 4天 | 6 | 16 | 1 | ||
490个装 | 4天 | 6 | 20 | 1 | ||
450个装 | 4天 | 6 | 25 | 1 | ||
350个装 | 4天 | 6 | 30 | 1 | ||
350个装 | 4天 | 6 | 35 | 1 | ||
280个装 | 4天 | 6 | 40 | 1 | ||
250个装 | 4天 | 6 | 45 | 1 | ||
220个装 | 4天 | 6 | 50 | 1 | ||
100个装 | 4天 | 6 | 60 | 1 | ||
90个装 | 4天 | 6 | 65 | 1 | ||
70个装 | 4天 | 6 | 80 | 1 | ||
60个装 | 4天 | 6 | 90 | 1 | ||
280个装 | 4天 | 8 | 16 | 1.25 | ||
240个装 | 4天 | 8 | 20 | 1.25 | ||
200个装 | 4天 | 8 | 25 | 1.25 | ||
180个装 | 4天 | 8 | 30 | 1.25 | ||
150个装 | 4天 | 8 | 35 | 1.25 | ||
140个装 | 4天 | 8 | 40 | 1.25 | ||
130个装 | 4天 | 8 | 45 | 1.25 | ||
125个装 | 4天 | 8 | 50 | 1.25 | ||
120个装 | 4天 | 8 | 55 | 1.25 | ||
110个装 | 4天 | 8 | 60 | 1.25 | ||
90个装 | 4天 | 8 | 65 | 1.25 | ||
90个装 | 4天 | 8 | 70 | 1.25 | ||
50个装 | 4天 | 8 | 80 | 1.25 | ||
45个装 | 4天 | 8 | 90 | 1.25 | ||
40个装 | 4天 | 8 | 100 | 1.25 | ||
130个装 | 4天 | 10 | 20 | 1.5 | ||
120个装 | 4天 | 10 | 25 | 1.5 | ||
110个装 | 4天 | 10 | 30 | 1.5 | ||
100个装 | 4天 | 10 | 35 | 1.5 | ||
90个装 | 4天 | 10 | 40 | 1.5 | ||
90个装 | 4天 | 10 | 45 | 1.5 | ||
80个装 | 4天 | 10 | 60 | 1.5 | ||
55个装 | 4天 | 10 | 80 | 1.5 | ||
50个装 | 4天 | 10 | 90 | 1.5 | ||
30个装 | 4天 | 10 | 100 | 1.5 | ||
25个装 | 4天 | 10 | 110 | 1.5 | ||
25个装 | 4天 | 10 | 120 | 1.5 | ||
70个装 | 4天 | 12 | 30 | 1.75 | ||
60个装 | 4天 | 12 | 35 | 1.75 | ||
55个装 | 4天 | 12 | 40 | 1.75 | ||
50个装 | 4天 | 12 | 45 | 1.75 | ||
50个装 | 4天 | 12 | 50 | 1.75 | ||
45个装 | 4天 | 12 | 60 | 1.75 | ||
35个装 | 4天 | 12 | 70 | 1.75 | ||
35个装 | 4天 | 12 | 90 | 1.75 | ||
30个装 | 4天 | 12 | 100 | 1.75 |
Loading...
螺纹公称(M) | 6 | 长度L(mm) | 16 |
详细形状 | 薄头 | 头部形状 | 无 |
材质 | 不锈钢 | 销售单位 | 箱・包销售 |
螺距(mm) | 1 | 基本形状 | 标准(圆形) |
表面处理 | 无 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
螺纹公称(M) | 6 | 长度L(mm) | 16 | 详细形状 | 薄头 |
头部形状 | 无 | 材质 | 不锈钢 | 销售单位 | 箱・包销售 |
螺距(mm) | 1 | 基本形状 | 标准(圆形) | 表面处理 | 无 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明