(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

垫片 GB862.2外锯齿锁紧型/不锈钢制/整包销售(500个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

24.77起
(

标准单价:

24.77起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.05)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

24.77起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

GB862.2-SUS-M4(500)

GB862.2-SUS-M5(500)

GB862.2-SUS-M6(500)

GB862.2-SUS-M8(500)

GB862.2-SUS-M10(500)

GB862.2-SUS-M12(500)

GB862.2-SUS-M14(500)

GB862.2-SUS-M16(500)

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
GB862.2-SUS-M4(500)
GB862.2-SUS-M5(500)
GB862.2-SUS-M6(500)
GB862.2-SUS-M8(500)
GB862.2-SUS-M10(500)
GB862.2-SUS-M12(500)
GB862.2-SUS-M14(500)
GB862.2-SUS-M16(500)
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
内径d
(mm)
外径D
(mm)
螺纹公称(M) 厚度 t
(mm)

24.77起

500个装

4天 4.3 8 4 0.4

38.11起

500个装

4天 5.3 10 5 0.5

40.50起

500个装

4天 6.4 11 6 0.5

65.27起

500个装

4天 8.4 15 8 0.7

92.40起

500个装

4天 10.5 18 10 0.9

107.17起

500个装

4天 12.5 20.5 12 0.9

240.05起

500个装

4天 14.5 24 14 1.1

258.62起

500个装

4天 16.5 26 16 1.1

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

材质 不锈钢 表面处理
内径d(mm) 4.3 外径D(mm) 8
螺纹公称(M) 4 种类 齿形垫圈(菊型座)
种类(用途) 防松垫圈 销售单位 箱・包销售
厚度 t(mm) 0.4 材质 不锈钢 SUS304
表面处理(详细) 种类 齿形垫片 外齿形
标准 GB862.2 盒(袋)装数量 500
材质 不锈钢 表面处理 内径d(mm) 4.3
外径D(mm) 8 螺纹公称(M) 4 种类 齿形垫圈(菊型座)
种类(用途) 防松垫圈 销售单位 箱・包销售 厚度 t(mm) 0.4
材质 不锈钢 SUS304 表面处理(详细) 种类 齿形垫片 外齿形
标准 GB862.2 盒(袋)装数量 500
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
・制造标准:GB862.2
・不锈钢/整包销售

基本信息

材质 不锈钢 表面处理
种类 齿形垫圈(菊型座) 种类(用途) 防松垫圈
销售单位 箱・包销售 材质 不锈钢 SUS304
表面处理(详细) 种类 齿形垫片 外齿形
标准 GB862.2 盒(袋)装数量 500
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

GB862.2-SUS-M4(500)

GB862.2-SUS-M5(500)

GB862.2-SUS-M6(500)

GB862.2-SUS-M8(500)

GB862.2-SUS-M10(500)

GB862.2-SUS-M12(500)

GB862.2-SUS-M14(500)

GB862.2-SUS-M16(500)

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径d(mm)

    4.3

    5.3

    6.4

    8.4

    10.5

    12.5

    14.5

    16.5

  • 外径D(mm)

    8

    10

    11

    15

    18

    20.5

    24

    26

  • 螺纹公称(M)

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    14

    16

  • 厚度 t(mm)

    0.4

    0.5

    0.7

    0.9

    1.1

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。