(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

垫圈组合螺丝 DIN912内六角型/盒装销售(200~1,200个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

91.52起
(

标准单价:

91.52起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.14)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

91.52起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
31个备选型号

DM912P2-SUS-4-8(1200)

DM912P2-SUS-4-10(1200)

DM912P2-SUS-4-12(1000)

DM912P2-SUS-4-14(900)

DM912P2-SUS-4-16(800)

DM912P2-SUS-4-20(750)

DM912P2-SUS-4-25(600)

DM912P2-SUS-4-30(500)

DM912P2-SUS-4-35(400)

DM912P2-SUS-4-40(400)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
DM912P2-SUS-4-8(1200)
DM912P2-SUS-4-10(1200)
DM912P2-SUS-4-12(1000)
DM912P2-SUS-4-14(900)
DM912P2-SUS-4-16(800)
DM912P2-SUS-4-20(750)
DM912P2-SUS-4-25(600)
DM912P2-SUS-4-30(500)
DM912P2-SUS-4-35(400)
DM912P2-SUS-4-40(400)
DM912P2-SUS-5-8(800)
DM912P2-SUS-5-10(700)
DM912P2-SUS-5-12(500)
DM912P2-SUS-5-14(500)
DM912P2-SUS-5-16(450)
DM912P2-SUS-5-20(450)
DM912P2-SUS-5-25(400)
DM912P2-SUS-5-30(300)
DM912P2-SUS-5-35(500)
DM912P2-SUS-5-40(400)
DM912P2-SUS-6-10(400)
DM912P2-SUS-6-12(400)
DM912P2-SUS-6-14(350)
DM912P2-SUS-6-16(300)
DM912P2-SUS-6-20(300)
DM912P2-SUS-6-25(250)
DM912P2-SUS-6-30(350)
DM912P2-SUS-6-35(300)
DM912P2-SUS-6-40(250)
DM912P2-SUS-6-45(220)
DM912P2-SUS-6-50(200)
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)

167.48起

1,200个装

4天 4 8 0.7

179.38起

1,200个装

4天 4 10 0.7

157.10起

1,000个装

4天 4 12 0.7

149.63起

900个装

4天 4 14 0.7

140.94起

800个装

4天 4 16 0.7

149.29起

750个装

4天 4 20 0.7

133.16起

600个装

4天 4 25 0.7

123.55起

500个装

4天 4 30 0.7

108.30起

400个装

4天 4 35 0.7

119.58起

400个装

4天 4 40 0.7

142.76起

800个装

4天 5 8 0.8

133.48起

700个装

4天 5 10 0.8

100.28起

500个装

4天 5 12 0.8

105.64起

500个装

4天 5 14 0.8

100.91起

450个装

4天 5 16 0.8

111.20起

450个装

4天 5 20 0.8

110.12起

400个装

4天 5 25 0.8

91.52起

300个装

4天 5 30 0.8

167.03起

500个装

4天 5 35 0.8

145.21起

400个装

4天 5 40 0.8

108.91起

400个装

4天 6 10 1

115.63起

400个装

4天 6 12 1

104.11起

350个装

4天 6 14 1

94.04起

300个装

4天 6 16 1

103.87起

300个装

4天 6 20 1

96.67起

250个装

4天 6 25 1

146.02起

350个装

4天 6 30 1

136.84起

300个装

4天 6 35 1

126.80起

250个装

4天 6 40 1

120.64起

220个装

4天 6 45 1

117.46起

200个装

4天 6 50 1

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 4 长度L(mm) 8
头部形状 内六角孔 详细形状 滚花
材质 不锈钢 基本形状 标准(圆形)
表面处理 螺距(mm) 0.7
螺纹牙形种类 公制 粗牙 前端形状 平头型
销售单位 箱・包销售 用途 标准
螺纹公称(M) 4 长度L(mm) 8 头部形状 内六角孔
详细形状 滚花 材质 不锈钢 基本形状 标准(圆形)
表面处理 螺距(mm) 0.7 螺纹牙形种类 公制 粗牙
前端形状 平头型 销售单位 箱・包销售 用途 标准
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
仅含弹垫

基本信息

头部形状 内六角孔 详细形状 滚花
材质 不锈钢 基本形状 标准(圆形)
表面处理 螺纹牙形种类 公制 粗牙
前端形状 平头型 销售单位 箱・包销售
用途 标准
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
31个备选型号

DM912P2-SUS-4-8(1200)

DM912P2-SUS-4-10(1200)

DM912P2-SUS-4-12(1000)

DM912P2-SUS-4-14(900)

DM912P2-SUS-4-16(800)

DM912P2-SUS-4-20(750)

DM912P2-SUS-4-25(600)

DM912P2-SUS-4-30(500)

DM912P2-SUS-4-35(400)

DM912P2-SUS-4-40(400)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹公称(M)

    4

    5

    6

  • 长度L(mm)

    8

    10

    12

    14

    16

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

  • 螺距(mm)

    0.7

    0.8

    1

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。