(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 输出电压(VDC) | 电流(A) | 电源输入 | 尺寸(mm) |
LSP-260-24 | 24 | 10.8 | 110VAC.220VAC | 215*115*30 |
LSP-360-24 | 24 | 15 | ||
LSP-360-36 | 36 | 10 | ||
LSP-360-48 | 48 | 7.5 | ||
LSP-400-60 | 60 | 6.7 |
型号 | 输出电压(VDC) | 均值电流(A) | 电源输入 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
SPS2410 | 24 | 10 | 176~264VAC | 199*110*50 | 0.6 |
SPS3611 | 36 | 11 | 176~264VAC 200~360VDC | 215*115*30 | 0.6 |
SPS488 | 48 | 8.3 | 215*115*30 | 0.6 | |
SPS606 | 60 | 6.7 | 215*115*30 | 0.6 |
型号 |
---|
LSP-260-24 |
LSP-360-24 |
LSP-360-36 |
LSP-360-48 |
LSP-400-60 |
SPS2410 |
SPS3611 |
SPS488 |
SPS606 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 电流 (A) | 功率 (W) | 输出电压 (V) | 电源电压 (V) | 种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天 | 10.8 | 260 | DC24 | 110VAC/220VAC | 闭环步进专用 | ||
9天 | 15 | 360 | DC24 | 110VAC/220VAC | 闭环步进专用 | ||
9天 | 10 | 360 | DC36 | 110VAC/220VAC | 闭环步进专用 | ||
9天 | 7.5 | 360 | DC48 | 110VAC/220VAC | 闭环步进专用 | ||
9天 | 6.7 | 400 | DC60 | 110VAC/220VAC | 闭环步进专用 | ||
9天 | 10 | - | DC24 | 176-264VAC | 步进/伺服专用 | ||
9天 | 11 | - | DC36 | 176-264VAC或200-360VDC | 步进/伺服专用 | ||
9天 | 8.3 | - | DC48 | 176-264VAC或200-360VDC | 步进/伺服专用 | ||
9天 | 6.7 | - | DC60 | 176-264VAC或200-360VDC | 步进/伺服专用 |
Loading...
电流(A) | 10.8 | 功率(W) | 260 |
输出电压(V) | DC24 | 电源电压(V) | 110VAC/220VAC |
种类 | 闭环步进专用 |
电流(A) | 10.8 | 功率(W) | 260 | 输出电压(V) | DC24 |
电源电压(V) | 110VAC/220VAC | 种类 | 闭环步进专用 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明