(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

PEEK 平垫圈/整包销售(10~100个装)

品牌:

嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
9个备选型号

JP84302

JP84303

JP84304

JP84305

JP84306

JP84308

JP84310

JP84312

JP843026

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
外形尺寸图

产品尺寸说明
规格表
规格表
          单位:mm
直径φ22.6345681012
d×D2.1×42.7×63.2×74.3×95.3×106.4×12.58.4×1710.5×2113×24
t0.50.50.50.811.61.622.5
型号
JP84302
JP84303
JP84304
JP84305
JP84306
JP84308
JP84310
JP84312
JP843026
型号包装数量数量折扣一般
发货日
内径d
(mm)
螺纹公称(M)

100个装

3天 2.1 2

50个装

5天 3.2 3

50个装

3天 4.3 4

50个装

3天 5.3 5

50个装

3天 6.4 6

10个装

3天 8.4 8

10个装

3天 10.5 10

10个装

3天 13 12

50个装

3天 2.7 2.6

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 平垫圈 材质 树脂
内径d(mm) 2.1 螺纹公称(M) 2
销售单位 箱・包销售 材质 树脂 PEEK(聚醚醚酮)
表面处理(详细)
种类 平垫圈 材质 树脂 内径d(mm) 2.1
螺纹公称(M) 2 销售单位 箱・包销售 材质 树脂 PEEK(聚醚醚酮)
表面处理(详细)
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 PEEK制/平垫圈
・材质:PEEK(聚醚醚酮)
・制造商:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・PEEK是半结晶性高级工程塑料,具备最高级别的性能。
・在工程塑料中也具备最高级别的耐化学药品性,溶解PEEK的唯一通用化学品仅有浓硫酸。
・具有高强度、耐热性、耐化学性、耐磨性、阻燃性、耐水解性、尺寸稳定性、低释气等优异性能。
・连续使用温度:260℃/500℉
・燃烧性:UL94 V-0
规格概述
· 平垫圈直径范围:φ2~φ12
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
半导体产业自动车产业电气电子产业机械产业
使用场景使用场景使用场景 
医疗机器产业航空航天产业海洋产业 
相关产品

基本信息

种类 平垫圈 材质 树脂
销售单位 箱・包销售 材质 树脂 PEEK(聚醚醚酮)
表面处理(详细)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 PEEK(聚醚醚酮)材质有什么特点?
PEEK(聚醚醚酮)是塑料领域中具有最高级性能的半结晶热塑性的特种工程塑料。具有高强度、耐热性、耐化学性、耐磨性、阻燃性、耐水解性、尺寸稳定性、低释气等优异性能。
2、 PEEK(聚醚醚酮)材质主要运用在哪些领域?
PEEK(聚醚醚酮)材质广泛用于半导体、电气和电子元件、汽车、航空宇宙等高端领域。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
9个备选型号

JP84302

JP84303

JP84304

JP84305

JP84306

JP84308

JP84310

JP84312

JP843026

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径d(mm)

    2.1

    2.7

    3.2

    4.3

    5.3

    6.4

    8.4

    10.5

    13

  • 螺纹公称(M)

    2

    2.6

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    5天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。