(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

树脂螺丝 PEEK制/外六角螺栓/整包销售(1~10个装)

品牌:

嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
53个备选型号

JP84204008

JP84204010

JP84204012

JP84204015

JP84204020

JP84204025

JP84204100

JP84205010

JP84205012

JP84205015

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
外形尺寸图

产品尺寸说明
规格表
规格表
       单位:mm
MM4M5M6M8M10M12
牙距/Pitch0.70.811.251.51.75
B×H7×2.88×3.510×413×5.517×719×8
型号
JP84204008
JP84204010
JP84204012
JP84204015
JP84204020
JP84204025
JP84204100
JP84205010
JP84205012
JP84205015
JP84205020
JP84205025
JP84205030
JP84205100
JP84206010
JP84206012
JP84206015
JP84206016
JP84206020
JP84206025
JP84206030
JP84206035
JP84206040
JP84206045
JP84206050
JP84206100
JP84208010
JP84208012
JP84208015
JP84208020
JP84208025
JP84208030
JP84208035
JP84208040
JP84208045
JP84208050
JP84208100
JP84210015
JP84210020
JP84210025
JP84210030
JP84210035
JP84210040
JP84210045
JP84210050
JP84212020
JP84212025
JP84212030
JP84212035
JP84212040
JP84212045
JP84212050
JP84212070
型号包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 销售单位 螺距
(mm)
螺栓头部直径
(mm)
螺栓头部厚度
(mm)
螺纹种类

10个装

3天 4 8 箱・包销售 0.7 7 2.8 全牙

10个装

3天 4 10 箱・包销售 0.7 7 2.8 全牙

10个装

3天 4 12 箱・包销售 0.7 7 2.8 全牙

10个装

3天 4 15 箱・包销售 0.7 7 2.8 全牙

10个装

4天 4 20 箱・包销售 0.7 7 2.8 全牙

10个装

3天 4 25 箱・包销售 0.7 7 2.8 全牙
9天 4 100 单件销售(可1个起订购) 0.7 7 2.8 全牙

10个装

3天 5 10 箱・包销售 0.8 8 3.5 全牙

10个装

3天 5 12 箱・包销售 0.8 8 3.5 全牙

10个装

3天 5 15 箱・包销售 0.8 8 3.5 全牙

10个装

3天 5 20 箱・包销售 0.8 8 3.5 全牙

10个装

3天 5 25 箱・包销售 0.8 8 3.5 全牙

5个装

3天 5 30 箱・包销售 0.8 8 3.5 全牙
9天 5 100 单件销售(可1个起订购) 0.8 8 3.5 全牙

10个装

3天 6 10 箱・包销售 1 10 4 全牙

10个装

3天 6 12 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

3天 6 15 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

3天 6 16 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

3天 6 20 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

3天 6 25 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

3天 6 30 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

3天 6 35 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

9天 6 40 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

9天 6 45 箱・包销售 1 10 4 全牙

5个装

9天 6 50 箱・包销售 1 10 4 全牙
9天 6 100 单件销售(可1个起订购) 1 10 4 全牙

5个装

9天 8 10 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

2个装

3天 8 12 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

2个装

3天 8 15 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

2个装

3天 8 20 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

2个装

3天 8 25 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

2个装

3天 8 30 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

2个装

3天 8 35 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

5个装

9天 8 40 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

5个装

9天 8 45 箱・包销售 1.25 13 5.5 全牙

5个装

9天 8 50 箱・包销售 1.25 13 5.5 半牙
9天 8 100 单件销售(可1个起订购) 1.25 13 5.5 全牙
9天 10 15 单件销售(可1个起订购) 1.5 17 7 全牙
9天 10 20 单件销售(可1个起订购) 1.5 17 7 全牙
9天 10 25 单件销售(可1个起订购) 1.5 17 7 全牙
9天 10 30 单件销售(可1个起订购) 1.5 17 7 全牙
9天 10 35 单件销售(可1个起订购) 1.5 17 7 全牙
9天 10 40 单件销售(可1个起订购) 1.5 17 7 全牙
9天 10 45 单件销售(可1个起订购) 1.5 17 7 全牙
9天 10 50 单件销售(可1个起订购) 1.5 17 7 半牙
9天 12 20 单件销售(可1个起订购) 1.75 19 8 全牙
9天 12 25 单件销售(可1个起订购) 1.75 19 8 全牙
9天 12 30 单件销售(可1个起订购) 1.75 19 8 全牙
9天 12 35 单件销售(可1个起订购) 1.75 19 8 全牙
9天 12 40 单件销售(可1个起订购) 1.75 19 8 全牙
9天 12 45 单件销售(可1个起订购) 1.75 19 8 全牙
9天 12 50 单件销售(可1个起订购) 1.75 19 8 全牙
9天 12 70 单件销售(可1个起订购) 1.75 19 8 全牙

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 4 长度L(mm) 8
头部形状 基本形状 六角形
材质 树脂 螺纹牙形种类 公制 粗牙
用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 / 耐磨性 销售单位 箱・包销售
树脂材料 PEEK 螺距(mm) 0.7
表面处理 螺栓头部直径(mm) 7
螺栓头部厚度(mm) 2.8 螺纹种类 全牙
螺纹公称(M) 4 长度L(mm) 8 头部形状
基本形状 六角形 材质 树脂 螺纹牙形种类 公制 粗牙
用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 / 耐磨性 销售单位 箱・包销售 树脂材料 PEEK
螺距(mm) 0.7 表面处理 螺栓头部直径(mm) 7
螺栓头部厚度(mm) 2.8 螺纹种类 全牙
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 PEEK制/外六角螺栓
・材质:PEEK(聚醚醚酮)
・制造商:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・PEEK是半结晶性高级工程塑料,具备最高级别的性能。
・在工程塑料中也具备最高级别的耐化学药品性,溶解PEEK的唯一通用化学品仅有浓硫酸。
・具有高强度、耐热性、耐化学性、耐磨性、阻燃性、耐水解性、尺寸稳定性、低释气等优异性能。
・连续使用温度:260℃/500℉
・燃烧性:UL94 V-0
规格概述
· 螺纹公称规格范围:M4~M12
· 长度规格范围:8~100
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
半导体产业自动车产业电气电子产业机械产业
使用场景使用场景使用场景 
医疗机器产业航空航天产业海洋产业 
相关产品

基本信息

头部形状 基本形状 六角形
材质 树脂 螺纹牙形种类 公制 粗牙
用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 / 耐磨性 树脂材料 PEEK
表面处理

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 PEEK(聚醚醚酮)材质有什么特点?
PEEK(聚醚醚酮)是塑料领域中具有最高级性能的半结晶热塑性的特种工程塑料。具有高强度、耐热性、耐化学性、耐磨性、阻燃性、耐水解性、尺寸稳定性、低释气等优异性能。
2、 PEEK(聚醚醚酮)材质主要运用在哪些领域?
PEEK(聚醚醚酮)材质广泛用于半导体、电气和电子元件、汽车、航空宇宙等高端领域。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
53个备选型号

JP84204008

JP84204010

JP84204012

JP84204015

JP84204020

JP84204025

JP84204100

JP84205010

JP84205012

JP84205015

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹公称(M)

    4

    5

    6

    8

    10

    12

  • 长度L(mm)

    8

    10

    12

    15

    16

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    70

    100

  • 销售单位

    单件销售(可1个起订购)

    箱・包销售

  • 螺距(mm)

    0.7

    0.8

    1

    1.25

    1.5

    1.75

  • 螺栓头部直径(mm)

    7

    8

    10

    13

    17

    19

  • 螺栓头部厚度(mm)

    2.8

    3.5

    4

    5.5

    7

    8

  • 螺纹种类

    全牙

    半牙

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    4天以内

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。