(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

不锈钢弹簧垫圈DIN127(B型) 整包销售(30~4,000个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

29.46起
(

标准单价:

29.46起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.02)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

29.46起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
29个备选型号

DIN127-SUS304-M3

DIN127-SUS304-M4

DIN127-SUS304-M5

DIN127-SUS304-M6

DIN127-SUS304-M8

DIN127-SUS304-M10

DIN127-SUS304-M12

DIN127-SUS304-M14

DIN127-SUS304-M16

DIN127-SUS304-M18

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
DIN127-SUS304-M3
DIN127-SUS304-M4
DIN127-SUS304-M5
DIN127-SUS304-M6
DIN127-SUS304-M8
DIN127-SUS304-M10
DIN127-SUS304-M12
DIN127-SUS304-M14
DIN127-SUS304-M16
DIN127-SUS304-M18
DIN127-SUS304-M20
DIN127-SUS304-M22
DIN127-SUS304-M24
DIN127-SUS304-M27
DIN127-SUS304-M30
DIN127-SUS316-M4
DIN127-SUS316-M5
DIN127-SUS316-M6
DIN127-SUS316-M8
DIN127-SUS316-M10
DIN127-SUS316-M12
DIN127-SUS316-M14
DIN127-SUS316-M16
DIN127-SUS316-M18
DIN127-SUS316-M20
DIN127-SUS316-M22
DIN127-SUS316-M24
DIN127-SUS316-M27
DIN127-SUS316-M30
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
内径d
(mm)
外径D
(mm)
螺纹公称(M) 厚度 t
(mm)
材质 不锈钢 盒(袋)装数量

45.86起

4,000个装

4天 3.2 6.2 3 0.8 SUS304 4000

29.47起

2,000个装

4天 4.2 7.6 4 0.9 SUS304 2000

29.46起

1,200个装

4天 5.2 9.2 5 1.2 SUS304 1200

80.17起

2,000个装

4天 6.2 11.8 6 1.6 SUS304 2000

69.53起

1,000个装

4天 8.2 14.8 8 2 SUS304 1000

90.30起

800个装

4天 10.5 18.1 10 2.2 SUS304 800

67.07起

400个装

4天 12.5 21.1 12 2.5 SUS304 400

80.23起

300个装

4天 14.5 24.1 14 3 SUS304 300

79.33起

200个装

4天 16.6 27.4 16 3.5 SUS304 200

52.01起

120个装

4天 18.6 29.4 18 3.5 SUS304 120

64.56起

100个装

4天 20.7 33.6 20 4 SUS304 100

58.89起

80个装

4天 23 35.9 22 4 SUS304 80

58.07起

50个装

4天 25 40 24 5 SUS304 50

52.34起

40个装

4天 28 43 27 5 SUS304 40

69.93起

30个装

4天 31 48.2 30 6 SUS304 30

39.69起

2,000个装

4天 4.2 7.6 4 0.9 SUS316 2000

41.11起

1,200个装

4天 5.2 9.2 5 1.2 SUS316 1200

117.19起

2,000个装

4天 6.2 11.8 6 1.6 SUS316 2000

109.96起

1,000个装

4天 8.2 14.8 8 2 SUS316 1000

137.00起

800个装

4天 10.5 18.1 10 2.2 SUS316 800

104.54起

400个装

4天 12.5 21.1 12 2.5 SUS316 400

124.39起

300个装

4天 14.5 24.1 14 3 SUS316 300

120.77起

200个装

4天 16.6 27.4 16 3.5 SUS316 200

78.96起

120个装

4天 18.6 29.4 18 3.5 SUS316 120

102.74起

100个装

4天 20.7 33.6 20 4 SUS316 100

89.41起

80个装

4天 23 35.9 22 4 SUS316 80

89.23起

50个装

4天 25 40 24 5 SUS316 50

78.23起

40个装

4天 28 43 27 5 SUS316 40

108.16起

30个装

4天 31 48.2 30 6 SUS316 30

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

材质 不锈钢 表面处理
内径d(mm) 3.2 外径D(mm) 6.2
螺纹公称(M) 3 种类 弹簧垫圈
种类(用途) 弹簧垫圈 销售单位 箱・包销售
厚度 t(mm) 0.8 种类 弹簧垫圈 标准型
材质 不锈钢 SUS304 表面处理(详细)
标准 DIN127 盒(袋)装数量 4000
材质 不锈钢 表面处理 内径d(mm) 3.2
外径D(mm) 6.2 螺纹公称(M) 3 种类 弹簧垫圈
种类(用途) 弹簧垫圈 销售单位 箱・包销售 厚度 t(mm) 0.8
种类 弹簧垫圈 标准型 材质 不锈钢 SUS304 表面处理(详细)
标准 DIN127 盒(袋)装数量 4000
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
・同时有东明GB93标准销售
・SUS304/SUS316两种不锈钢材质可选
・整盒销售,交货期短

基本信息

材质 不锈钢 表面处理
种类 弹簧垫圈 种类(用途) 弹簧垫圈
销售单位 箱・包销售 种类 弹簧垫圈 标准型
表面处理(详细) 标准 DIN127
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
29个备选型号

DIN127-SUS304-M3

DIN127-SUS304-M4

DIN127-SUS304-M5

DIN127-SUS304-M6

DIN127-SUS304-M8

DIN127-SUS304-M10

DIN127-SUS304-M12

DIN127-SUS304-M14

DIN127-SUS304-M16

DIN127-SUS304-M18

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径d(mm)

    3.2

    4.2

    5.2

    6.2

    8.2

    10.5

    12.5

    14.5

    16.6

    18.6

    20.7

    23

    25

    28

    31

  • 外径D(mm)

    6.2

    7.6

    9.2

    11.8

    14.8

    18.1

    21.1

    24.1

    27.4

    29.4

    33.6

    35.9

    40

    43

    48.2

  • 螺纹公称(M)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    24

    27

    30

  • 厚度 t(mm)

    0.8

    0.9

    1.2

    1.6

    2

    2.2

    2.5

    3

    3.5

    4

    5

    6

  • 材质 不锈钢

    SUS304

    SUS316

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。