(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

六角螺栓 不锈钢304外六角螺栓(无华司面)/JISB1180(30~1,000个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
65个备选型号

JISB1180-SUS-M6-10(1000)

JISB1180-SUS-M6-12(900)

JISB1180-SUS-M6-14(850)

JISB1180-SUS-M6-15(800)

JISB1180-SUS-M6-16(800)

JISB1180-SUS-M6-20(700)

JISB1180-SUS-M6-25(500)

JISB1180-SUS-M6-30(400)

JISB1180-SUS-M6-35(350)

JISB1180-SUS-M6-40(350)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
JISB1180-SUS-M6-10(1000)
JISB1180-SUS-M6-12(900)
JISB1180-SUS-M6-14(850)
JISB1180-SUS-M6-15(800)
JISB1180-SUS-M6-16(800)
JISB1180-SUS-M6-20(700)
JISB1180-SUS-M6-25(500)
JISB1180-SUS-M6-30(400)
JISB1180-SUS-M6-35(350)
JISB1180-SUS-M6-40(350)
JISB1180-SUS-M6-45(300)
JISB1180-SUS-M6-50(250)
JISB1180-SUS-M6-55(200)
JISB1180-SUS-M6-60(150)
JISB1180-SUS-M8-16(400)
JISB1180-SUS-M8-20(300)
JISB1180-SUS-M8-25(300)
JISB1180-SUS-M8-30(250)
JISB1180-SUS-M8-35(200)
JISB1180-SUS-M8-40(200)
JISB1180-SUS-M8-45(150)
JISB1180-SUS-M8-50(150)
JISB1180-SUS-M8-55(130)
JISB1180-SUS-M8-60(120)
JISB1180-SUS-M8-65(100)
JISB1180-SUS-M8-70(100)
JISB1180-SUS-M8-80(60)
JISB1180-SUS-M8-90(50)
JISB1180-SUS-M8-100(50)
JISB1180-SUS-M10-20(200)
JISB1180-SUS-M10-25(150)
JISB1180-SUS-M10-30(150)
JISB1180-SUS-M10-35(130)
JISB1180-SUS-M10-40(100)
JISB1180-SUS-M10-45(100)
JISB1180-SUS-M10-50(100)
JISB1180-SUS-M10-55(80)
JISB1180-SUS-M10-60(70)
JISB1180-SUS-M10-65(60)
JISB1180-SUS-M10-70(60)
JISB1180-SUS-M10-80(50)
JISB1180-SUS-M10-90(35)
JISB1180-SUS-M10-100(30)
JISB1180-SUS-M10-110(30)
JISB1180-SUS-M12-25(100)
JISB1180-SUS-M12-30(100)
JISB1180-SUS-M12-35(100)
JISB1180-SUS-M12-40(80)
JISB1180-SUS-M12-45(70)
JISB1180-SUS-M12-50(70)
JISB1180-SUS-M12-55(50)
JISB1180-SUS-M12-60(50)
JISB1180-SUS-M12-65(50)
JISB1180-SUS-M12-70(50)
JISB1180-SUS-M12-75(40)
JISB1180-SUS-M12-80(40)
JISB1180-SUS-M12-85(40)
JISB1180-SUS-M16-35(50)
JISB1180-SUS-M16-40(40)
JISB1180-SUS-M16-45(40)
JISB1180-SUS-M16-50(35)
JISB1180-SUS-M16-55(35)
JISB1180-SUS-M16-60(30)
JISB1180-SUS-M16-65(30)
JISB1180-SUS-M16-70(30)
型号包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)
包(袋)内装个数
(个)

1,000个装

4天 6 10 1 1000

900个装

4天 6 12 1 900

850个装

4天 6 14 1 850

800个装

4天 6 15 1 800

800个装

4天 6 16 1 800

700个装

4天 6 20 1 700

500个装

4天 6 25 1 500

400个装

4天 6 30 1 400

350个装

4天 6 35 1 350

350个装

4天 6 40 1 350

300个装

4天 6 45 1 300

250个装

4天 6 50 1 250

200个装

4天 6 55 1 200

150个装

4天 6 60 1 150

400个装

4天 8 16 1.25 400

300个装

4天 8 20 1.25 300

300个装

4天 8 25 1.25 300

250个装

4天 8 30 1.25 250

200个装

4天 8 35 1.25 200

200个装

4天 8 40 1.25 200

150个装

4天 8 45 1.25 150

150个装

4天 8 50 1.25 150

130个装

4天 8 55 1.25 130

120个装

4天 8 60 1.25 120

100个装

4天 8 65 1.25 100

100个装

4天 8 70 1.25 100

60个装

4天 8 80 1.25 60

50个装

4天 8 90 1.25 50

50个装

4天 8 100 1.25 50

200个装

4天 10 20 1.5 200

150个装

4天 10 25 1.5 150

150个装

4天 10 30 1.5 150

130个装

4天 10 35 1.5 130

100个装

4天 10 40 1.5 100

100个装

4天 10 45 1.5 100

100个装

4天 10 50 1.5 100

80个装

4天 10 55 1.5 80

70个装

4天 10 60 1.5 70

60个装

4天 10 65 1.5 60

60个装

4天 10 70 1.5 60

50个装

4天 10 80 1.5 50

35个装

4天 10 90 1.5 35

30个装

4天 10 100 1.5 30

30个装

4天 10 110 1.5 30

100个装

4天 12 25 1.75 100

100个装

4天 12 30 1.75 100

100个装

4天 12 35 1.75 100

80个装

4天 12 40 1.75 80

70个装

4天 12 45 1.75 70

70个装

4天 12 50 1.75 70

50个装

4天 12 55 1.75 50

50个装

4天 12 60 1.75 50

50个装

4天 12 65 1.75 50

50个装

4天 12 70 1.75 50

40个装

4天 12 75 1.75 40

40个装

4天 12 80 1.75 40

40个装

4天 12 85 1.75 40

50个装

4天 16 35 2 50

40个装

4天 16 40 2 40

40个装

4天 16 45 2 40

35个装

4天 16 50 2 35

35个装

4天 16 55 2 35

30个装

4天 16 60 2 30

30个装

4天 16 65 2 30

30个装

4天 16 70 2 30

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 6 长度L(mm) 10
头部形状 材质 不锈钢
螺距(mm) 1 螺纹种类 全螺纹型
螺纹牙形种类 公制 粗牙 详细形状 标准
销售单位 箱・包销售 包(袋)内装个数(个) 1000
螺纹公称(M) 6 长度L(mm) 10 头部形状
材质 不锈钢 螺距(mm) 1 螺纹种类 全螺纹型
螺纹牙形种类 公制 粗牙 详细形状 标准 销售单位 箱・包销售
包(袋)内装个数(个) 1000
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
·整盒销售
·全牙系列
·SUS304材质,耐腐蚀性优良

基本信息

头部形状 材质 不锈钢
螺纹种类 全螺纹型 螺纹牙形种类 公制 粗牙
详细形状 标准 销售单位 箱・包销售
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
65个备选型号

JISB1180-SUS-M6-10(1000)

JISB1180-SUS-M6-12(900)

JISB1180-SUS-M6-14(850)

JISB1180-SUS-M6-15(800)

JISB1180-SUS-M6-16(800)

JISB1180-SUS-M6-20(700)

JISB1180-SUS-M6-25(500)

JISB1180-SUS-M6-30(400)

JISB1180-SUS-M6-35(350)

JISB1180-SUS-M6-40(350)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

  • 螺纹公称(M)

    6

    8

    10

    12

    16

  • 长度L(mm)

    10

    12

    14

    15

    16

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    70

    75

    80

    85

    90

    100

    110

  • 螺距(mm)

    1

    1.25

    1.5

    1.75

    2

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。