(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

内六角圆柱头螺钉(无滚花) 不锈钢304 GB70.1(130~12,000个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

40.30起
(

标准单价:

40.30起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.06)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

40.30起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
71个备选型号

GB70.1-SUS-M1.6-3(10000)

GB70.1-SUS-M1.6-4(2000)

GB70.1-SUS-M1.6-5(4000)

GB70.1-SUS-M1.6-6(2000)

GB70.1-SUS-M1.6-8(2000)

GB70.1-SUS-M1.6-10(12000)

GB70.1-SUS-M1.6-16(500)

GB70.1-SUS-M2-4(2500)

GB70.1-SUS-M2-5(7500)

GB70.1-SUS-M2-6(2000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
GB70.1-SUS-M1.6-3(10000)
GB70.1-SUS-M1.6-4(2000)
GB70.1-SUS-M1.6-5(4000)
GB70.1-SUS-M1.6-6(2000)
GB70.1-SUS-M1.6-8(2000)
GB70.1-SUS-M1.6-10(12000)
GB70.1-SUS-M1.6-16(500)
GB70.1-SUS-M2-4(2500)
GB70.1-SUS-M2-5(7500)
GB70.1-SUS-M2-6(2000)
GB70.1-SUS-M2-8(6000)
GB70.1-SUS-M2-10(5000)
GB70.1-SUS-M2-12(5000)
GB70.1-SUS-M2-14(4500)
GB70.1-SUS-M2-16(4500)
GB70.1-SUS-M2.5-4(5000)
GB70.1-SUS-M2.5-5(3000)
GB70.1-SUS-M2.5-6(1000)
GB70.1-SUS-M2.5-8(4000)
GB70.1-SUS-M2.5-10(3500)
GB70.1-SUS-M2.5-12(2200)
GB70.1-SUS-M3-4(3000)
GB70.1-SUS-M3-5(3000)
GB70.1-SUS-M3-6(2500)
GB70.1-SUS-M3-8(2500)
GB70.1-SUS-M3-10(2000)
GB70.1-SUS-M3-12(1800)
GB70.1-SUS-M3-14(1500)
GB70.1-SUS-M3-16(1500)
GB70.1-SUS-M3-18(1500)
GB70.1-SUS-M3-20(1200)
GB70.1-SUS-M3-22(1500)
GB70.1-SUS-M3-25(1200)
GB70.1-SUS-M3-30(900)
GB70.1-SUS-M3-35(800)
GB70.1-SUS-M3-40(600)
GB70.1-SUS-M3-45(500)
GB70.1-SUS-M3-50(450)
GB70.1-SUS-M4-6(1500)
GB70.1-SUS-M4-8(1500)
GB70.1-SUS-M4-10(1200)
GB70.1-SUS-M4-12(1100)
GB70.1-SUS-M4-14(1000)
GB70.1-SUS-M4-16(1000)
GB70.1-SUS-M4-25(200)
GB70.1-SUS-M5-8(900)
GB70.1-SUS-M5-10(750)
GB70.1-SUS-M5-12(600)
GB70.1-SUS-M5-14(650)
GB70.1-SUS-M5-16(550)
GB70.1-SUS-M5-18(500)
GB70.1-SUS-M5-20(500)
GB70.1-SUS-M5-25(400)
GB70.1-SUS-M6-10(800)
GB70.1-SUS-M6-12(500)
GB70.1-SUS-M6-14(400)
GB70.1-SUS-M6-16(400)
GB70.1-SUS-M6-20(500)
GB70.1-SUS-M6-25(450)
GB70.1-SUS-M6-30(250)
GB70.1-SUS-M8-10(200)
GB70.1-SUS-M8-12(200)
GB70.1-SUS-M8-14(200)
GB70.1-SUS-M8-16(300)
GB70.1-SUS-M8-18(200)
GB70.1-SUS-M8-20(250)
GB70.1-SUS-M8-25(250)
GB70.1-SUS-M8-35(180)
GB70.1-SUS-M8-40(180)
GB70.1-SUS-M8-45(150)
GB70.1-SUS-M8-50(130)
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)

584.37起

10,000个装

4天 1.6 3 0.35

116.89起

2,000个装

4天 1.6 4 0.35

233.76起

4,000个装

4天 1.6 5 0.35

116.89起

2,000个装

4天 1.6 6 0.35

124.57起

2,000个装

4天 1.6 8 0.35

830.43起

12,000个装

4天 1.6 10 0.35

49.99起

500个装

4天 1.6 16 0.35

184.54起

2,500个装

4天 2 4 0.4

542.09起

7,500个装

4天 2 5 0.4

138.41起

2,000个装

4天 2 6 0.4

465.96起

6,000个装

4天 2 8 0.4

411.37起

5,000个装

4天 2 10 0.4

434.44起

5,000个装

4天 2 12 0.4

453.27起

4,500个装

4天 2 14 0.4

522.47起

4,500个装

4天 2 16 0.4

407.53起

5,000个装

4天 2.5 4 0.45

239.90起

3,000个装

4天 2.5 5 0.45

73.83起

1,000个装

4天 2.5 6 0.45

329.10起

4,000个装

4天 2.5 8 0.45

304.11起

3,500个装

4天 2.5 10 0.45

209.76起

2,200个装

4天 2.5 12 0.45

251.44起

3,000个装

4天 3 4 0.5

244.51起

3,000个装

4天 3 5 0.5

199.93起

2,500个装

4天 3 6 0.5

209.53起

2,500个装

4天 3 8 0.5

187.61起

2,000个装

4天 3 10 0.5

185.47起

1,800个装

4天 3 12 0.5

161.47起

1,500个装

4天 3 14 0.5

175.31起

1,500个装

4天 3 16 0.5

184.54起

1,500个装

4天 3 18 0.5

161.47起

1,200个装

4天 3 20 0.5

223.76起

1,500个装

4天 3 22 0.5

196.54起

1,200个装

4天 3 25 0.5

163.33起

900个装

4天 3 30 0.5

182.09起

800个装

4天 3 35 0.5

157.79起

600个装

4天 3 40 0.5

157.63起

500个装

4天 3 45 0.5

157.44起

450个装

4天 3 50 0.5

167.24起

1,500个装

4天 4 6 0.7

159.17起

1,500个装

4天 4 8 0.7

143.94起

1,200个装

4天 4 10 0.7

142.94起

1,100个装

4天 4 12 0.7

134.57起

1,000个装

4天 4 14 0.7

153.01起

1,000个装

4天 4 16 0.7

40.30起

200个装

4天 4 25 0.7

140.49起

900个装

4天 5 8 0.8

128.60起

750个装

4天 5 10 0.8

107.50起

600个装

4天 5 12 0.8

125.96起

650个装

4天 5 14 0.8

114.19起

550个装

4天 5 16 0.8

112.66起

500个装

4天 5 18 0.8

119.19起

500个装

4天 5 20 0.8

112.89起

400个装

4天 5 25 0.8

222.69起

800个装

4天 6 10 1

139.19起

500个装

4天 6 12 1

116.89起

400个装

4天 6 14 1

124.26起

400个装

4天 6 16 1

171.86起

500个装

4天 6 20 1

180.63起

450个装

4天 6 25 1

113.23起

250个装

4天 6 30 1

116.41起

200个装

4天 8 10 1.25

116.41起

200个装

4天 8 12 1.25

124.26起

200个装

4天 8 14 1.25

198.16起

300个装

4天 8 16 1.25

137.33起

200个装

4天 8 18 1.25

184.54起

250个装

4天 8 20 1.25

200.50起

250个装

4天 8 25 1.25

177.03起

180个装

4天 8 35 1.25

195.71起

180个装

4天 8 40 1.25

174.74起

150个装

4天 8 45 1.25

163.24起

130个装

4天 8 50 1.25

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 1.6 长度L(mm) 3
材质 [不锈钢] 不锈钢 基本形状 标准(圆形)
头部形状 内六角孔 螺距(mm) 0.35
螺纹牙形种类 公制 粗牙 销售单位 [箱・包销售] 箱・包销售
强度等级(不锈钢) A2-70
螺纹公称(M) 1.6 长度L(mm) 3 材质 [不锈钢] 不锈钢
基本形状 标准(圆形) 头部形状 内六角孔 螺距(mm) 0.35
螺纹牙形种类 公制 粗牙 销售单位 [箱・包销售] 箱・包销售 强度等级(不锈钢) A2-70
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
・执行标准:GB70.1
・全牙产品
・SUS304材质,防锈性能优良

基本信息

材质 不锈钢 基本形状 标准(圆形)
头部形状 内六角孔 螺纹牙形种类 公制 粗牙
销售单位 箱・包销售 强度等级(不锈钢) A2-70
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
71个备选型号

GB70.1-SUS-M1.6-3(10000)

GB70.1-SUS-M1.6-4(2000)

GB70.1-SUS-M1.6-5(4000)

GB70.1-SUS-M1.6-6(2000)

GB70.1-SUS-M1.6-8(2000)

GB70.1-SUS-M1.6-10(12000)

GB70.1-SUS-M1.6-16(500)

GB70.1-SUS-M2-4(2500)

GB70.1-SUS-M2-5(7500)

GB70.1-SUS-M2-6(2000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

  • 螺纹公称(M)

    1.6

    2

    2.5

    3

    4

    5

    6

    8

  • 长度L(mm)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    25

    30

    35

    40

    45

    50

  • 螺距(mm)

    0.35

    0.4

    0.45

    0.5

    0.7

    0.8

    1

    1.25

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。