(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

圆柱销 GB119.1/等级H8圆柱销/不锈钢304(250~5,000个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
35个备选型号

GB119.1H8-SUS-M3-8(5000)

GB119.1H8-SUS-M3-10(4000)

GB119.1H8-SUS-M3-12(2000)

GB119.1H8-SUS-M3-14(2000)

GB119.1H8-SUS-M3-16(2000)

GB119.1H8-SUS-M3-20(1700)

GB119.1H8-SUS-M3-25(1300)

GB119.1H8-SUS-M3-30(1000)

GB119.1H8-SUS-M4-8(2500)

GB119.1H8-SUS-M4-10(2000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
GB119.1H8-SUS-M3-8(5000)
GB119.1H8-SUS-M3-10(4000)
GB119.1H8-SUS-M3-12(2000)
GB119.1H8-SUS-M3-14(2000)
GB119.1H8-SUS-M3-16(2000)
GB119.1H8-SUS-M3-20(1700)
GB119.1H8-SUS-M3-25(1300)
GB119.1H8-SUS-M3-30(1000)
GB119.1H8-SUS-M4-8(2500)
GB119.1H8-SUS-M4-10(2000)
GB119.1H8-SUS-M4-12(2000)
GB119.1H8-SUS-M4-14(2000)
GB119.1H8-SUS-M4-16(1200)
GB119.1H8-SUS-M4-18(1300)
GB119.1H8-SUS-M4-20(1000)
GB119.1H8-SUS-M4-25(500)
GB119.1H8-SUS-M4-30(700)
GB119.1H8-SUS-M5-10(2000)
GB119.1H8-SUS-M5-12(1000)
GB119.1H8-SUS-M5-14(1000)
GB119.1H8-SUS-M5-16(1000)
GB119.1H8-SUS-M5-18(1000)
GB119.1H8-SUS-M5-20(800)
GB119.1H8-SUS-M5-25(400)
GB119.1H8-SUS-M5-30(500)
GB119.1H8-SUS-M6-12(1000)
GB119.1H8-SUS-M6-14(1000)
GB119.1H8-SUS-M6-16(1000)
GB119.1H8-SUS-M6-18(500)
GB119.1H8-SUS-M6-20(500)
GB119.1H8-SUS-M6-25(500)
GB119.1H8-SUS-M6-30(300)
GB119.1H8-SUS-M8-16(300)
GB119.1H8-SUS-M8-20(500)
GB119.1H8-SUS-M8-25(250)
型号包装数量数量折扣一般
发货日
公称直径 长度

5,000个装

4天 3 8

4,000个装

4天 3 10

2,000个装

4天 3 12

2,000个装

4天 3 14

2,000个装

4天 3 16

1,700个装

4天 3 20

1,300个装

4天 3 25

1,000个装

4天 3 30

2,500个装

4天 4 8

2,000个装

4天 4 10

2,000个装

4天 4 12

2,000个装

4天 4 14

1,200个装

4天 4 16

1,300个装

4天 4 18

1,000个装

4天 4 20

500个装

4天 4 25

700个装

4天 4 30

2,000个装

4天 5 10

1,000个装

4天 5 12

1,000个装

4天 5 14

1,000个装

4天 5 16

1,000个装

4天 5 18

800个装

4天 5 20

400个装

4天 5 25

500个装

4天 5 30

1,000个装

4天 6 12

1,000个装

4天 6 14

1,000个装

4天 6 16

500个装

4天 6 18

500个装

4天 6 20

500个装

4天 6 25

300个装

4天 6 30

300个装

4天 8 16

500个装

4天 8 20

250个装

4天 8 25

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

公称直径 3 长度 8
材质 不锈钢 表面处理
销售单位 箱・包销售
公称直径 3 长度 8 材质 不锈钢
表面处理 销售单位 箱・包销售
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
·整盒销售
·圆柱销H8等级
·SUS303材质,耐腐蚀优良

基本信息

材质 不锈钢 表面处理
销售单位 箱・包销售
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
35个备选型号

GB119.1H8-SUS-M3-8(5000)

GB119.1H8-SUS-M3-10(4000)

GB119.1H8-SUS-M3-12(2000)

GB119.1H8-SUS-M3-14(2000)

GB119.1H8-SUS-M3-16(2000)

GB119.1H8-SUS-M3-20(1700)

GB119.1H8-SUS-M3-25(1300)

GB119.1H8-SUS-M3-30(1000)

GB119.1H8-SUS-M4-8(2500)

GB119.1H8-SUS-M4-10(2000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

  • 公称直径

    3

    4

    5

    6

    8

  • 长度

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    25

    30

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。