(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

焊接螺柱 不锈钢304焊接螺柱(盒装销售)/GB902.3(160~6,500个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

112.66起
(

标准单价:

112.66起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.04)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

112.66起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
41个备选型号

GB902.3-SUS-M3-6(6500)

GB902.3-SUS-M3-8(5000)

GB902.3-SUS-M3-10(3500)

GB902.3-SUS-M3-12(3000)

GB902.3-SUS-M3-16(2500)

GB902.3-SUS-M3-20(2000)

GB902.3-SUS-M3-22(1500)

GB902.3-SUS-M3-25(1500)

GB902.3-SUS-M4-8(2500)

GB902.3-SUS-M4-10(2000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
GB902.3-SUS-M3-6(6500)
GB902.3-SUS-M3-8(5000)
GB902.3-SUS-M3-10(3500)
GB902.3-SUS-M3-12(3000)
GB902.3-SUS-M3-16(2500)
GB902.3-SUS-M3-20(2000)
GB902.3-SUS-M3-22(1500)
GB902.3-SUS-M3-25(1500)
GB902.3-SUS-M4-8(2500)
GB902.3-SUS-M4-10(2000)
GB902.3-SUS-M4-12(2000)
GB902.3-SUS-M4-14(1500)
GB902.3-SUS-M4-16(1500)
GB902.3-SUS-M4-18(1200)
GB902.3-SUS-M4-20(1000)
GB902.3-SUS-M4-25(900)
GB902.3-SUS-M4-30(800)
GB902.3-SUS-M4-35(700)
GB902.3-SUS-M5-8(2000)
GB902.3-SUS-M5-10(1500)
GB902.3-SUS-M5-12(1200)
GB902.3-SUS-M5-16(1000)
GB902.3-SUS-M5-20(800)
GB902.3-SUS-M5-25(600)
GB902.3-SUS-M5-35(450)
GB902.3-SUS-M6-10(1000)
GB902.3-SUS-M6-12(900)
GB902.3-SUS-M6-16(700)
GB902.3-SUS-M6-18(600)
GB902.3-SUS-M6-20(550)
GB902.3-SUS-M6-25(500)
GB902.3-SUS-M6-30(400)
GB902.3-SUS-M6-35(300)
GB902.3-SUS-M6-40(280)
GB902.3-SUS-M8-16(400)
GB902.3-SUS-M8-20(280)
GB902.3-SUS-M8-25(220)
GB902.3-SUS-M8-30(200)
GB902.3-SUS-M8-35(250)
GB902.3-SUS-M8-40(160)
GB902.3-SUS-M8-50(180)
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)

251.06起

6,500个装

4天 3 6 0.5

205.20起

5,000个装

4天 3 8 0.5

154.90起

3,500个装

4天 3 10 0.5

147.26起

3,000个装

4天 3 12 0.5

156.91起

2,500个装

4天 3 16 0.5

141.63起

2,000个装

4天 3 20 0.5

114.67起

1,500个装

4天 3 22 0.5

133.99起

1,500个装

4天 3 25 0.5

160.94起

2,500个装

4天 4 8 0.7

140.01起

2,000个装

4天 4 10 0.7

152.90起

2,000个装

4天 4 12 0.7

130.36起

1,500个装

4天 4 14 0.7

146.06起

1,500个装

4天 4 16 0.7

127.47起

1,200个装

4天 4 18 0.7

112.66起

1,000个装

4天 4 20 0.7

121.67起

900个装

4天 4 25 0.7

124.24起

800个装

4天 4 30 0.7

125.06起

700个装

4天 4 35 0.7

189.91起

2,000个装

4天 5 8 0.8

155.71起

1,500个装

4天 5 10 0.8

135.19起

1,200个装

4天 5 12 0.8

135.19起

1,000个装

4天 5 16 0.8

131.33起

800个装

4天 5 20 0.8

115.40起

600个装

4天 5 25 0.8

118.77起

450个装

4天 5 35 0.8

152.90起

1,000个装

4天 6 10 1

149.91起

900个装

4天 6 12 1

145.33起

700个装

4天 6 16 1

132.30起

600个装

4天 6 18 1

127.91起

550个装

4天 6 20 1

140.43起

500个装

4天 6 25 1

134.23起

400个装

4天 6 30 1

113.47起

300个装

4天 6 35 1

119.41起

280个装

4天 6 40 1

165.77起

400个装

4天 8 16 1.25

132.49起

280个装

4天 8 20 1.25

124.99起

220个装

4天 8 25 1.25

131.17起

200个装

4天 8 30 1.25

187.70起

250个装

4天 8 35 1.25

133.13起

160个装

4天 8 40 1.25

184.97起

180个装

4天 8 50 1.25

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 3 长度L(mm) 6
表面处理 材质 不锈钢
螺距(mm) 0.5 螺纹种类 全螺纹型
螺纹公称(M) 3 长度L(mm) 6 表面处理
材质 不锈钢 螺距(mm) 0.5 螺纹种类 全螺纹型
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
·整盒销售
·全牙系列
·SUS304材质,耐腐蚀优良

基本信息

表面处理 材质 不锈钢
螺纹种类 全螺纹型
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
41个备选型号

GB902.3-SUS-M3-6(6500)

GB902.3-SUS-M3-8(5000)

GB902.3-SUS-M3-10(3500)

GB902.3-SUS-M3-12(3000)

GB902.3-SUS-M3-16(2500)

GB902.3-SUS-M3-20(2000)

GB902.3-SUS-M3-22(1500)

GB902.3-SUS-M3-25(1500)

GB902.3-SUS-M4-8(2500)

GB902.3-SUS-M4-10(2000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

  • 螺纹公称(M)

    3

    4

    5

    6

    8

  • 长度L(mm)

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    25

    30

    35

    40

    50

  • 螺距(mm)

    0.5

    0.7

    0.8

    1

    1.25

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。