(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

沉头螺钉 不锈钢304一字槽沉头机螺钉(盒装销售)/GB68(100~20,000个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

35.91起
(

标准单价:

35.91起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.06)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

35.91起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
86个备选型号

GB68-SUS-M1.6-4(3000)

GB68-SUS-M1.6-5(5000)

GB68-SUS-M1.6-6(3000)

GB68-SUS-M1.6-8(3000)

GB68-SUS-M1.6-10(2500)

GB68-SUS-M1.6-12(2500)

GB68-SUS-M1.6-14(1500)

GB68-SUS-M1.6-16(3000)

GB68-SUS-M2-4(20000)

GB68-SUS-M2-5(4000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
GB68-SUS-M1.6-4(3000)
GB68-SUS-M1.6-5(5000)
GB68-SUS-M1.6-6(3000)
GB68-SUS-M1.6-8(3000)
GB68-SUS-M1.6-10(2500)
GB68-SUS-M1.6-12(2500)
GB68-SUS-M1.6-14(1500)
GB68-SUS-M1.6-16(3000)
GB68-SUS-M2-4(20000)
GB68-SUS-M2-5(4000)
GB68-SUS-M2-6(5000)
GB68-SUS-M2-8(2600)
GB68-SUS-M2-10(1300)
GB68-SUS-M2-12(800)
GB68-SUS-M2-14(700)
GB68-SUS-M2-16(600)
GB68-SUS-M2.5-5(1000)
GB68-SUS-M2.5-6(1000)
GB68-SUS-M2.5-8(800)
GB68-SUS-M2.5-10(700)
GB68-SUS-M2.5-12(800)
GB68-SUS-M2.5-14(800)
GB68-SUS-M2.5-20(500)
GB68-SUS-M2.5-22(500)
GB68-SUS-M2.5-25(350)
GB68-SUS-M2.5-30(300)
GB68-SUS-M3-5(5000)
GB68-SUS-M3-6(4000)
GB68-SUS-M3-8(5500)
GB68-SUS-M3-10(4500)
GB68-SUS-M3-12(3500)
GB68-SUS-M3-14(2900)
GB68-SUS-M3-18(2000)
GB68-SUS-M3-20(1900)
GB68-SUS-M3-25(1600)
GB68-SUS-M3-30(1200)
GB68-SUS-M4-6(2000)
GB68-SUS-M4-8(2000)
GB68-SUS-M4-10(2000)
GB68-SUS-M4-12(1900)
GB68-SUS-M4-14(1600)
GB68-SUS-M4-16(1300)
GB68-SUS-M4-18(1100)
GB68-SUS-M4-20(1000)
GB68-SUS-M4-22(900)
GB68-SUS-M4-25(800)
GB68-SUS-M4-30(600)
GB68-SUS-M4-35(500)
GB68-SUS-M4-40(450)
GB68-SUS-M4-45(350)
GB68-SUS-M4-50(300)
GB68-SUS-M5-10(1600)
GB68-SUS-M5-12(1200)
GB68-SUS-M5-14(1000)
GB68-SUS-M5-16(900)
GB68-SUS-M5-20(700)
GB68-SUS-M5-22(650)
GB68-SUS-M5-25(600)
GB68-SUS-M5-30(450)
GB68-SUS-M5-35(350)
GB68-SUS-M5-40(300)
GB68-SUS-M5-45(250)
GB68-SUS-M5-50(200)
GB68-SUS-M6-10(800)
GB68-SUS-M6-12(750)
GB68-SUS-M6-14(700)
GB68-SUS-M6-16(600)
GB68-SUS-M6-18(550)
GB68-SUS-M6-20(550)
GB68-SUS-M6-22(450)
GB68-SUS-M6-25(400)
GB68-SUS-M6-30(300)
GB68-SUS-M6-35(250)
GB68-SUS-M8-12(500)
GB68-SUS-M8-16(220)
GB68-SUS-M8-18(200)
GB68-SUS-M8-20(230)
GB68-SUS-M8-22(200)
GB68-SUS-M8-25(200)
GB68-SUS-M8-30(160)
GB68-SUS-M8-35(140)
GB68-SUS-M8-40(120)
GB68-SUS-M8-45(100)
GB68-SUS-M8-50(100)
GB68-SUS-M8-55(130)
GB68-SUS-M8-60(120)
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)
盒(袋)装数量
(个)

238.43起

3,000个装

4天 1.6 4 0.35 3000

389.33起

5,000个装

4天 1.6 5 0.35 5000

238.43起

3,000个装

4天 1.6 6 0.35 3000

248.09起

3,000个装

4天 1.6 8 0.35 3000

216.80起

2,500个装

4天 1.6 10 0.35 2500

228.87起

2,500个装

4天 1.6 12 0.35 2500

148.19起

1,500个装

4天 1.6 14 0.35 1500

322.93起

3,000个装

4天 1.6 16 0.35 3000

1,283.73起

20,000个装

4天 2 4 0.4 20000

243.87起

4,000个装

4天 2 5 0.4 4000

296.80起

5,000个装

4天 2 6 0.4 5000

156.43起

2,600个装

4天 2 8 0.4 2600

82.40起

1,300个装

4天 2 10 0.4 1300

52.00起

800个装

4天 2 12 0.4 800

48.89起

700个装

4天 2 14 0.4 700

43.83起

600个装

4天 2 16 0.4 600

65.80起

1,000个装

4天 2.5 5 0.45 1000

63.39起

1,000个装

4天 2.5 6 0.45 1000

51.36起

800个装

4天 2.5 8 0.45 800

46.06起

700个装

4天 2.5 10 0.45 700

56.50起

800个装

4天 2.5 12 0.45 800

60.37起

800个装

4天 2.5 14 0.45 800

47.39起

500个装

4天 2.5 20 0.45 500

49.00起

500个装

4天 2.5 22 0.45 500

37.69起

350个装

4天 2.5 25 0.45 350

35.91起

300个装

4天 2.5 30 0.45 300

341.06起

5,000个装

4天 3 5 0.5 5000

266.41起

4,000个装

4天 3 6 0.5 4000

384.03起

5,500个装

4天 3 8 0.5 5500

328.76起

4,500个装

4天 3 10 0.5 4500

272.54起

3,500个装

4天 3 12 0.5 3500

242.16起

2,900个装

4天 3 14 0.5 2900

189.53起

2,000个装

4天 3 18 0.5 2000

186.17起

1,900个装

4天 3 20 0.5 1900

183.81起

1,600个装

4天 3 25 0.5 1600

156.21起

1,200个装

4天 3 30 0.5 1200

328.24起

2,000个装

4天 4 6 0.7 2000

216.94起

2,000个装

4天 4 8 0.7 2000

228.19起

2,000个装

4天 4 10 0.7 2000

229.00起

1,900个装

4天 4 12 0.7 1900

208.30起

1,600个装

4天 4 14 0.7 1600

182.84起

1,300个装

4天 4 16 0.7 1300

164.44起

1,100个装

4天 4 18 0.7 1100

155.13起

1,000个装

4天 4 20 0.7 1000

147.59起

900个装

4天 4 22 0.7 900

141.49起

800个装

4天 4 25 0.7 800

117.70起

600个装

4天 4 30 0.7 600

109.76起

500个装

4天 4 35 0.7 500

104.94起

450个装

4天 4 40 0.7 450

88.66起

350个装

4天 4 45 0.7 350

90.49起

300个装

4天 4 50 0.7 300

234.04起

1,600个装

4天 5 10 0.8 1600

186.16起

1,200个装

4天 5 12 0.8 1200

162.37起

1,000个装

4天 5 14 0.8 1000

159.90起

900个装

4天 5 16 0.8 900

144.09起

700个装

4天 5 20 0.8 700

140.59起

650个装

4天 5 22 0.8 650

138.94起

600个装

4天 5 25 0.8 600

125.21起

450个装

4天 5 30 0.8 450

108.37起

350个装

4天 5 35 0.8 350

104.00起

300个装

4天 5 40 0.8 300

95.71起

250个装

4天 5 45 0.8 250

83.17起

200个装

4天 5 50 0.8 200

176.69起

800个装

4天 6 10 1 800

175.90起

750个装

4天 6 12 1 750

178.81起

700个装

4天 6 14 1 700

164.86起

600个装

4天 6 16 1 600

157.76起

550个装

4天 6 18 1 550

164.84起

550个装

4天 6 20 1 550

146.10起

450个装

4天 6 22 1 450

138.87起

400个装

4天 6 25 1 400

120.33起

300个装

4天 6 30 1 300

110.74起

250个装

4天 6 35 1 250

216.73起

500个装

4天 8 12 1.25 500

109.53起

220个装

4天 8 16 1.25 220

104.56起

200个装

4天 8 18 1.25 200

128.01起

230个装

4天 8 20 1.25 230

120.81起

200个装

4天 8 22 1.25 200

129.99起

200个装

4天 8 25 1.25 200

117.90起

160个装

4天 8 30 1.25 160

116.34起

140个装

4天 8 35 1.25 140

109.29起

120个装

4天 8 40 1.25 120

100.40起

100个装

4天 8 45 1.25 100

110.54起

100个装

4天 8 50 1.25 100

154.90起

130个装

4天 8 55 1.25 130

151.87起

120个装

4天 8 60 1.25 120

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 1.6 长度L(mm) 4
材质 不锈钢 螺纹牙形种类 公制 粗牙
螺距(mm) 0.35 销售单位 箱・包销售
螺纹种类 全螺纹型 盒(袋)装数量(个) 3000
螺纹公称(M) 1.6 长度L(mm) 4 材质 不锈钢
螺纹牙形种类 公制 粗牙 螺距(mm) 0.35 销售单位 箱・包销售
螺纹种类 全螺纹型 盒(袋)装数量(个) 3000
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
·整盒销售
·全牙系列
·SUS304材质,耐腐蚀优良

基本信息

材质 不锈钢 螺纹牙形种类 公制 粗牙
销售单位 箱・包销售 螺纹种类 全螺纹型
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
86个备选型号

GB68-SUS-M1.6-4(3000)

GB68-SUS-M1.6-5(5000)

GB68-SUS-M1.6-6(3000)

GB68-SUS-M1.6-8(3000)

GB68-SUS-M1.6-10(2500)

GB68-SUS-M1.6-12(2500)

GB68-SUS-M1.6-14(1500)

GB68-SUS-M1.6-16(3000)

GB68-SUS-M2-4(20000)

GB68-SUS-M2-5(4000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

  • 螺纹公称(M)

    1.6

    2

    2.5

    3

    4

    5

    6

    8

  • 长度L(mm)

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    22

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    55

    60

  • 螺距(mm)

    0.35

    0.4

    0.45

    0.5

    0.7

    0.8

    1

    1.25

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。