(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天
4天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 螺纹种类 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,000个装 | 4天 | 3.5 | 9.5 | 全螺纹型 | ||
3,200个装 | 4天 | 3.5 | 13 | 全螺纹型 | ||
2,500个装 | 4天 | 3.5 | 16 | 全螺纹型 | ||
2,000个装 | 4天 | 3.5 | 19 | 全螺纹型 | ||
1,700个装 | 4天 | 3.5 | 25 | 全螺纹型 | ||
1,200个装 | 4天 | 3.5 | 32 | 全螺纹型 | ||
3,000个装 | 4天 | 3.9 | 9.5 | 全螺纹型 | ||
2,500个装 | 4天 | 3.9 | 13 | 全螺纹型 | ||
2,000个装 | 4天 | 3.9 | 16 | 全螺纹型 | ||
1,800个装 | 4天 | 3.9 | 19 | 全螺纹型 | ||
1,300个装 | 4天 | 3.9 | 25 | 全螺纹型 | ||
1,000个装 | 4天 | 3.9 | 32 | 全螺纹型 | ||
2,800个装 | 4天 | 4.2 | 9.5 | 全螺纹型 | ||
2,500个装 | 4天 | 4.2 | 13 | 全螺纹型 | ||
2,000个装 | 4天 | 4.2 | 16 | 全螺纹型 | ||
1,700个装 | 4天 | 4.2 | 19 | 全螺纹型 | ||
1,400个装 | 4天 | 4.2 | 22 | 全螺纹型 | ||
1,400个装 | 4天 | 4.2 | 25 | 全螺纹型 | ||
1,000个装 | 4天 | 4.2 | 32 | 全螺纹型 | ||
700个装 | 4天 | 4.2 | 38 | 全螺纹型 | ||
550个装 | 4天 | 4.2 | 45 | 全螺纹型 | ||
450个装 | 4天 | 4.2 | 50 | 全螺纹型 | ||
1,600个装 | 4天 | 4.8 | 13 | 全螺纹型 | ||
1,300个装 | 4天 | 4.8 | 16 | 全螺纹型 | ||
1,200个装 | 4天 | 4.8 | 19 | 全螺纹型 | ||
1,000个装 | 4天 | 4.8 | 22 | 全螺纹型 | ||
1,000个装 | 4天 | 4.8 | 25 | 全螺纹型 | ||
700个装 | 4天 | 4.8 | 32 | 全螺纹型 | ||
650个装 | 4天 | 4.8 | 35 | 全螺纹型 | ||
500个装 | 4天 | 4.8 | 38 | 全螺纹型 | ||
450个装 | 4天 | 4.8 | 45 | 全螺纹型 | ||
350个装 | 4天 | 4.8 | 50 | 全螺纹型 | ||
320个装 | 4天 | 4.8 | 55 | 全螺纹型 | ||
250个装 | 4天 | 4.8 | 60 | 全螺纹型 | ||
200个装 | 4天 | 4.8 | 70 | 半螺纹型 |
Loading...
螺纹公称(M) | 3.5 | 长度L(mm) | 9.5 |
材质 | 不锈钢 | 材质 | 410 |
螺纹种类 | 全螺纹型 |
螺纹公称(M) | 3.5 | 长度L(mm) | 9.5 | 材质 | 不锈钢 |
材质 | 410 | 螺纹种类 | 全螺纹型 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明