(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

垫片 不锈钢304特大垫圈 /(盒装销售)/GB5287(15~750个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

106.06起
(

标准单价:

106.06起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.16)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

106.06起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
10个备选型号

GB5287-SUS-M5(750)

GB5287-SUS-M6(500)

GB5287-SUS-M8(200)

GB5287-SUS-M10(160)

GB5287-SUS-M12(70)

GB5287-SUS-M16(50)

GB5287-SUS-M18(25)

GB5287-SUS-M20(15)

GB5287-SUS-M22(15)

GB5287-SUS-M24(15)

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
GB5287-SUS-M5(750)
GB5287-SUS-M6(500)
GB5287-SUS-M8(200)
GB5287-SUS-M10(160)
GB5287-SUS-M12(70)
GB5287-SUS-M16(50)
GB5287-SUS-M18(25)
GB5287-SUS-M20(15)
GB5287-SUS-M22(15)
GB5287-SUS-M24(15)
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
内径d
(mm)
螺纹公称(M) 外径D
(mm)
厚度 t
(mm)
盒(袋)装数量

114.36起

750个装

4天 5.6 5 17.5 2 750

113.06起

500个装

4天 6.8 6 21.5 2 500

112.01起

200个装

4天 9.2 8 27.5 3 200

134.41起

160个装

4天 11.2 10 33 3 160

129.23起

70个装

4天 13.7 12 43 4 70

191.36起

50个装

4天 18 16 55 5 50

106.06起

25个装

4天 20.4 18 59 5 25

127.84起

15个装

4天 22.4 20 71 6 15

156.14起

15个装

4天 24.4 22 79 6 15

185.13起

15个装

4天 26.4 24 83.5 6 15

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

内径d(mm) 5.6 螺纹公称(M) 5
外径D(mm) 17.5 厚度 t(mm) 2
盒(袋)装数量 750
内径d(mm) 5.6 螺纹公称(M) 5 外径D(mm) 17.5
厚度 t(mm) 2 盒(袋)装数量 750
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
·整盒销售
·特大系列
·SUS304材质,耐腐蚀优良
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
10个备选型号

GB5287-SUS-M5(750)

GB5287-SUS-M6(500)

GB5287-SUS-M8(200)

GB5287-SUS-M10(160)

GB5287-SUS-M12(70)

GB5287-SUS-M16(50)

GB5287-SUS-M18(25)

GB5287-SUS-M20(15)

GB5287-SUS-M22(15)

GB5287-SUS-M24(15)

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

  • 内径d(mm)

    5.6

    6.8

    9.2

    11.2

    13.7

    18

    20.4

    22.4

    24.4

    26.4

  • 螺纹公称(M)

    5

    6

    8

    10

    12

    16

    18

    20

    22

    24

  • 外径D(mm)

    17.5

    21.5

    27.5

    33

    43

    55

    59

    71

    79

    83.5

  • 厚度 t(mm)

    2

    3

    4

    5

    6

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。