(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

垫片 不锈钢304配合平垫圈/(盒装销售)/DIN988(TONG标)(500~12,000个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

60.09起
(

标准单价:

60.09起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.07)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

60.09起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
28个备选型号

DIN988-SUS-M3X0.1(1000)

DIN988-SUS-M3X0.2(1000)

DIN988-SUS-M3X0.3(1000)

DIN988-SUS-M3X0.5(1000)

DIN988-SUS-M4X0.1(1000)

DIN988-SUS-M4X0.2(1000)

DIN988-SUS-M4X0.3(1000)

DIN988-SUS-M4X0.5(1000)

DIN988-SUS-M5X0.1(1000)

DIN988-SUS-M5X0.2(12000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
DIN988-SUS-M3X0.1(1000)
DIN988-SUS-M3X0.2(1000)
DIN988-SUS-M3X0.3(1000)
DIN988-SUS-M3X0.5(1000)
DIN988-SUS-M4X0.1(1000)
DIN988-SUS-M4X0.2(1000)
DIN988-SUS-M4X0.3(1000)
DIN988-SUS-M4X0.5(1000)
DIN988-SUS-M5X0.1(1000)
DIN988-SUS-M5X0.2(12000)
DIN988-SUS-M5X0.3(1000)
DIN988-SUS-M5X0.5(1000)
DIN988-SUS-M6X0.1(1000)
DIN988-SUS-M6X0.2(2000)
DIN988-SUS-M6X0.3(1000)
DIN988-SUS-M6X0.5(1000)
DIN988-SUS-M8X0.1(1000)
DIN988-SUS-M8X0.2(1000)
DIN988-SUS-M8X0.3(500)
DIN988-SUS-M8X0.5(500)
DIN988-SUS-M10X0.1(500)
DIN988-SUS-M10X0.2(500)
DIN988-SUS-M10X0.3(500)
DIN988-SUS-M10X0.5(500)
DIN988-SUS-M12X0.1(9000)
DIN988-SUS-M12X0.2(500)
DIN988-SUS-M12X0.3(500)
DIN988-SUS-M12X0.5(500)
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
内径d
(mm)
螺纹公称(M) 外径D
(mm)
厚度 t
(mm)
盒(袋)装数量

60.09起

1,000个装

4天 3.1 3 5.9 0.1 1000

60.09起

1,000个装

4天 3.1 3 5.9 0.2 1000

60.09起

1,000个装

4天 3.1 3 5.9 0.3 1000

60.09起

1,000个装

4天 3.1 3 5.9 0.5 1000

75.11起

1,000个装

4天 4.1 4 7.9 0.1 1000

75.11起

1,000个装

4天 4.1 4 7.9 0.2 1000

75.11起

1,000个装

4天 4.1 4 7.9 0.3 1000

90.13起

1,000个装

4天 4.1 4 7.9 0.5 1000

75.11起

1,000个装

4天 5.1 5 9.9 0.1 1000

901.23起

12,000个装

4天 5.1 5 9.9 0.2 12000

75.11起

1,000个装

4天 5.1 5 9.9 0.3 1000

90.13起

1,000个装

4天 5.1 5 9.9 0.5 1000

90.13起

1,000个装

4天 6.1 6 11.9 0.1 1000

180.26起

2,000个装

4天 6.1 6 11.9 0.2 2000

90.13起

1,000个装

4天 6.1 6 11.9 0.3 1000

105.16起

1,000个装

4天 6.1 6 11.9 0.5 1000

120.17起

1,000个装

4天 8.1 8 13.9 0.1 1000

120.17起

1,000个装

4天 8.1 8 13.9 0.2 1000

60.09起

500个装

4天 8.1 8 13.9 0.3 500

74.61起

500个装

4天 8.1 8 13.9 0.5 500

89.63起

500个装

4天 10.1 10 15.9 0.1 500

89.63起

500个装

4天 10.1 10 15.9 0.2 500

89.63起

500个装

4天 10.1 10 15.9 0.3 500

89.63起

500个装

4天 10.1 10 15.9 0.5 500

2,153.94起

9,000个装

4天 12.1 12 17.9 0.1 9000

119.67起

500个装

4天 12.1 12 17.9 0.2 500

119.67起

500个装

4天 12.1 12 17.9 0.3 500

119.67起

500个装

4天 12.1 12 17.9 0.5 500

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

材质 不锈钢 内径d(mm) 3.1
螺纹公称(M) 3 外径D(mm) 5.9
种类 平垫圈 种类(用途) 平垫圈
销售单位 箱・包销售 厚度 t(mm) 0.1
材质 不锈钢 SUS304 盒(袋)装数量 1000
材质 不锈钢 内径d(mm) 3.1 螺纹公称(M) 3
外径D(mm) 5.9 种类 平垫圈 种类(用途) 平垫圈
销售单位 箱・包销售 厚度 t(mm) 0.1 材质 不锈钢 SUS304
盒(袋)装数量 1000
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
·整盒销售
·配合垫圈
·SUS304材质,耐腐蚀优良

基本信息

材质 不锈钢 种类 平垫圈
种类(用途) 平垫圈 销售单位 箱・包销售
材质 不锈钢 SUS304
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
28个备选型号

DIN988-SUS-M3X0.1(1000)

DIN988-SUS-M3X0.2(1000)

DIN988-SUS-M3X0.3(1000)

DIN988-SUS-M3X0.5(1000)

DIN988-SUS-M4X0.1(1000)

DIN988-SUS-M4X0.2(1000)

DIN988-SUS-M4X0.3(1000)

DIN988-SUS-M4X0.5(1000)

DIN988-SUS-M5X0.1(1000)

DIN988-SUS-M5X0.2(12000)

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 类型

  • 内径d(mm)

    3.1

    4.1

    5.1

    6.1

    8.1

    10.1

    12.1

  • 螺纹公称(M)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

  • 外径D(mm)

    5.9

    7.9

    9.9

    11.9

    13.9

    15.9

    17.9

  • 厚度 t(mm)

    0.1

    0.2

    0.3

    0.5

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。