(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

滚珠轴承 深沟型(单列)

品牌:

恩梯恩(NTN) [日本]
恩梯恩(NTN) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

11.22起
(

标准单价:

11.22起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥11.22)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

11.22起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
375个备选型号

16003-NTN

16004

6000C3-NTN

6000CM-NTN

6001CM

6001ZZCM-NTN

6002C3-NTN

6002CM-NTN

6002ZZCM/5K-NTN

6002ZZCM-NTN

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
 
型号
16003-NTN
16004
6000C3-NTN
6000CM-NTN
6001CM
6001ZZCM-NTN
6002C3-NTN
6002CM-NTN
6002ZZCM/5K-NTN
6002ZZCM-NTN
6003C3-NTN
6003CM-NTN
6003ZZCM-NTN
6004-2RS
6004C3-NTN
6004CM-NTN
6004ZZCM/2A
6004ZZCM-NTN
6005C3-NTN
6005CM-NTN
6005ZZCM-NTN
6006C3-NTN
6006CM-NTN
6006ZZCM-NTN
6007C3-NTN
6007CM-NTN
6007ZZCM-NTN
6008C3-NTN
6008CM-NTN
6008ZZCM-NTN
6009C3-NTN
6009CM-NTN
6009ZZCM-NTN
6010C3-NTN
6010CM-NTN
6010ZZCM-NTN
6011-NTN
6011C3-NTN
6011CM-NTN
6011ZZ-NTN
6011ZZC3/5K
6011ZZCM-NTN
6012C3-NTN
6012CM-NTN
6012ZZCM-NTN
6013-NTN
6013C3-NTN
6013CM-NTN
6013ZZC3/5K
6013ZZCM-NTN
6014C3-NTN
6014CM-NTN
6014ZZC3/5K
6014ZZCM-NTN
6015-NTN
6015C3-NTN
6015CM-NTN
6015ZZ-NTN
6015ZZCM-NTN
6016-NTN
6016C3-NTN
6016CM-NTN
6016ZZC3/5K
6016ZZCM-NTN
6017-NTN
6017C3-NTN
6017CM-NTN
6017ZZC3/5K
6017ZZCM-NTN
6018-NTN
6018C3-NTN
6018CM-NTN
6018ZZ-NTN
6018ZZC3/5K
6018ZZCM-NTN
6019-NTN
6019C3-NTN
6019CM-NTN
6019ZZ-NTN
6019ZZCM-NTN
6020-NTN
6020C3-NTN
6020CM-NTN
6020ZZ-NTN
6020ZZCM-NTN
6021C3-NTN
6021CM-NTN
6021ZZC3-NTN
6022C3-NTN
6022CM-NTN
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS内径 d
(φ)
外径 D
(φ)
宽 B
(mm)
外壳材料・形状 外圈型 基本额定动载荷
(N)
规格・环境 最大容许转速
(rpm)
保持器种类 润滑剂 内部间隙/预压符号 密封、屏蔽符号 滚道轮形状符号

18.47起

9天 -17 35 8 开放型 平型 6800 标准 20000 冲压式 - CN

32.08起

13天 -20 42 8 开放型 平型 7900 标准 18000 冲压式 - CN

15.06起

9天 -10 26 8 开放型 平型 4550 标准 29000 冲压式 - C3

11.22起

9天 -10 26 8 开放型 平型 4550 标准 29000 冲压式 - CM

15.97起

9天 -12 28 8 开放型 平型 5100 标准 26000 冲压式 - CM

14.71起

9天 -12 28 8 双盖式 平型 5100 标准 / 耐水性 / 防尘 26000 冲压式 - CM ZZ

13.20起

9天 -15 32 9 开放型 平型 5600 标准 22000 冲压式 - C3

13.20起

9天 -15 32 9 开放型 平型 5600 标准 22000 冲压式 - CM

18.15起

9天 -15 32 9 双盖式 平型 5600 标准 / 耐水性 / 防尘 22000 冲压式 MULTEMP SRL润滑脂 CM ZZ

16.50起

9天 -15 32 9 双盖式 平型 5600 标准 / 耐水性 / 防尘 22000 冲压式 - CM ZZ

16.03起

9天 -17 35 10 开放型 平型 6800 标准 20000 冲压式 - C3

16.03起

9天 -17 35 10 开放型 平型 6800 标准 20000 冲压式 - CM

19.92起

9天 -17 35 10 双盖式 平型 6800 标准 / 耐水性 / 防尘 20000 冲压式 - CM ZZ

247.46起

9天 -20 42 12 密封圈式 平型 9400 标准 11000 冲压式 - CN 2RS

18.04起

9天 -20 42 12 开放型 平型 7900 标准 18000 冲压式 - C3

18.04起

9天 -20 42 12 开放型 平型 7900 标准 18000 冲压式 - CM

892.57起

9天 -20 42 12 双盖式 平型 9400 标准 / 耐水性 / 防尘 18000 冲压式 Shell Alvania NO.2润滑脂 CM ZZ

25.26起

9天 -20 42 12 双盖式 平型 7900 标准 / 耐水性 / 防尘 18000 冲压式 - CM ZZ

22.69起

9天 -25 47 12 开放型 平型 10100 标准 15000 冲压式 - C3

22.69起

9天 -25 47 12 开放型 平型 10100 标准 15000 冲压式 - CM

28.86起

9天 -25 47 12 双盖式 平型 10100 标准 / 耐水性 / 防尘 15000 冲压式 - CM ZZ

26.19起

9天 -30 55 13 开放型 平型 13200 标准 13000 冲压式 - C3

26.19起

9天 -30 55 13 开放型 平型 13200 标准 13000 冲压式 - CM

31.59起

9天 -30 55 13 双盖式 平型 13200 标准 / 耐水性 / 防尘 13000 冲压式 - CM ZZ

37.11起

9天 -35 62 14 开放型 平型 16000 标准 12000 冲压式 - C3

37.32起

9天 -35 62 14 开放型 平型 16000 标准 12000 冲压式 - CM

43.37起

9天 -35 62 14 双盖式 平型 16000 标准 / 耐水性 / 防尘 12000 冲压式 - CM ZZ

43.01起

9天 -40 68 15 开放型 平型 16800 标准 10000 冲压式 - C3

43.01起

9天 -40 68 15 开放型 平型 16800 标准 10000 冲压式 - CM

73.55起

9天 -40 68 15 双盖式 平型 16800 标准 / 耐水性 / 防尘 10000 冲压式 - CM ZZ

46.85起

9天 -45 75 16 开放型 平型 21000 标准 9200 冲压式 - C3

46.85起

9天 -45 75 16 开放型 平型 21000 标准 9200 冲压式 - CM

77.32起

9天 -45 75 16 双盖式 平型 21000 标准 / 耐水性 / 防尘 9200 冲压式 - CM ZZ

60.35起

9天 -50 80 16 开放型 平型 21800 标准 8400 冲压式 - C3

60.35起

9天 -50 80 16 开放型 平型 21800 标准 8400 冲压式 - CM

81.08起

9天 -50 80 16 双盖式 平型 21800 标准 / 耐水性 / 防尘 8400 冲压式 - CM ZZ

82.68起

9天 -55 90 18 开放型 平型 28300 标准 7700 冲压式 - CN

86.75起

9天 -55 90 18 开放型 平型 28300 标准 7700 冲压式 - C3

86.75起

9天 -55 90 18 开放型 平型 28300 标准 7700 冲压式 - CM

130.96起

9天 -55 90 18 双盖式 平型 28300 标准 / 耐水性 / 防尘 7700 冲压式 - CN ZZ

87.90起

9天 1055 90 18 双盖式 平型 28300 标准 / 耐水性 / 防尘 7700 冲压式 MULTEMP SRL润滑脂 C3 ZZ

87.90起

9天 -55 90 18 双盖式 平型 28300 标准 / 耐水性 / 防尘 7700 冲压式 - CM ZZ

89.28起

9天 -60 95 18 开放型 平型 29500 标准 7000 冲压式 - C3

89.28起

9天 -60 95 18 开放型 平型 29500 标准 7000 冲压式 - CM

132.00起

9天 -60 95 18 双盖式 平型 29500 标准 / 耐水性 / 防尘 7000 冲压式 - CM ZZ

109.93起

9天 -65 100 18 开放型 平型 30500 标准 6500 冲压式 - CN

132.00起

9天 -65 100 18 开放型 平型 30500 标准 6500 冲压式 - C3

132.00起

9天 -65 100 18 开放型 平型 30500 标准 6500 冲压式 - CM

151.68起

9天 1065 100 18 双盖式 平型 30500 标准 / 耐水性 / 防尘 6500 冲压式 MULTEMP SRL润滑脂 C3 ZZ

151.68起

9天 -65 100 18 双盖式 平型 30500 标准 / 耐水性 / 防尘 6500 冲压式 - CM ZZ

118.98起

9天 -70 110 20 开放型 平型 38000 标准 6100 冲压式 - C3

124.77起

9天 -70 110 20 开放型 平型 38000 标准 6100 冲压式 - CM

144.03起

9天 1070 110 20 双盖式 平型 38000 标准 / 耐水性 / 防尘 6100 冲压式 MULTEMP SRL润滑脂 C3 ZZ

144.03起

9天 -70 110 20 双盖式 平型 38000 标准 / 耐水性 / 防尘 6100 冲压式 - CM ZZ

136.99起

9天 -75 115 20 开放型 平型 39500 标准 5700 冲压式 - CN

136.99起

9天 -75 115 20 开放型 平型 39500 标准 5700 冲压式 - C3

136.99起

9天 -75 115 20 开放型 平型 39500 标准 5700 冲压式 - CM

338.20起

9天 -75 115 20 双盖式 平型 39500 标准 / 耐水性 / 防尘 5700 冲压式 - CN ZZ

228.17起

9天 -75 115 20 双盖式 平型 39500 标准 / 耐水性 / 防尘 5700 冲压式 - CM ZZ

162.35起

9天 -80 125 22 开放型 平型 47500 标准 5300 冲压式 - CN

162.35起

9天 -80 125 22 开放型 平型 47500 标准 5300 冲压式 - C3

162.35起

9天 -80 125 22 开放型 平型 47500 标准 5300 冲压式 - CM

190.74起

9天 1080 125 22 双盖式 平型 47500 标准 / 耐水性 / 防尘 5300 冲压式 MULTEMP SRL润滑脂 C3 ZZ

186.68起

9天 -80 125 22 双盖式 平型 47500 标准 / 耐水性 / 防尘 5300 冲压式 - CM ZZ

191.77起

9天 -85 130 22 开放型 平型 49500 标准 5000 冲压式 - CN

192.03起

9天 -85 130 22 开放型 平型 49500 标准 5000 冲压式 - C3

184.80起

9天 -85 130 22 开放型 平型 49500 标准 5000 冲压式 - CM

228.70起

9天 1085 130 22 双盖式 平型 49500 标准 / 耐水性 / 防尘 5000 冲压式 MULTEMP SRL润滑脂 C3 ZZ

242.95起

9天 -85 130 22 双盖式 平型 49500 标准 / 耐水性 / 防尘 5000 冲压式 - CM ZZ

241.55起

9天 -90 140 24 开放型 平型 58000 标准 4700 冲压式 - CN

224.43起

9天 -90 140 24 开放型 平型 58000 标准 4700 冲压式 - C3

224.43起

9天 -90 140 24 开放型 平型 58000 标准 4700 冲压式 - CM

267.75起

9天 -90 140 24 双盖式 平型 58000 标准 / 耐水性 / 防尘 4700 冲压式 - CN ZZ

263.42起

9天 1090 140 24 双盖式 平型 58000 标准 / 耐水性 / 防尘 4700 冲压式 MULTEMP SRL润滑脂 C3 ZZ

267.75起

9天 -90 140 24 双盖式 平型 58000 标准 / 耐水性 / 防尘 4700 冲压式 - CM ZZ

288.27起

9天 -95 145 24 开放型 平型 60500 标准 4500 冲压式 - CN

267.75起

9天 -95 145 24 开放型 平型 60500 标准 4500 冲压式 - C3

267.75起

9天 -95 145 24 开放型 平型 60500 标准 4500 冲压式 - CM

310.94起

9天 -95 145 24 双盖式 平型 60500 标准 / 耐水性 / 防尘 4500 冲压式 - CN ZZ

310.94起

9天 -95 145 24 双盖式 平型 60500 标准 / 耐水性 / 防尘 4500 冲压式 - CM ZZ

280.47起

9天 -100 150 24 开放型 平型 60000 标准 4200 冲压式 - CN

304.16起

9天 -100 150 24 开放型 平型 60000 标准 4200 冲压式 - C3

300.11起

9天 -100 150 24 开放型 平型 60000 标准 4200 冲压式 - CM

387.17起

9天 -100 150 24 双盖式 平型 60000 标准 / 耐水性 / 防尘 4200 冲压式 - CN ZZ

387.17起

9天 -100 150 24 双盖式 平型 60000 标准 / 耐水性 / 防尘 4200 冲压式 - CM ZZ

388.05起

9天 -105 160 26 开放型 平型 72500 标准 4000 冲压式 - C3

388.05起

9天 -105 160 26 开放型 平型 72500 标准 4000 冲压式 - CM

423.03起

9天 -105 160 26 双盖式 平型 72500 标准 / 耐水性 / 防尘 4000 冲压式 - C3 ZZ

451.44起

9天 -110 170 28 开放型 平型 82000 标准 3800 冲压式 - C3

417.27起

9天 -110 170 28 开放型 平型 82000 标准 3800 冲压式 - CM

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

内径 d(φ) 17 外径 D(φ) 35
宽 B(mm) 8 滚道形状 球型
外壳材料・形状 开放型 外圈型 平型
内外圈材质 基本额定动载荷(N) 6800
规格・环境 标准 精度(JIS) 等级0
负荷方向 径向 / 止推 滚动体材质
尺寸规格 米制 滚动体列数 单列
最大容许转速(rpm) 20000 保持器种类 冲压式
润滑剂 - 内部间隙/预压符号 CN
种类 标准 密封、屏蔽符号
保持器符号 滚道轮形状符号
内径 d(φ) 17 外径 D(φ) 35 宽 B(mm) 8
滚道形状 球型 外壳材料・形状 开放型 外圈型 平型
内外圈材质 基本额定动载荷(N) 6800 规格・环境 标准
精度(JIS) 等级0 负荷方向 径向 / 止推 滚动体材质
尺寸规格 米制 滚动体列数 单列 最大容许转速(rpm) 20000
保持器种类 冲压式 润滑剂 - 内部间隙/预压符号 CN
种类 标准 密封、屏蔽符号 保持器符号
滚道轮形状符号
  • 基本信息
  • 商品评价(0)

基本信息

滚道形状 球型 内外圈材质
精度(JIS) 等级0 负荷方向 径向 / 止推
滚动体材质 尺寸规格 米制
滚动体列数 单列 种类 标准
保持器符号
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
375个备选型号

16003-NTN

16004

6000C3-NTN

6000CM-NTN

6001CM

6001ZZCM-NTN

6002C3-NTN

6002CM-NTN

6002ZZCM/5K-NTN

6002ZZCM-NTN

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 内径 d(φ)

    8

    10

    12

    15

    17

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    70

    75

    80

    85

    90

    95

    100

    105

    110

    120

    130

    140

    150

    160

    170

    180

    190

  • 外径 D(φ)

    19

    21

    22

    24

    26

    28

    30

    32

    35

    37

    40

    42

    47

    52

    55

    58

    62

    65

    68

    72

    75

    78

    80

    85

    90

    95

    100

    105

    110

    115

    120

    125

    130

    140

    145

    150

    160

    165

    170

    175

    180

    190

    200

    210

    215

    225

    230

    240

    250

    260

    270

    280

    290

    300

    310

    320

    340

    360

    380

  • 宽 B(mm)

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    45

    47

    48

    49

    50

    52

    55

    58

    62

    65

    68

    72

    75

  • 外壳材料・形状
    • 开放型
    • 双盖式
    • 密封圈式
    • 单盖式
  • 外圈型

    平型

    U形槽型

  • 基本额定动载荷(N)

    1830

    1920

    2080

    2120

    2700

    2890

    3350

    3450

    3650

    4000

    4550

    4650

    4700

    5100

    5350

    5600

    6100

    6400

    6600

    6800

    7750

    7900

    8200

    8800

    9400

    9550

    9600

    9700

    10100

    11400

    11500

    11600

    12100

    12200

    12700

    12800

    13200

    13400

    13500

    14000

    15900

    16000

    16400

    16800

    17400

    18700

    19000

    19300

    19500

    19600

    19800

    20500

    21000

    21800

    22700

    23700

    24400

    24900

    25700

    26700

    28300

    28500

    28900

    29100

    29500

    30500

    31000

    32000

    32500

    33000

    33500

    35000

    37000

    38000

    38500

    39500

    40500

    41000

    42500

    43500

    47500

    48500

    49500

    52500

    53000

    54000

    57500

    58000

    60000

    60500

    62000

    63500

    65000

    66000

    66500

    71500

    72500

    77000

    82000

    83000

    83500

    85000

    86000

    92500

    96000

    102000

    104000

    106000

    109000

    110000

    111000

    113000

    122000

    123000

    126000

    128000

    133000

    138000

    143000

    144000

    153000

    155000

    166000

    167000

    168000

    173000

    176000

    184000

    185000

    207000

    212000

    227000

    229000

    253000

    255000

    274000

    278000

    325000

    355000

  • 规格・环境

    标准

    耐水性

    防尘

  • 保持器种类

    冲压式

    压制式

  • 润滑剂

    Shell Alvania NO.2润滑脂

    Shell Alvania S2润滑脂

    -

    MULTEMP SRL润滑脂

  • 内部间隙/预压符号

    C3

    CM

    CN

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

    13天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。