(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是肘夹 -推拉式 -法兰底座行程 32mm 倾斜臂 GH-304-CM-型号GH-304-CM的详情页。
内有型号GH-304-CM的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是肘夹 -推拉式 -法兰底座行程 32mm 倾斜臂 GH-304-CM-型号GH-304-CM的详情页。
内有型号GH-304-CM的规格、尺寸等相关参数信息。
材质 | 阀体 | SS400 |
---|---|---|
安装部 | FCD450 | |
表面处理 | 阀体 | 铬酸盐镀锌 |
安装部 | 化学合成处理 | |
紧固压力(N) | 2,270 | |
前端螺栓型号 | GH-SA-085012 | |
前端螺栓材质 | SS400 | |
把手闭合角度 | 180° | |
行程(mm) | 32 | |
质量(g) | 340 |
※表中的数值是厂家的参考值。
种类 | 横压型 | 压紧力(N) | 2270 |
压紧力(范围选择)(N) | 2000~3099 | 本体材质 | 钢 |
夹紧螺栓材质 | 钢 | 安装方法 | 法兰基座安装 |
夹紧螺栓规格 | M8 |
种类 | 横压型 | 压紧力(N) | 2270 | 压紧力(范围选择)(N) | 2000~3099 |
本体材质 | 钢 | 夹紧螺栓材质 | 钢 | 安装方法 | 法兰基座安装 |
夹紧螺栓规格 | M8 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明