(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是横推式夹具No.02-型号NO.02的详情页。
内有型号NO.02的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是横推式夹具No.02-型号NO.02的详情页。
内有型号NO.02的规格、尺寸等相关参数信息。
作为生产销售一体的肘夹制造商,充分利用国内工厂的优点和积累的技术经验,以可靠的质量和速度为您提供细致的服务。
压紧力(N) | 2000 | 压紧力(范围选择)(N) | 2000~3099 |
本体材质 | 钢 | 夹紧螺栓材质 | 钢 |
安装方法 | 法兰基座安装 | 夹紧螺栓规格 | M8 |
臂高 H(mm) | 20 | 臂长 L(mm) | 41.5 |
把手长度 | 标准型 | 行程(mm) | 30 |
压紧力(N) | 2000 | 压紧力(范围选择)(N) | 2000~3099 |
本体材质 | 钢 | 夹紧螺栓材质 | 钢 |
安装方法 | 法兰基座安装 | 夹紧螺栓规格 | M8 |
臂高 H(mm) | 20 | 臂长 L(mm) | 41.5 |
把手长度 | 标准型 | 行程(mm) | 30 |
压紧力(N) | 2000 | 压紧力(范围选择)(N) | 2000~3099 | 本体材质 | 钢 |
夹紧螺栓材质 | 钢 | 安装方法 | 法兰基座安装 | 夹紧螺栓规格 | M8 |
臂高 H(mm) | 20 | 臂长 L(mm) | 41.5 | 把手长度 | 标准型 |
行程(mm) | 30 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明