(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
系列 | 型号 | 材质/颜色 | d | h |
---|---|---|---|---|
SR1020 | 12696 | PVC/黑 | 5 | 23.5 |
12697 | PVC/黑 | 6 | 25 | |
12090 | PVC/黑 | 6 | 49.5 | |
12698 | PVC/黑 | 7 | 24 | |
12699 | PVC/黑 | 8 | 24.5 | |
12700 | PVC/黑 | 9 | 25 | |
12701 | PVC/黑 | 10 | 29.5 | |
12702 | PVC/黑 | 11 | 29 | |
12703 | PVC/黑 | 12 | 29 | |
12704 | PVC/黑 | 13 | 29 | |
12705 | PVC/黑 | 14 | 28.5 | |
12706 | PVC/黑 | 15 | 29.5 | |
12707 | PVC/黑 | 16 | 28 | |
12708 | PVC/黑 | 17 | 29.5 | |
12709 | PVC/黑 | 18 | 28.5 | |
12710 | PVC/黑 | 19 | 29.5 | |
12711 | PVC/黑 | 20 | 28.5 | |
12712 | PVC/黑 | 21 | 34.5 | |
12713 | PVC/黑 | 22 | 34 | |
12714 | PVC/黑 | 23 | 34.5 | |
12715 | PVC/黑 | 24 | 34 | |
12716 | PVC/黑 | 25 | 34.5 | |
12717 | PVC/黑 | 26 | 34.5 | |
12718 | PVC/黑 | 27 | 33.5 | |
12719 | PVC/黑 | 28 | 33.5 | |
12720 | PVC/黑 | 29 | 35 | |
12721 | PVC/黑 | 30 | 34.5 |
形状 | 圆形 | 材质 | PVC |
颜色 | 黑 |
型号 |
---|
SDCSR1020-PVC-NO.12697 |
SDCSR1020-PVC-NO.12716 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内径 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|
9天起 | 6 | 25 | ||
9天起 | 25 | 34.5 |
Loading...
形状 | 圆形 | 材质 | PVC |
内径(mm) | 6 | 高度(mm) | 25 |
颜色 | 黑 |
形状 | 圆形 | 材质 | PVC | 内径(mm) | 6 |
高度(mm) | 25 | 颜色 | 黑 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明