(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
外形图
公称直径 (d) | K | S | e | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|
标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | 约 | 约 | |
M5 | 3.5 | ±0.15 | 8 | 0 -0.2 | 9.2 | 0.9 |
M6 | 4 | ±0.25 | 10 | 0 -0.6 | 11.5 | 1 |
M8 | 5.5 | 13 | 0 -0.7 | 15 | 1.2 | |
M10 | 7 | ±0.3 | 17 | 19.6 | 1.5 | |
M12 | 8 | 19 | 0 -0.8 | 21.9 | 2 | |
M14 | 9 | 22 | 25.4 | 2 | ||
M16 | 10 | 24 | 27.7 | 2 | ||
M18 | 12 | ±0.35 | 27 | 31.2 | 2.5 | |
M20 | 13 | 30 | 34.6 | 2.5 | ||
M22 | 14 | 32 | 0 -1 | 37 | 2.5 | |
M24 | 15 | 36 | 41.6 | 3 | ||
M30 | 19 | ±0.4 | 46 | 53.1 | 3.5 | |
M48 | 30 | 75 | 0 -1.2 | 86.5 | 5 |
螺纹公称(M) | 6 | 头部形状 | 无 |
材质 | SUS316L | 螺距(mm) | 1 |
螺纹种类 | 全螺纹型 | 表面处理 | 黑色氧化膜处理 |
追加形状 | 标准 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
详细形状 | 标准 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
用途 | 标准 | 螺纹M径 | M6 |
标准名称(材质) | 不锈钢 |
型号 |
---|
HXNZ10-ST-M6-80 |
HXNZ10-ST-M6-90 |
HXNZ10-ST-M6-110 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 长度L(mm) |
---|---|---|---|---|
有 | 9天起 | 10 | 80 | |
9天起 | 10 | 90 | ||
9天起 | 10 | 110 |
Loading...
螺纹公称(M) | 6 | 长度L(mm) | 80 |
头部形状 | [无] 无 | 材质 | [不锈钢] SUS316L |
螺距(mm) | 1 | 螺纹种类 | 全螺纹型 |
表面处理 | 黑色氧化膜处理 | 追加形状 | 标准 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 详细形状 | [标准] 标准 |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 用途 | 标准 |
螺纹M径 | M6 | 标准名称(材质) | 不锈钢 |
RoHS | 10 |
螺纹公称(M) | 6 | 长度L(mm) | 80 | 头部形状 | [无] 无 |
材质 | [不锈钢] SUS316L | 螺距(mm) | 1 | 螺纹种类 | 全螺纹型 |
表面处理 | 黑色氧化膜处理 | 追加形状 | 标准 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
详细形状 | [标准] 标准 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 用途 | 标准 |
螺纹M径 | M6 | 标准名称(材质) | 不锈钢 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明