(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

压缩螺旋弹簧SUS304-WPB(2~20个装)

品牌:

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

86.94起
(

标准单价:

86.94起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥4.35)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

86.94起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
128个备选型号

TSS-55002

TSS-55003

TSS-55004

TSS-55007

TSS-55008

TSS-55009

TSS-55011

TSS-55012

TSS-55013

TSS-55014

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
TSS-55002
TSS-55003
TSS-55004
TSS-55007
TSS-55008
TSS-55009
TSS-55011
TSS-55012
TSS-55013
TSS-55014
TSS-55016
TSS-55018
TSS-55019
TSS-55021
TSS-55024
TSS-55025
TSS-55026
TSS-55027
TSS-55029
TSS-55030
TSS-55031
TSS-55032
TSS-55034
TSS-55035
TSS-55036
TSS-55037
TSS-55049
TSS-55050
TSS-55052
TSS-55053
TSS-55056
TSS-55057
TSS-55060
TSS-55061
TSS-55064
TSS-55067
TSS-55069
TSS-55070
TSS-55072
TSS-55074
TSS-55076
TSS-55077
TSS-55085
TSS-55087
TSS-55089
TSS-55097
TSS-55098
TSS-55101
TSS-55102
TSS-55103
TSS-55104
TSS-55105
TSS-55109
TSS-55110
TSS-55111
TSS-55112
TSS-55113
TSS-55114
TSS-55116
TSS-55117
TSS-55118
TSS-55119
TSS-55120
TSS-55121
TSS-55123
TSS-55124
TSS-55128
TSS-55129
TSS-55130
TSS-55132
TSS-55133
TSS-55134
TSS-55135
TSS-55136
TSS-55140
TSS-55143
TSS-55144
TSS-55146
TSS-55148
TSS-55149
TSS-55151
TSS-55152
TSS-55153
TSS-55155
TSS-55156
TSS-55157
TSS-55159
TSS-55160
TSS-55162
TSS-55163
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
自由高度L
(mm)
线圈内径
(φ)
外径D
(φ)
负载时高度L1
(mm)
弹簧常数
(N/mm)
容许载荷(范围指定)
(N)
容许载荷
(N)
线径 d
(φ)
卷数 压紧高度
(mm)
包装数
(个)

95.64起

20个装

9天 4.7 1.04 1.36 2.6 0.402 ~1.50 0.81 0.16 10.5 1.9 20

95.64起

20个装

9天 9.8 1.84 2.16 3.7 0.088 ~1.50 0.51 0.16 10.5 1.9 20

95.64起

20个装

9天 6 1.6 2 2.9 0.314 ~1.50 0.98 0.2 9.5 2.1 20

95.64起

20个装

9天 4.5 2.1 2.5 1.9 0.324 ~1.50 0.83 0.2 5.5 1.3 20

95.64起

20个装

9天 7 2.1 2.5 2.7 0.206 ~1.50 0.88 0.2 7.5 1.7 20

95.64起

20个装

9天 8 2.1 2.5 3.3 0.177 ~1.50 0.83 0.2 8.5 1.9 20

95.64起

20个装

9天 11 2.6 3 4 0.098 ~1.50 0.69 0.2 8.5 1.9 20

95.64起

20个装

9天 15 3.1 3.5 4.5 0.059 ~1.50 0.62 0.2 8.5 1.9 20

95.64起

20个装

9天 5.5 1.54 2 3 0.579 ~1.50 1.42 0.23 9.5 2.4 20

95.64起

20个装

9天 10 1.54 2 5 0.284 ~1.50 1.42 0.23 17 4.2 20

95.64起

20个装

9天 7 2.54 3 2.8 0.235 ~1.50 0.98 0.23 6.75 1.8 20

95.64起

20个装

9天 13 3.04 3.5 4.4 0.108 ~1.50 0.93 0.23 8.5 2.2 20

95.64起

20个装

9天 16 3.54 4 4.6 0.069 ~1.50 0.78 0.23 8.5 2.2 20

95.64起

20个装

9天 11.4 1.75 2.25 6.1 0.353 1.51至4.50 1.78 0.25 14.5 3.9 20

95.64起

20个装

9天 15.7 2.25 2.75 7.2 0.177 ~1.50 1.46 0.25 14.5 3.9 20

95.64起

20个装

9天 9 1.98 2.5 4.5 0.373 1.51至4.50 1.67 0.26 11.5 3.3 20

95.64起

20个装

9天 17 1.98 2.5 8 0.196 1.51至4.50 1.77 0.26 20 5.5 20

95.64起

20个装

9天 10 2.98 3.5 3.8 0.196 ~1.50 1.23 0.26 8 2.4 20

95.64起

20个装

9天 20 2.98 3.5 7 0.098 ~1.50 1.27 0.26 14 3.9 20

90.44起

20个装

9天 15 3.48 4 5 0.118 ~1.50 1.18 0.26 8.5 2.5 20

95.64起

20个装

9天 19 4.48 5 6.1 0.069 ~1.50 0.88 0.26 7.5 2.2 20

95.64起

20个装

9天 9 2.42 3 4.2 0.412 1.51至4.50 1.96 0.29 9.5 3.1 20

95.64起

20个装

9天 12 2.92 3.5 4.8 0.245 1.51至4.50 1.77 0.29 9.5 3.1 20

95.64起

20个装

9天 10 3.42 4 3.9 0.255 1.51至4.50 1.57 0.29 6.75 2.3 20

95.64起

20个装

9天 19 3.42 4 6.7 0.127 1.51至4.50 1.57 0.29 11.5 3.7 20

95.64起

20个装

9天 16 3.92 4.5 5.6 0.127 ~1.50 1.32 0.29 8.5 2.8 20

95.64起

20个装

9天 4.7 2.18 2.82 2.9 1.716 1.51至4.50 2.91 0.32 5.5 2.1 20

95.64起

20个装

9天 6.8 2.18 2.82 4 1.089 1.51至4.50 2.91 0.32 7.5 2.8 20

95.64起

20个装

9天 14.2 2.18 2.82 7.9 0.481 1.51至4.50 2.91 0.32 14.5 5 20

95.64起

20个装

9天 20.6 2.18 2.82 11.2 0.324 1.51至4.50 2.91 0.32 20.5 6.9 20

95.64起

20个装

9天 9.4 2.88 3.52 4.7 0.52 1.51至4.50 2.37 0.32 7.5 2.8 20

95.64起

20个装

9天 14 2.88 3.52 6.7 0.333 1.51至4.50 2.37 0.32 10.5 3.7 20

95.64起

20个装

9天 6.5 3.36 4 2.9 0.559 1.51至4.50 2.01 0.32 5.25 2 20

95.64起

20个装

9天 12 3.36 4 4.7 0.275 1.51至4.50 2.01 0.32 8.5 3.1 20

95.64起

20个装

9天 19.8 3.68 4.32 8.1 0.177 1.51至4.50 1.94 0.32 10.5 3.7 20

95.64起

20个装

9天 10 3.86 4.5 3.8 0.284 1.51至4.50 1.77 0.32 6.25 2.4 20

95.64起

20个装

9天 17 4.36 5 5.7 0.147 1.51至4.50 1.67 0.32 8 2.9 20

95.64起

20个装

9天 30 4.36 5 8.8 0.078 1.51至4.50 1.67 0.32 13 4.2 20

95.64起

20个装

9天 9.5 2.3 3 5.3 0.765 1.51至4.50 3.23 0.35 11 4.2 20

95.64起

20个装

9天 13 3.3 4 5.5 0.353 1.51至4.50 2.65 0.35 9.5 3.7 20

95.64起

20个装

9天 18 3.8 4.5 6.8 0.196 1.51至4.50 2.21 0.35 11 4.2 20

95.64起

20个装

9天 16 4.3 5 5.8 0.196 1.51至4.50 2.01 0.35 8.5 3.4 20

88.31起

20个装

9天 6.7 2.1 2.9 4.6 2.667 4.51至8.50 5.29 0.4 7.5 3.4 20

95.64起

20个装

9天 13.6 2.1 2.9 8.9 1.177 4.51至8.50 5.29 0.4 14.5 6.2 20

90.44起

20个装

9天 10 2.7 3.5 5.5 0.922 1.51至4.50 4.12 0.4 10 4.4 20

95.64起

20个装

9天 17.5 3.6 4.4 8.7 0.422 1.51至4.50 3.56 0.4 10.5 4.6 20

95.64起

20个装

9天 25.1 3.6 4.4 12.1 0.284 1.51至4.50 3.56 0.4 14.5 6.2 20

95.64起

20个装

9天 14 3.7 4.5 6.1 0.422 1.51至4.50 3.33 0.4 9.5 4.2 20

95.64起

20个装

9天 10 4.2 5 4.4 0.5 1.51至4.50 2.79 0.4 6.5 3 20

95.64起

20个装

9天 20 4.2 5 8.1 0.255 1.51至4.50 3.04 0.4 11 4.8 20

95.64起

20个装

9天 10.9 4.6 5.4 5.1 0.52 1.51至4.50 2.91 0.4 5.5 2.6 20

95.64起

20个装

9天 16.4 4.6 5.4 7.3 0.333 1.51至4.50 2.91 0.4 7.5 3.4 20

95.64起

20个装

9天 16 4.7 5.5 6 0.275 1.51至4.50 2.75 0.4 8 3.6 20

95.64起

20个装

9天 26 4.7 5.5 9.5 0.167 1.51至4.50 2.75 0.4 12 5.2 20

95.64起

20个装

9天 22 5.7 6.5 7.9 0.167 1.51至4.50 2.35 0.4 8 3.6 20

95.64起

20个装

9天 12 3.1 4 6.4 0.932 4.51至8.50 5.2 0.45 10.5 5 20

88.31起

20个装

9天 8 4.1 5 4 1.069 1.51至4.50 4.31 0.45 5.5 3 20

95.64起

20个装

9天 14 4.1 5 6.3 0.53 1.51至4.50 4.07 0.45 9 4.5 20

95.64起

20个装

9天 21 4.6 5.5 8.6 0.304 1.51至4.50 3.78 0.45 11 5.4 20

95.64起

20个装

9天 17 5.1 6 6.6 0.343 1.51至4.50 3.58 0.45 8 4.1 20

95.64起

20个装

9天 32 5.6 6.5 10.8 0.157 1.51至4.50 3.33 0.45 12 5.8 20

95.64起

20个装

9天 26 6.6 7.5 8.3 0.167 1.51至4.50 2.94 0.45 8 4 20

95.64起

20个装

9天 11 3 4 6.8 1.481 4.51至8.50 6.23 0.5 10.5 5.8 20

95.64起

20个装

9天 23 3 4 13 0.696 4.51至8.50 6.96 0.5 20 10.5 20

95.64起

20个装

9天 13 4 5 6.6 0.843 4.51至8.50 5.39 0.5 9 5 20

86.94起

20个装

5天 12 5 6 5.4 0.716 4.51至8.50 4.71 0.5 6.5 3.8 20

95.64起

20个装

9天 26 7 8 9.2 0.216 1.51至4.50 3.63 0.5 8 4.5 20

95.64起

20个装

9天 12 3.4 4.5 7.4 1.5 4.51至8.50 6.91 0.55 10.5 6.3 20

95.64起

20个装

9天 7 4.4 5.5 4.3 1.853 4.51至8.50 5 0.55 5.5 3.6 20

95.64起

20个装

9天 12 5.4 6.5 5.7 0.824 4.51至8.50 5.2 0.55 6.5 4.1 20

95.64起

20个装

9天 22 5.4 6.5 9.4 0.441 4.51至8.50 5.54 0.55 10.5 6.3 20

95.64起

20个装

9天 20 6.4 7.5 8.1 0.392 4.51至8.50 4.66 0.55 8 5 20

95.64起

20个装

9天 33 6.4 7.5 12.4 0.235 4.51至8.50 4.85 0.55 12 7.2 20

95.64起

20个装

9天 26 7.4 8.5 9.5 0.265 1.51至4.50 4.36 0.55 8 5 20

95.64起

20个装

9天 14 5.8 7 6.4 0.941 4.51至8.50 7.16 0.6 6.5 4.5 20

95.64起

20个装

9天 29 6.3 7.5 10.4 0.343 4.51至8.50 6.37 0.6 12 7.8 20

95.64起

20个装

9天 26 7.8 9 9.6 0.314 4.51至8.50 5.15 0.6 8 5.4 20

95.64起

20个装

9天 29 4.7 6 15.2 0.667 8.51至16.00 9.22 0.65 17 11.7 20

95.64起

20个装

9天 17 5.2 6.5 8.8 1.02 4.51至8.50 8.38 0.65 9.5 6.8 20

95.64起

20个装

9天 13 6.2 7.5 6.5 1.059 4.51至8.50 6.86 0.65 6.5 4.9 20

95.64起

20个装

9天 20 6.7 8 8.8 0.647 4.51至8.50 7.26 0.65 8 5.9 20

95.64起

20个装

9天 32 6.7 8 13 0.382 4.51至8.50 7.26 0.65 12 8.5 20

95.64起

20个装

9天 27 8.2 9.5 10.2 0.373 4.51至8.50 6.28 0.65 8 5.9 20

95.64起

20个装

9天 8.5 5.1 6.5 5.5 2.815 4.51至8.50 8.43 0.7 5.75 4.7 20

88.85起

20个装

9天 16 5.1 6.5 9.1 1.412 8.51至16.00 9.76 0.7 9.5 7.4 20

95.64起

20个装

9天 32 5.1 6.5 16.5 0.706 8.51至16.00 10.93 0.7 17 12.6 20

95.64起

20个装

9天 23 6.1 7.5 11 0.775 8.51至16.00 9.27 0.7 10.5 8.1 20

95.64起

20个装

9天 19 7.1 8.5 8.7 0.794 4.51至8.50 8.19 0.7 7.5 6 20

162.79起

10个装

9天 28 9.6 11 10.1 0.373 4.51至8.50 6.67 0.7 7 5.6 10

95.64起

20个装

9天 16 4.4 6 10.9 2.785 8.51至16.00 14.22 0.8 11 8.8 20

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

自由高度L(mm) 4.7 线圈内径(φ) 1.04
外径D(φ) 1.36 负载时高度L1(mm) 2.6
弹簧常数(N/mm) 0.402 容许载荷(范围指定)(N) ~1.50
容许载荷(N) 0.81 材质 不锈钢线
线径 d(φ) 0.16 端面状态 有磨削加工
卷数 10.5 压紧高度(mm) 1.9
包装数(个) 20
自由高度L(mm) 4.7 线圈内径(φ) 1.04 外径D(φ) 1.36
负载时高度L1(mm) 2.6 弹簧常数(N/mm) 0.402 容许载荷(范围指定)(N) ~1.50
容许载荷(N) 0.81 材质 不锈钢线 线径 d(φ) 0.16
端面状态 有磨削加工 卷数 10.5 压紧高度(mm) 1.9
包装数(个) 20
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
【特长】
・将线材间隔地卷绕成螺旋状,在压缩方向使用的弹簧
・尺寸和弹簧特性的公差适用于JIS B2704 2级

基本信息

智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
128个备选型号

TSS-55002

TSS-55003

TSS-55004

TSS-55007

TSS-55008

TSS-55009

TSS-55011

TSS-55012

TSS-55013

TSS-55014

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 自由高度L(mm)

    4.5

    4.7

    5.5

    6

    6.5

    6.7

    6.8

    7

    8

    8.5

    9

    9.4

    9.5

    9.8

    10

    10.9

    11

    11.4

    12

    13

    13.6

    14

    14.2

    15

    15.7

    16

    16.4

    17

    17.5

    18

    19

    19.8

    20

    20.6

    21

    22

    23

    24

    25

    25.1

    26

    27

    28

    29

    30

    31

    32

    33

    34

    35

    38

    41

    43

    48

    50

    51

    54

    57

    58

    78

    84

    97

    105

  • 线圈内径(φ)

    1.04

    1.54

    1.6

    1.75

    1.84

    1.98

    2.1

    2.18

    2.25

    2.3

    2.42

    2.54

    2.6

    2.7

    2.88

    2.92

    2.98

    3

    3.04

    3.1

    3.3

    3.36

    3.4

    3.42

    3.48

    3.54

    3.6

    3.68

    3.7

    3.8

    3.86

    3.92

    4

    4.1

    4.2

    4.3

    4.36

    4.4

    4.48

    4.6

    4.7

    5

    5.1

    5.2

    5.4

    5.6

    5.7

    5.8

    5.9

    6.1

    6.2

    6.3

    6.4

    6.6

    6.7

    7

    7.1

    7.4

    7.6

    7.8

    8.2

    9

    9.2

    9.6

    10

    11.2

    11.6

    12

    12.8

    13.2

    13.4

    14.6

    15.4

    16.2

    16.8

    18.2

    22

  • 外径D(φ)

    1.36

    2

    2.16

    2.25

    2.5

    2.75

    2.82

    2.9

    3

    3.5

    3.52

    4

    4.32

    4.4

    4.5

    5

    5.4

    5.5

    6

    6.5

    7

    7.5

    8

    8.5

    9

    9.5

    10

    11

    12

    13

    14

    16

    18

    19

    20

    21

    24

    26

  • 负载时高度L1(mm)

    1.9

    2.6

    2.7

    2.8

    2.9

    3

    3.3

    3.7

    3.8

    3.9

    4

    4.2

    4.3

    4.4

    4.5

    4.6

    4.7

    4.8

    5

    5.1

    5.3

    5.4

    5.5

    5.6

    5.7

    5.8

    6

    6.1

    6.3

    6.4

    6.5

    6.6

    6.7

    6.8

    7

    7.2

    7.3

    7.4

    7.9

    8

    8.1

    8.3

    8.4

    8.6

    8.7

    8.8

    8.9

    9.1

    9.2

    9.3

    9.4

    9.5

    9.6

    10.1

    10.2

    10.4

    10.7

    10.8

    10.9

    11

    11.2

    11.4

    12

    12.1

    12.2

    12.3

    12.4

    12.5

    13

    13.1

    13.2

    13.5

    14.5

    15

    15.2

    16.5

    17.1

    17.4

    17.7

    19.5

    19.7

    19.8

    20.1

    20.4

    23.1

    24.7

    25.6

    25.7

    30.8

    31.1

    34.5

    37.3

    37.5

    44

  • 弹簧常数(N/mm)

    0.059

    0.069

    0.078

    0.088

    0.098

    0.108

    0.118

    0.127

    0.147

    0.157

    0.167

    0.177

    0.196

    0.206

    0.216

    0.235

    0.245

    0.255

    0.265

    0.275

    0.284

    0.304

    0.314

    0.324

    0.333

    0.343

    0.353

    0.373

    0.382

    0.392

    0.402

    0.412

    0.422

    0.441

    0.481

    0.5

    0.52

    0.53

    0.549

    0.559

    0.569

    0.579

    0.647

    0.667

    0.677

    0.696

    0.706

    0.716

    0.765

    0.775

    0.794

    0.824

    0.834

    0.843

    0.873

    0.892

    0.922

    0.932

    0.941

    0.99

    1.01

    1.02

    1.059

    1.069

    1.089

    1.098

    1.177

    1.412

    1.481

    1.5

    1.51

    1.54

    1.657

    1.716

    1.736

    1.853

    1.863

    1.902

    1.981

    2.118

    2.236

    2.511

    2.667

    2.785

    2.815

    3.089

    3.138

    3.481

    3.56

    3.668

    4.187

    4.472

    5.953

    6.963

    7.757

    15.2

    19.907

  • 容许载荷(范围指定)(N)

    ~1.50

    1.51至4.50

    4.51至8.50

    8.51至16.00

    16.01至30.00

    30.01至50.00

    50.01至73.00

    73.01至107.00

    107.01至150.00

    150.01至230.00

    230.01至580.00

  • 容许载荷(N)

    0.51

    0.62

    0.69

    0.78

    0.81

    0.83

    0.88

    0.93

    0.98

    1.18

    1.23

    1.27

    1.32

    1.42

    1.46

    1.57

    1.67

    1.77

    1.78

    1.94

    1.96

    2.01

    2.21

    2.35

    2.37

    2.65

    2.75

    2.79

    2.91

    2.94

    3.04

    3.23

    3.33

    3.56

    3.58

    3.63

    3.78

    4.07

    4.12

    4.31

    4.36

    4.66

    4.71

    4.85

    5

    5.15

    5.2

    5.29

    5.39

    5.54

    6.23

    6.28

    6.37

    6.67

    6.86

    6.91

    6.96

    7.16

    7.26

    8.19

    8.38

    8.43

    9.22

    9.27

    9.76

    10.93

    11.28

    11.38

    12.85

    13.58

    14.22

    14.42

    14.71

    16.77

    16.87

    17.36

    17.8

    18.24

    18.93

    20.59

    21.48

    24.22

    24.91

    27.16

    28.64

    29.13

    29.22

    31.77

    33.34

    33.73

    34.03

    36.87

    41.87

    45.01

    47.27

    48.25

    55.8

    58.74

    58.94

    104.93

    118.66

    174.56

    327.54

  • 线径 d(φ)

    0.16

    0.2

    0.23

    0.25

    0.26

    0.29

    0.32

    0.35

    0.4

    0.45

    0.5

    0.55

    0.6

    0.65

    0.7

    0.8

    0.9

    1

    1.2

    1.4

    1.6

    2

    2.3

    2.9

    3.2

  • 卷数

    5.25

    5.5

    5.75

    6.25

    6.5

    6.75

    7

    7.5

    8

    8.5

    9

    9.5

    10

    10.5

    11

    11.5

    12

    13

    14

    14.5

    16

    17

    18

    20

    20.5

  • 压紧高度(mm)

    1.3

    1.7

    1.8

    1.9

    2

    2.1

    2.2

    2.3

    2.4

    2.5

    2.6

    2.8

    2.9

    3

    3.1

    3.3

    3.4

    3.6

    3.7

    3.8

    3.9

    4

    4.1

    4.2

    4.4

    4.5

    4.6

    4.7

    4.8

    4.9

    5

    5.2

    5.4

    5.5

    5.6

    5.8

    5.9

    6

    6.2

    6.3

    6.5

    6.8

    6.9

    7.2

    7.4

    7.5

    7.8

    8.1

    8.5

    8.8

    9

    9.1

    9.5

    9.8

    9.9

    10.4

    10.5

    10.8

    11.4

    11.5

    11.7

    12.6

    12.8

    13.8

    14

    14.4

    17

    18.2

    19.2

    20.8

    23

    24

    25.2

    32

    36.8

  • 包装数(个)

    2

    3

    5

    10

    20

  • 类型

    TSS

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。