(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

拉伸螺旋弹簧TESS型(5~20个装)

品牌:

TRUSCO [日本]
TRUSCO [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

91.51起
(

标准单价:

91.51起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥4.58)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

91.51起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
101个备选型号

TESS-77001

TESS-77002

TESS-77003

TESS-77004

TESS-77005

TESS-77006

TESS-77007

TESS-77008

TESS-77009

TESS-77010

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
TESS-77001
TESS-77002
TESS-77003
TESS-77004
TESS-77005
TESS-77006
TESS-77007
TESS-77008
TESS-77009
TESS-77010
TESS-77044
TESS-77055
TESS-77056
TESS-77057
TESS-77063
TESS-77072
TESS-77073
TESS-77074
TESS-77077
TESS-77078
TESS-77105
TESS-77110
TESS-77115
TESS-77116
TESS-77117
TESS-77118
TESS-77129
TESS-77130
TESS-77131
TESS-77132
TESS-77144
TESS-77145
TESS-77146
TESS-77147
TESS-77148
TESS-77149
TESS-77151
TESS-77152
TESS-77153
TESS-77154
TESS-77156
TESS-77157
TESS-77158
TESS-77159
TESS-77160
TESS-77161
TESS-77162
TESS-77163
TESS-77164
TESS-77165
TESS-77166
TESS-77167
TESS-77168
TESS-77169
TESS-77171
TESS-77172
TESS-77173
TESS-77174
TESS-77175
TESS-77176
TESS-77177
TESS-77180
TESS-77181
TESS-77182
TESS-77183
TESS-77184
TESS-77185
TESS-77187
TESS-77188
TESS-77189
TESS-77191
TESS-77192
TESS-77194
TESS-77195
TESS-77196
TESS-77197
TESS-77200
TESS-77201
TESS-77202
TESS-77203
TESS-77204
TESS-77205
TESS-77207
TESS-77208
TESS-77209
TESS-77210
TESS-77211
TESS-77212
TESS-77213
TESS-77217
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
自由高度L
(mm)
外径D
(φ)
容许载荷(范围指定)
(N)
线径 d
(φ)
负载时高度L1
(mm)
弹簧常数
(N/mm)
容许载荷
(N)
初始张力
(N)
卷数 最大挠度
(mm)
盒装数量
(个)

95.64起

20个装

9天 7.9 2.5 ~1.25 0.2 16.1 0.071 0.69 0.108 15.5 8.2 20

91.51起

20个装

9天 9.5 3.2 ~1.25 0.2 24.8 0.031 0.54 0.059 15.5 15.3 20

95.64起

20个装

9天 18.9 3.2 ~1.25 0.2 80.2 0.008 0.54 0.059 62.5 61.3 20

95.64起

20个装

9天 9.8 3.2 ~1.25 0.23 21.7 0.057 0.78 0.108 15.5 11.9 20

95.64起

20个装

9天 17.1 4 ~1.25 0.23 71.7 0.011 0.64 0.049 39.5 54.6 20

95.64起

20个装

9天 12.5 3.2 ~1.25 0.26 28.5 0.062 1.18 0.186 24.5 16 20

95.64起

20个装

9天 18.2 4 ~1.25 0.26 62.9 0.019 0.93 0.098 39.5 44.7 20

95.64起

20个装

9天 24.2 4 ~1.25 0.26 95 0.012 0.93 0.098 62.5 70.8 20

95.64起

20个装

9天 13.2 3.2 1.26至3.50 0.29 26.5 0.099 1.62 0.304 24.5 13.3 20

95.64起

20个装

9天 17.5 3.2 1.26至3.50 0.29 38.8 0.062 1.62 0.304 39.5 21.3 20

95.64起

20个装

9天 26 3.2 1.26至3.50 0.32 55 0.06 2.21 0.471 62.5 29 20

95.64起

20个装

9天 12.7 4 1.26至3.50 0.32 25.4 0.114 1.72 0.275 15.5 12.7 20

95.64起

20个装

9天 15.6 4 1.26至3.50 0.32 35.5 0.073 1.72 0.275 24.5 19.9 20

95.64起

20个装

9天 20.4 4 1.26至3.50 0.32 52.4 0.045 1.72 0.275 39.5 32 20

95.50起

20个装

9天 16.2 4.32 1.26至3.50 0.32 38.1 0.058 1.52 0.255 24.5 21.9 20

95.64起

20个装

9天 29.9 5 1.26至3.50 0.32 118.5 0.014 1.37 0.157 62.5 88.6 20

95.64起

20个装

9天 11.3 3.2 1.26至3.50 0.35 17.7 0.347 2.89 0.677 15.5 6.4 20

95.64起

20个装

9天 14.4 3.2 1.26至3.50 0.35 24.4 0.223 2.89 0.677 24.5 10 20

95.64起

20个装

9天 13 4 1.26至3.50 0.35 24.1 0.166 2.26 0.412 15.5 11.1 20

95.64起

20个装

9天 16.2 4 1.26至3.50 0.35 33.6 0.106 2.26 0.412 24.5 17.4 20

95.50起

20个装

9天 10.7 3.6 3.51至8.00 0.4 14.6 0.637 3.53 1 10.5 3.9 20

95.50起

20个装

9天 19.1 3.6 3.51至8.00 0.4 30.9 0.216 3.53 1 31.5 11.8 20

95.64起

20个装

9天 13.6 4 1.26至3.50 0.4 22.6 0.294 3.38 0.735 15.5 9 20

95.64起

20个装

9天 17.2 4 1.26至3.50 0.4 31.3 0.188 3.38 0.735 24.5 14.1 20

95.64起

20个装

9天 23.2 4 1.26至3.50 0.4 45.7 0.118 3.38 0.735 39.5 22.5 20

95.64起

10个装

9天 32.6 4 1.26至3.50 0.4 68.1 0.075 3.38 0.735 62.5 35.5 10

95.64起

20个装

9天 15.8 5 1.26至3.50 0.4 31.4 0.141 2.65 0.441 15.5 15.6 20

95.64起

20个装

9天 19.4 5 1.26至3.50 0.4 43.9 0.09 2.65 0.441 24.5 24.5 20

95.64起

20个装

9天 25.4 5 1.26至3.50 0.4 64.2 0.057 2.65 0.441 39.5 38.8 20

95.64起

20个装

9天 34.6 5 1.26至3.50 0.4 95.4 0.036 2.65 0.441 62.5 60.8 20

95.64起

20个装

9天 22.3 6.3 1.26至3.50 0.4 64.4 0.043 2.06 0.245 24.5 42.1 20

95.64起

20个装

9天 28.3 6.3 1.26至3.50 0.4 96.8 0.026 2.06 0.245 39.5 68.5 20

95.64起

20个装

9天 37.5 6.3 1.26至3.50 0.4 140.3 0.018 2.06 0.245 62.5 102.8 20

95.64起

20个装

9天 14.2 4 3.51至8.00 0.45 21.7 0.491 4.85 1.147 15.5 7.5 20

95.64起

20个装

9天 18.3 4 3.51至8.00 0.45 30.1 0.315 4.85 1.147 24.5 11.8 20

95.64起

10个装

9天 25 4 3.51至8.00 0.45 43.9 0.196 4.85 1.147 39.5 18.9 10

95.64起

20个装

9天 16.4 5 3.51至8.00 0.45 29.4 0.233 3.78 0.735 15.5 13 20

95.64起

20个装

9天 20.5 5 3.51至8.00 0.45 40.9 0.149 3.78 0.735 24.5 20.4 20

95.64起

10个装

9天 27.2 5 3.51至8.00 0.45 59.8 0.093 3.78 0.735 39.5 32.6 10

95.64起

10个装

9天 37.6 5 3.51至8.00 0.45 89.3 0.059 3.78 0.735 62.5 51.7 10

95.64起

20个装

9天 23.4 6.3 1.26至3.50 0.45 59.2 0.071 2.94 0.412 24.5 35.8 20

95.64起

20个装

9天 30.1 6.3 1.26至3.50 0.45 87.4 0.044 2.94 0.412 39.5 57.3 20

95.64起

10个装

9天 40.5 6.3 1.26至3.50 0.45 129.5 0.028 2.94 0.412 62.5 89 10

95.64起

20个装

9天 14.9 4 3.51至8.00 0.5 21.3 0.782 6.72 1.736 15.5 6.4 20

95.64起

20个装

9天 19.4 4 3.51至8.00 0.5 29.4 0.5 6.72 1.736 24.5 10 20

95.64起

10个装

9天 26.9 4 3.51至8.00 0.5 42.8 0.313 6.72 1.736 39.5 15.9 10

95.64起

10个装

9天 38.4 4 3.51至8.00 0.5 63.6 0.198 6.72 1.736 62.5 25.2 10

95.64起

20个装

9天 17.1 5 3.51至8.00 0.5 28.2 0.369 5.25 1.147 15.5 11.1 20

95.64起

20个装

9天 21.6 5 3.51至8.00 0.5 39 0.235 5.25 1.147 24.5 17.4 20

95.64起

10个装

9天 29.1 5 3.51至8.00 0.5 57 0.147 5.25 1.147 39.5 27.9 10

95.64起

10个装

9天 40.6 5 3.51至8.00 0.5 84.6 0.093 5.25 1.147 62.5 44 10

95.64起

20个装

9天 19.9 6.3 3.51至8.00 0.5 39.6 0.172 4.07 0.686 15.5 19.7 20

95.64起

10个装

9天 24.4 6.3 3.51至8.00 0.5 55.2 0.11 4.07 0.686 24.5 30.8 10

95.64起

10个装

9天 31.9 6.3 3.51至8.00 0.5 81.2 0.069 4.07 0.686 39.5 49.3 10

95.64起

20个装

9天 17.7 5 3.51至8.00 0.55 27.2 0.557 6.96 1.667 15.5 9.5 20

95.64起

20个装

9天 22.6 5 3.51至8.00 0.55 37.5 0.356 6.96 1.667 24.5 14.9 20

95.64起

10个装

9天 30.9 5 3.51至8.00 0.55 54.6 0.224 6.96 1.667 39.5 23.7 10

95.64起

10个装

9天 43.5 5 3.51至8.00 0.55 81 0.141 6.96 1.667 62.5 37.5 10

95.64起

20个装

9天 20.5 6.3 3.51至8.00 0.55 37.5 0.258 5.39 1.01 15.5 17 20

95.64起

10个装

9天 25.5 6.3 3.51至8.00 0.55 52 0.166 5.39 1.01 24.5 26.5 10

95.64起

10个装

9天 33.7 6.3 3.51至8.00 0.55 76.3 0.103 5.39 1.01 39.5 42.6 10

95.64起

10个装

9天 29.2 8 3.51至8.00 0.55 76.5 0.076 4.17 0.549 24.5 47.3 10

95.64起

10个装

9天 37.6 8 3.51至8.00 0.55 114.5 0.047 4.17 0.549 39.5 76.9 10

95.64起

10个装

9天 50.1 8 3.51至8.00 0.55 169.1 0.03 4.17 0.549 62.5 119 10

95.64起

20个装

9天 18.3 5 8.01至15.00 0.6 26.7 0.816 9.17 2.314 15.5 8.4 20

95.64起

20个装

9天 23.7 5 8.01至15.00 0.6 36.8 0.523 9.17 2.314 24.5 13.1 20

91.51起

10个装

9天 32.7 5 8.01至15.00 0.6 53.7 0.327 9.17 2.314 39.5 21 10

95.64起

20个装

9天 21.1 6.3 3.51至8.00 0.6 36.1 0.375 7.06 1.442 15.5 15 20

95.64起

10个装

9天 26.5 6.3 3.51至8.00 0.6 49.9 0.24 7.06 1.442 24.5 23.4 10

95.64起

10个装

9天 35.5 6.3 3.51至8.00 0.6 73 0.15 7.06 1.442 39.5 37.5 10

95.64起

20个装

9天 24.9 8 3.51至8.00 0.6 52.1 0.172 5.49 0.824 15.5 27.2 20

95.64起

10个装

9天 30.3 8 3.51至8.00 0.6 72.8 0.11 5.49 0.824 24.5 42.5 10

95.64起

10个装

9天 53.1 8 3.51至8.00 0.6 158.9 0.044 5.49 0.824 62.5 105.8 10

95.64起

20个装

9天 21.7 6.3 8.01至15.00 0.65 34.8 0.532 9.02 2.059 15.5 13.1 20

95.64起

10个装

9天 27.6 6.3 8.01至15.00 0.65 48.1 0.34 9.02 2.059 24.5 20.5 10

95.64起

10个装

9天 37.3 6.3 8.01至15.00 0.65 70.2 0.212 9.02 2.059 39.5 32.9 10

95.64起

10个装

9天 31.3 8 3.51至8.00 0.65 68.6 0.155 6.96 1.177 24.5 37.3 10

95.64起

10个装

9天 41.1 8 3.51至8.00 0.65 101.3 0.096 6.96 1.177 39.5 60.2 10

95.64起

10个装

9天 56 8 3.51至8.00 0.65 151.2 0.061 6.96 1.177 62.5 95.2 10

95.64起

10个装

9天 22.3 6.3 8.01至15.00 0.7 34 0.733 11.28 2.746 15.5 11.7 10

95.64起

10个装

9天 28.6 6.3 8.01至15.00 0.7 46.8 0.47 11.28 2.746 24.5 18.2 10

95.64起

10个装

9天 39.1 6.3 8.01至15.00 0.7 68.2 0.293 11.28 2.746 39.5 29.1 10

95.64起

10个装

9天 26.1 8 8.01至15.00 0.7 47.2 0.331 8.63 1.648 15.5 21.1 10

95.64起

10个装

9天 32.4 8 8.01至15.00 0.7 65.4 0.212 8.63 1.648 24.5 33 10

95.64起

10个装

9天 42.9 8 8.01至15.00 0.7 95.6 0.132 8.63 1.648 39.5 52.7 10

95.64起

10个装

9天 59 8 8.01至15.00 0.7 141.8 0.084 8.63 1.648 62.5 82.8 10

95.64起

10个装

9天 23.5 6.3 15.01至30.00 0.8 32.9 1.321 16.97 4.511 15.5 9.4 10

95.64起

10个装

9天 30.7 6.3 15.01至30.00 0.8 45.4 0.845 16.97 4.511 24.5 14.7 10

95.64起

10个装

9天 42.7 6.3 15.01至30.00 0.8 66.3 0.528 16.97 4.511 39.5 23.6 10

95.64起

10个装

9天 50.9 10 8.01至15.00 0.8 125 0.114 10.2 1.765 39.5 74.1 10

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

自由高度L(mm) 7.9 外径D(φ) 2.5
容许载荷(范围指定)(N) ~1.25 线径 d(φ) 0.2
材质 不锈钢丝 负载时高度L1(mm) 16.1
挂钩相对角度 180°(标准) 弹簧常数(N/mm) 0.071
种类 标准型 容许载荷(N) 0.69
初始张力(N) 0.108 卷数 15.5
最大挠度(mm) 8.2 盒装数量(个) 20
自由高度L(mm) 7.9 外径D(φ) 2.5 容许载荷(范围指定)(N) ~1.25
线径 d(φ) 0.2 材质 不锈钢丝 负载时高度L1(mm) 16.1
挂钩相对角度 180°(标准) 弹簧常数(N/mm) 0.071 种类 标准型
容许载荷(N) 0.69 初始张力(N) 0.108 卷数 15.5
最大挠度(mm) 8.2 盒装数量(个) 20
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
【特长】
・是对线材施加一定的张力,紧密缠绕,两端作为挂钩立起的弹簧
・是在拉伸方向使用的弹簧
・尺寸和弹簧特性的公差适用于JIS B2704 2级

基本信息

材质 不锈钢丝 挂钩相对角度 180°(标准)
种类 标准型
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
101个备选型号

TESS-77001

TESS-77002

TESS-77003

TESS-77004

TESS-77005

TESS-77006

TESS-77007

TESS-77008

TESS-77009

TESS-77010

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 自由高度L(mm)

    7.9

    9.5

    9.8

    10.7

    11.3

    12.5

    12.7

    13

    13.2

    13.6

    14.2

    14.4

    14.9

    15.6

    15.8

    16.2

    16.4

    17.1

    17.2

    17.5

    17.7

    18.2

    18.3

    18.9

    19.1

    19.4

    19.9

    20.4

    20.5

    21.1

    21.6

    21.7

    22.3

    22.6

    23.2

    23.4

    23.5

    23.7

    24.2

    24.4

    24.9

    25

    25.4

    25.5

    26

    26.1

    26.5

    26.9

    27.2

    27.6

    28.3

    28.5

    28.6

    29.1

    29.2

    29.7

    29.9

    30.1

    30.3

    30.7

    30.9

    31.3

    31.9

    32.4

    32.6

    32.7

    33.7

    34.6

    35.5

    36.5

    36.6

    37.3

    37.5

    37.6

    38.4

    38.7

    39.1

    40.5

    40.6

    41.1

    42.7

    42.9

    43.5

    47.3

    50.1

    50.9

    53.1

    53.7

    56

    59

    65.3

    72.5

    92.9

  • 外径D(φ)

    2.5

    3.2

    3.6

    4

    4.32

    5

    6.3

    8

    10

  • 容许载荷(范围指定)(N)

    ~1.25

    1.26至3.50

    3.51至8.00

    8.01至15.00

    15.01至30.00

    30.01至60.00

  • 线径 d(φ)

    0.2

    0.23

    0.26

    0.29

    0.32

    0.35

    0.4

    0.45

    0.5

    0.55

    0.6

    0.65

    0.7

    0.8

    0.9

    1

    1.2

    1.4

  • 负载时高度L1(mm)

    14.6

    16.1

    17.7

    21.3

    21.7

    22.6

    24.1

    24.4

    24.8

    25.4

    26.5

    26.7

    27.2

    28.2

    28.5

    29.4

    30.1

    30.9

    31.3

    31.4

    32.9

    33.6

    34

    34.8

    35.5

    36.1

    36.8

    37.5

    38.1

    38.8

    39

    39.6

    40.9

    41.4

    42.6

    42.8

    43.9

    45.4

    45.7

    46.8

    47.2

    48.1

    49.9

    52

    52.1

    52.3

    52.4

    53.7

    54.6

    55

    55.2

    57

    58.6

    59.2

    59.8

    62.9

    63.6

    64.2

    64.4

    65.4

    66.3

    68.1

    68.2

    68.6

    70.2

    71.7

    71.9

    72.8

    73

    76.3

    76.5

    80.2

    81

    81.2

    83

    84.6

    85.3

    87.4

    89.3

    95

    95.4

    95.6

    96.8

    101.3

    102.1

    104.6

    114.5

    118.5

    125

    129.5

    140.3

    141.8

    151.2

    154.8

    158.9

    169.1

  • 弹簧常数(N/mm)

    0.008

    0.011

    0.012

    0.014

    0.018

    0.019

    0.026

    0.028

    0.03

    0.031

    0.036

    0.043

    0.044

    0.045

    0.047

    0.057

    0.058

    0.059

    0.06

    0.061

    0.062

    0.069

    0.071

    0.073

    0.075

    0.076

    0.084

    0.09

    0.093

    0.096

    0.099

    0.103

    0.106

    0.11

    0.114

    0.118

    0.132

    0.141

    0.147

    0.149

    0.15

    0.155

    0.166

    0.172

    0.188

    0.196

    0.198

    0.212

    0.216

    0.223

    0.224

    0.233

    0.235

    0.24

    0.258

    0.293

    0.294

    0.313

    0.315

    0.327

    0.331

    0.34

    0.347

    0.356

    0.369

    0.375

    0.393

    0.415

    0.47

    0.491

    0.5

    0.523

    0.528

    0.532

    0.557

    0.626

    0.629

    0.637

    0.653

    0.733

    0.782

    0.816

    0.845

    0.984

    1

    1.044

    1.294

    1.321

    1.563

    1.632

  • 容许载荷(N)

    0.54

    0.64

    0.69

    0.78

    0.93

    1.18

    1.37

    1.52

    1.62

    1.72

    2.06

    2.21

    2.26

    2.65

    2.89

    2.94

    3.38

    3.53

    3.78

    4.07

    4.17

    4.85

    5.25

    5.39

    5.49

    6.72

    6.96

    7.06

    8.63

    9.02

    9.17

    10.2

    11.28

    16.97

    18.34

    25.3

    34.52

    53.94

  • 初始张力(N)

    0.049

    0.059

    0.098

    0.108

    0.157

    0.186

    0.245

    0.255

    0.275

    0.304

    0.412

    0.441

    0.471

    0.549

    0.677

    0.686

    0.735

    0.824

    1

    1.01

    1.147

    1.177

    1.442

    1.648

    1.667

    1.736

    1.765

    2.059

    2.314

    2.746

    4.511

    6.963

    8.826

    15.691

  • 卷数

    10.5

    15.5

    24.5

    31.5

    39.5

    62.5

  • 最大挠度(mm)

    3.9

    6.4

    7.5

    8.2

    8.4

    9

    9.4

    9.5

    10

    11.1

    11.7

    11.8

    11.9

    12.7

    13

    13.1

    13.3

    14.1

    14.7

    14.9

    15

    15.3

    15.6

    15.8

    15.9

    16

    17

    17.4

    18.2

    18.3

    18.9

    19.7

    19.9

    20.4

    20.5

    21

    21.1

    21.3

    21.9

    22

    22.5

    23.4

    23.6

    23.7

    24.5

    24.6

    25.2

    26.5

    27.2

    27.9

    29

    29.1

    29.3

    29.6

    30.8

    32

    32.6

    32.9

    33

    35.2

    35.5

    35.8

    37.3

    37.5

    38.8

    39.3

    42.1

    42.5

    42.6

    44

    44.7

    47.3

    49.3

    51.7

    52.7

    54.6

    57.3

    60.2

    60.8

    61.3

    61.9

    68.5

    70.8

    74.1

    76.9

    82.8

    88.6

    89

    95.2

    102.8

    105.8

    119

  • 盒装数量(个)

    5

    10

    20

  • 类型

    TESS

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。