(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天
7天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 材质 | 销售单位 | 表面处理(详细) | 六角螺母规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500个装 | 7天 | 4 | 钢 | 箱・包销售 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2类 | ||
500个装 | 7天 | 5 | 钢 | 箱・包销售 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2类 | ||
100个装 | 7天 | 6 | 钢 | 箱・包销售 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2类 | ||
100个装 | 7天 | 8 | 钢 | 箱・包销售 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2类 | ||
100个装 | 7天 | 10 | 钢 | 箱・包销售 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2类 | ||
50个装 | 7天 | 12 | 钢 | 箱・包销售 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 2类 | ||
40个装 | 7天 | 16 | 钢 | 箱・包销售 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1类 | ||
100个装 | 7天 | 8 | 钢 | 箱・包销售 | 热浸镀锌 | 2类 | ||
100个装 | 7天 | 10 | 钢 | 箱・包销售 | 热浸镀锌 | 2类 | ||
50个装 | 7天 | 12 | 钢 | 箱・包销售 | 热浸镀锌 | 2类 | ||
40个装 | 7天 | 16 | 钢 | 箱・包销售 | 热浸镀锌 | 1类 | ||
10个装 | 7天 | 20 | 钢 | 箱・包销售 | 热浸镀锌 | 1类 | ||
1,000个装 | 7天 | 3 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 2类 | ||
1,000个装 | 7天 | 4 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 2类 | ||
500个装 | 7天 | 5 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 2类 | ||
100个装 | 7天 | 6 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 2类 | ||
100个装 | 7天 | 8 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 2类 | ||
100个装 | 7天 | 10 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 2类 | ||
50个装 | 7天 | 12 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 2类 | ||
50个装 | 7天 | 14 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 1类 | ||
40个装 | 7天 | 16 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 1类 | ||
10个装 | 7天 | 20 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 1类 | ||
10个装 | 7天 | 22 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 1类 | ||
10个装 | 7天 | 24 | 钢 | 箱・包销售 | 镀锌 | 1类 | ||
7天 | 30 | 钢 | 单件销售(可1个起订购) | 镀锌 | 1类 | |||
1,000个装 | 7天 | 4 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
500个装 | 7天 | 5 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
100个装 | 7天 | 6 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
100个装 | 7天 | 8 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
100个装 | 7天 | 10 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
50个装 | 7天 | 12 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
40个装 | 7天 | 16 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
10个装 | 7天 | 20 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
10个装 | 7天 | 24 | 不锈钢 | 箱・包销售 | 无 | 1类 | ||
7天 | 30 | 不锈钢 | 单件销售(可1个起订购) | 无 | 1类 |
Loading...
螺纹公称(M) | 4 | 材质 | 钢 |
螺纹牙形种类 | 公制螺纹 粗牙 | 销售单位 | 箱・包销售 |
防松类型 | U形螺母 | 表面处理(详细) | 铬酸盐光泽处理(3价) |
六角螺母规格 | 2类 |
螺纹公称(M) | 4 | 材质 | 钢 | 螺纹牙形种类 | 公制螺纹 粗牙 |
销售单位 | 箱・包销售 | 防松类型 | U形螺母 | 表面处理(详细) | 铬酸盐光泽处理(3价) |
六角螺母规格 | 2类 |
螺纹公称 | 螺距 | 对边尺寸S | 总高(H) | 高度(m) | 螺母种类 | 夹片数 | ||
公称 | 公差 | 公称 | 公差 | 约 | ||||
M3 | 0.5 | 5.5 | 0 -0.2 | 3.2 | ±0.3 | 2.7 | 2種 (1種*) | 3 |
M4 | 0.7 | 7 | 3.8 | 3 | ||||
M5 | 0.8 | 8 | 4.6 | 3.9 | ||||
M6 | 1 | 10 | 5.1 | 4.2 | ||||
M8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 | 7.3 | ±0.4 | 6.1 | 2 | |
M10 | 1.5 | 17 | 8.3 | 7.1 | ||||
M12 | 1.75 | 19 | 0 -0.35 | 10.5 | 9 | |||
M14 | 2 | 22 | 12.5 | ±0.5 | 11 | 1種 | ||
M16 | 2 | 24 | 14.5 | 13 | ||||
M18 | 2.5 | 27 | 16 | 14 | ||||
M20 | 2.5 | 30 | 17.5 | 15.4 | ||||
M22 | 2.5 | 32 | 0 -0.4 | 19.5 | ±0.6 | 17.2 | ||
M24 | 3 | 36 | 21.5 | 18.8 | ||||
M27 | 3 | 41 | 24 | 21.2 | ||||
M30 | 3.5 | 46 | 27 | ±0.8 | 24 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明