(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

内六角螺栓 不锈钢316L型(盒装销售)全牙产品 DIN912(6~800个装)

品牌:

东明(TONG) [中国]
东明(TONG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

106.19起
(

标准单价:

106.19起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥0.31)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

106.19起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
125个备选型号

TSNLJ-SUS316L-6-10

TSNLJ-SUS316L-6-12

TSNLJ-SUS316L-6-16

TSNLJ-SUS316L-6-20

TSNLJ-SUS316L-6-25

TSNLJ-SUS316L-6-30

TSNLJ-SUS316L-6-35

TSNLJ-SUS316L-6-40

TSNLJ-SUS316L-6-45

TSNLJ-SUS316L-6-50

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图

单位:mm
公称M6M8M10M12M16M20M24
dmin5.797.769.7311.715.6819.6223.58
max5.977.979.9711.9715.9619.9623.95
p螺距11.251.51.7522.53
tmin345681012
kmin5.77.649.6411.5715.5719.4823.48
max681012162024
Dmin9.7812.7315.7317.7323.6729.6735.61
max10.2213.2716.2718.2724.3330.3336.39
smin5.026.028.0310.0314.0317.0519.07
max5.146.148.1710.1714.2117.2319.27
型号
TSNLJ-SUS316L-6-10
TSNLJ-SUS316L-6-12
TSNLJ-SUS316L-6-16
TSNLJ-SUS316L-6-20
TSNLJ-SUS316L-6-25
TSNLJ-SUS316L-6-30
TSNLJ-SUS316L-6-35
TSNLJ-SUS316L-6-40
TSNLJ-SUS316L-6-45
TSNLJ-SUS316L-6-50
TSNLJ-SUS316L-6-55
TSNLJ-SUS316L-6-60
TSNLJ-SUS316L-6-65
TSNLJ-SUS316L-6-70
TSNLJ-SUS316L-6-75
TSNLJ-SUS316L-6-80
TSNLJ-SUS316L-6-90
TSNLJ-SUS316L-6-100
TSNLJ-SUS316L-8-12
TSNLJ-SUS316L-8-16
TSNLJ-SUS316L-8-20
TSNLJ-SUS316L-8-25
TSNLJ-SUS316L-8-30
TSNLJ-SUS316L-8-35
TSNLJ-SUS316L-8-40
TSNLJ-SUS316L-8-45
TSNLJ-SUS316L-8-50
TSNLJ-SUS316L-8-55
TSNLJ-SUS316L-8-60
TSNLJ-SUS316L-8-65
TSNLJ-SUS316L-8-70
TSNLJ-SUS316L-8-75
TSNLJ-SUS316L-8-80
TSNLJ-SUS316L-8-90
TSNLJ-SUS316L-8-100
TSNLJ-SUS316L-8-110
TSNLJ-SUS316L-8-120
TSNLJ-SUS316L-8-130
TSNLJ-SUS316L-8-140
TSNLJ-SUS316L-8-150
TSNLJ-SUS316L-10-16
TSNLJ-SUS316L-10-20
TSNLJ-SUS316L-10-25
TSNLJ-SUS316L-10-30
TSNLJ-SUS316L-10-35
TSNLJ-SUS316L-10-40
TSNLJ-SUS316L-10-45
TSNLJ-SUS316L-10-50
TSNLJ-SUS316L-10-55
TSNLJ-SUS316L-10-60
TSNLJ-SUS316L-10-65
TSNLJ-SUS316L-10-70
TSNLJ-SUS316L-10-75
TSNLJ-SUS316L-10-80
TSNLJ-SUS316L-10-90
TSNLJ-SUS316L-10-100
TSNLJ-SUS316L-10-110
TSNLJ-SUS316L-10-120
TSNLJ-SUS316L-10-130
TSNLJ-SUS316L-12-20
TSNLJ-SUS316L-12-25
TSNLJ-SUS316L-12-30
TSNLJ-SUS316L-12-35
TSNLJ-SUS316L-12-40
TSNLJ-SUS316L-12-45
TSNLJ-SUS316L-12-50
TSNLJ-SUS316L-12-55
TSNLJ-SUS316L-12-60
TSNLJ-SUS316L-12-65
TSNLJ-SUS316L-12-70
TSNLJ-SUS316L-12-75
TSNLJ-SUS316L-12-80
TSNLJ-SUS316L-12-90
TSNLJ-SUS316L-12-100
TSNLJ-SUS316L-12-110
TSNLJ-SUS316L-12-120
TSNLJ-SUS316L-12-130
TSNLJ-SUS316L-12-140
TSNLJ-SUS316L-12-150
TSNLJ-SUS316L-16-25
TSNLJ-SUS316L-16-35
TSNLJ-SUS316L-16-40
TSNLJ-SUS316L-16-45
TSNLJ-SUS316L-16-50
TSNLJ-SUS316L-16-55
TSNLJ-SUS316L-16-60
TSNLJ-SUS316L-16-65
TSNLJ-SUS316L-16-70
TSNLJ-SUS316L-16-75
TSNLJ-SUS316L-16-80
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)

246.49起

800个装

4天 6 10 1

265.65起

800个装

4天 6 12 1

240.43起

650个装

4天 6 16 1

207.74起

500个装

4天 6 20 1

214.40起

450个装

4天 6 25 1

213.75起

400个装

4天 6 30 1

201.90起

350个装

4天 6 35 1

196.22起

300个装

4天 6 40 1

179.16起

250个装

4天 6 45 1

193.44起

250个装

4天 6 50 1

165.87起

200个装

4天 6 55 1

106.19起

120个装

4天 6 60 1

115.28起

120个装

4天 6 65 1

116.41起

120个装

4天 6 70 1

190.15起

160个装

4天 6 75 1

113.37起

100个装

4天 6 80 1

119.15起

100个装

4天 6 90 1

138.22起

100个装

4天 6 100 1

250.81起

350个装

4天 8 12 1.25

269.19起

350个装

4天 8 16 1.25

214.49起

250个装

4天 8 20 1.25

239.57起

250个装

4天 8 25 1.25

229.69起

220个装

4天 8 30 1.25

232.28起

200个装

4天 8 35 1.25

239.01起

200个装

4天 8 40 1.25

209.43起

150个装

4天 8 45 1.25

190.94起

130个装

4天 8 50 1.25

191.72起

120个装

4天 8 55 1.25

162.38起

100个装

4天 8 60 1.25

198.25起

110个装

4天 8 65 1.25

172.78起

90个装

4天 8 70 1.25

202.71起

100个装

4天 8 75 1.25

192.09起

90个装

4天 8 80 1.25

185.76起

80个装

4天 8 90 1.25

126.91起

50个装

4天 8 100 1.25

195.90起

70个装

4天 8 110 1.25

228.10起

80个装

4天 8 120 1.25

161.09起

50个装

4天 8 130 1.25

171.66起

50个装

4天 8 140 1.25

138.88起

40个装

4天 8 150 1.25

272.74起

200个装

4天 10 16 1.5

268.96起

180个装

4天 10 20 1.5

245.68起

150个装

4天 10 25 1.5

216.09起

120个装

4天 10 30 1.5

198.62起

100个装

4天 10 35 1.5

214.28起

100个装

4天 10 40 1.5

208.63起

90个装

4天 10 45 1.5

196.07起

80个装

4天 10 50 1.5

186.54起

70个装

4天 10 55 1.5

198.75起

70个装

4天 10 60 1.5

209.51起

70个装

4天 10 65 1.5

186.25起

60个装

4天 10 70 1.5

200.15起

60个装

4天 10 75 1.5

173.21起

50个装

4天 10 80 1.5

227.96起

60个装

4天 10 90 1.5

206.41起

50个装

4天 10 100 1.5

128.74起

30个装

4天 10 110 1.5

115.15起

25个装

4天 10 120 1.5

155.00起

30个装

4天 10 130 1.5

257.88起

120个装

4天 12 20 1.75

241.69起

100个装

4天 12 25 1.75

236.29起

90个装

4天 12 30 1.75

229.44起

80个装

4天 12 35 1.75

218.38起

70个装

4天 12 40 1.75

236.71起

70个装

4天 12 45 1.75

216.51起

60个装

4天 12 50 1.75

195.37起

50个装

4天 12 55 1.75

204.18起

50个装

4天 12 60 1.75

197.44起

45个装

4天 12 65 1.75

184.87起

40个装

4天 12 70 1.75

194.50起

40个装

4天 12 75 1.75

178.62起

35个装

4天 12 80 1.75

223.63起

40个装

4天 12 90 1.75

184.22起

30个装

4天 12 100 1.75

132.49起

20个装

4天 12 110 1.75

319.82起

45个装

4天 12 120 1.75

303.62起

40个装

4天 12 130 1.75

155.40起

20个装

4天 12 140 1.75

163.00起

20个装

4天 12 150 1.75

269.60起

50个装

4天 16 25 2

250.07起

40个装

4天 16 35 2

266.87起

40个装

4天 16 40 2

250.04起

35个装

4天 16 45 2

265.07起

35个装

4天 16 50 2

244.32起

30个装

4天 16 55 2

255.06起

30个装

4天 16 60 2

224.50起

25个装

4天 16 65 2

236.62起

25个装

4天 16 70 2

197.49起

20个装

4天 16 75 2

208.04起

20个装

4天 16 80 2

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 6 长度L(mm) 10
材质 [不锈钢] 不锈钢 基本形状 标准(圆形)
头部形状 内六角孔 螺距(mm) 1
追加形状 标准 螺纹种类 全螺纹型
螺纹牙形种类 公制 粗牙 销售单位 [箱・包销售] 箱・包销售
强度等级(不锈钢) A4-80 用途 标准
不锈钢牌号 316L
螺纹公称(M) 6 长度L(mm) 10 材质 [不锈钢] 不锈钢
基本形状 标准(圆形) 头部形状 内六角孔 螺距(mm) 1
追加形状 标准 螺纹种类 全螺纹型 螺纹牙形种类 公制 粗牙
销售单位 [箱・包销售] 箱・包销售 强度等级(不锈钢) A4-80 用途 标准
不锈钢牌号 316L
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
・执行标准:GB70.1
・全牙产品
・SUS316L材质,防锈性能优良

产品概述
· 不锈钢内六角螺栓 全牙产品 DIN912 (盒装销售)
· 品牌商:东明【TONG】(中国)
· 规格: 全牙
· 材质:316L
· M规格范围:6~24
产品特点
· 整盒销售,价格会更加优惠。
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
船舶产业地铁电力电气电子产业
    
使用场景使用场景使用场景使用场景
机器人产业机械产业家用电器汽车产业
    
使用场景使用场景  
医疗设备产业自动化  
相关产品

基本信息

材质 不锈钢 基本形状 标准(圆形)
头部形状 内六角孔 追加形状 标准
螺纹种类 全螺纹型 螺纹牙形种类 公制 粗牙
销售单位 箱・包销售 强度等级(不锈钢) A4-80
用途 标准 不锈钢牌号 316L
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
125个备选型号

TSNLJ-SUS316L-6-10

TSNLJ-SUS316L-6-12

TSNLJ-SUS316L-6-16

TSNLJ-SUS316L-6-20

TSNLJ-SUS316L-6-25

TSNLJ-SUS316L-6-30

TSNLJ-SUS316L-6-35

TSNLJ-SUS316L-6-40

TSNLJ-SUS316L-6-45

TSNLJ-SUS316L-6-50

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹公称(M)

    6

    8

    10

    12

    16

    20

    24

  • 长度L(mm)

    10

    12

    16

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    70

    75

    80

    85

    90

    95

    100

    110

    120

    130

    140

    150

    160

    170

  • 螺距(mm)

    1

    1.25

    1.5

    1.75

    2

    2.5

    3

  • 类型

    TSNLJ-SUS316L

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。