(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

安川∑-X系列伺服电机+ETHERCAT总线驱动器套装

品牌:

安川(YASKAWA) [日本]
安川(YASKAWA) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
12个备选型号

SGDXS-1R6AA0A8002

SGDXS-2R8AA0A8002

SGDXS-5R5AA0A8002

SGDXS-R90AA0A8002

SGMXJ-01AUA6EC2+SGDXS-R90AA0A8002

SGMXJ-01AUA6SC2+SGDXS-R90AA0A8002

SGMXJ-02AUA6EC2+SGDXS-1R6AA0A8002

SGMXJ-02AUA6SC2+SGDXS-1R6AA0A8002

SGMXJ-04AUA6EC2+SGDXS-2R8AA0A8002

SGMXJ-04AUA6SC2+SGDXS-2R8AA0A8002

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
型号
SGDXS-1R6AA0A8002
SGDXS-2R8AA0A8002
SGDXS-5R5AA0A8002
SGDXS-R90AA0A8002
SGMXJ-01AUA6EC2+SGDXS-R90AA0A8002
SGMXJ-01AUA6SC2+SGDXS-R90AA0A8002
SGMXJ-02AUA6EC2+SGDXS-1R6AA0A8002
SGMXJ-02AUA6SC2+SGDXS-1R6AA0A8002
SGMXJ-04AUA6EC2+SGDXS-2R8AA0A8002
SGMXJ-04AUA6SC2+SGDXS-2R8AA0A8002
SGMXJ-08AUA6SC2+SGDXS-5R5AA0A8002
SGMXJ-08AUA6SE2+SGDXS-5R5AA0A8002
型号数量折扣一般
发货日
种类 角形法兰尺寸 A
(mm)
额定输出
(W)
减速机 分辨率 电磁制动器 类型 串行编码器 伺服电机型号 伺服驱动器型号 额定转矩
(N・m)
瞬时最大转矩
(N・m)
额定电流
(Arms)
瞬时最大电流
(Arms)
额定转速
(r/min)
最高转速
(r/min)
转矩参数
(N・m/Arms)
转子转动惯量
(×10-4kg・m2)
额定功率变化率
(kW/s)
额定角加速度
(rad/s2)
5天 驱动器单体 - 200 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5天 驱动器单体 - 400 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5天 驱动器单体 - 750 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5天 驱动器单体 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5天 套件 40 100 26bit 直轴、带键、带螺孔 绝对值编码器 SGMXJ-01AUA6EC2 SGDXS-R90AA0A8002 0.318 1.11 0.85 3.1 3000 7000 0.413 0.0669 15.1 47500
5天 套件 40 100 26bit 直轴、带键、带螺孔 绝对值编码器 SGMXJ-01AUA6SC2 SGDXS-R90AA0A8002 0.318 1.11 0.85 3.1 3000 7000 0.413 0.0669 15.1 47500
5天 套件 60 200 26bit 直轴、带键、带螺孔 绝对值编码器 SGMXJ-02AUA6EC2 SGDXS-1R6AA0A8002 0.637 2.23 1.6 5.8 3000 7000 0.444 0.263 15.4 24200
5天 套件 60 200 26bit 直轴、带键、带螺孔 绝对值编码器 SGMXJ-02AUA6SC2 SGDXS-1R6AA0A8002 0.637 2.23 1.6 5.8 3000 7000 0.444 0.263 15.4 24200
5天 套件 60 400 26bit 直轴、带键、带螺孔 绝对值编码器 SGMXJ-04AUA6EC2 SGDXS-2R8AA0A8002 1.27 4.46 2.5 9.3 3000 7000 0.544 0.546 29.5 23200
5天 套件 60 400 26bit 直轴、带键、带螺孔 绝对值编码器 SGMXJ-04AUA6SC2 SGDXS-2R8AA0A8002 1.27 4.46 2.5 9.3 3000 7000 0.544 0.486 33.1 26100
5天 套件 80 750 26bit 直轴、带键、带螺孔 绝对值编码器 SGMXJ-08AUA6SC2 SGDXS-5R5AA0A8002 2.39 8.36 4.4 16.9 3000 7000 0.584 1.59 35.9 15000
5天 套件 80 750 26bit 直轴、带键、带螺孔 绝对值编码器 SGMXJ-08AUA6SE2 SGDXS-5R5AA0A8002 2.39 8.36 4.4 16.9 3000 7000 0.584 1.76 32.4 13500

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 驱动器单体 角形法兰尺寸 A(mm) -
额定输出(W) 200 电压规格 [AC200规格] AC200规格
电源 单相/三相 减速机 -
分辨率 - 电磁制动器 -
类型 - 串行编码器 -
伺服电机型号 - 伺服驱动器型号 -
额定转矩(N・m) - 瞬时最大转矩(N・m) -
额定电流(Arms) - 瞬时最大电流(Arms) -
额定转速(r/min) - 最高转速(r/min) -
转矩参数(N・m/Arms) - 转子转动惯量(×10<sup>-4</sup>kg・m<sup>2</sup>) -
额定功率变化率(kW/s) - 额定角加速度(rad/s<sup>2</sup>) -
种类 驱动器单体 角形法兰尺寸 A(mm) - 额定输出(W) 200
电压规格 [AC200规格] AC200规格 电源 单相/三相 减速机 -
分辨率 - 电磁制动器 - 类型 -
串行编码器 - 伺服电机型号 - 伺服驱动器型号 -
额定转矩(N・m) - 瞬时最大转矩(N・m) - 额定电流(Arms) -
瞬时最大电流(Arms) - 额定转速(r/min) - 最高转速(r/min) -
转矩参数(N・m/Arms) - 转子转动惯量(×10<sup>-4</sup>kg・m<sup>2</sup>) - 额定功率变化率(kW/s) -
额定角加速度(rad/s<sup>2</sup>) -
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
伺服推荐线缆如下

动力线3米:JZSP-C7CM03-03-E
动力线5米:JZSP-C7CM03-05-E

带刹车动力线3米:JZSP-C7M33-03-E
带刹车动力线5米:JZSP-C7M33-05-E

编码器线3米:JZSP-CMP00-03-E
编码器线5米:JZSP-CMP00-05-E

编码器线带电池3米:JZSP-CSP19-03-E
编码器线带电池5米:JZSP-CSP19-05-E

26PIN信号插头:SM-26J

基本信息

电压规格 AC200规格 电源 单相/三相
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
12个备选型号

SGDXS-1R6AA0A8002

SGDXS-2R8AA0A8002

SGDXS-5R5AA0A8002

SGDXS-R90AA0A8002

SGMXJ-01AUA6EC2+SGDXS-R90AA0A8002

SGMXJ-01AUA6SC2+SGDXS-R90AA0A8002

SGMXJ-02AUA6EC2+SGDXS-1R6AA0A8002

SGMXJ-02AUA6SC2+SGDXS-1R6AA0A8002

SGMXJ-04AUA6EC2+SGDXS-2R8AA0A8002

SGMXJ-04AUA6SC2+SGDXS-2R8AA0A8002

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 种类

    驱动器单体

    套件

  • 角形法兰尺寸 A(mm)

    40

    60

    80

  • 额定输出(W)

    100

    200

    400

    750

  • 减速机

  • 分辨率

    26bit

  • 电磁制动器

  • 类型

    直轴、带键、带螺孔

  • 串行编码器

    绝对值编码器

  • 伺服电机型号

    SGMXJ-08AUA6SC2

    SGMXJ-08AUA6SE2

    SGMXJ-04AUA6EC2

    SGMXJ-04AUA6SC2

    SGMXJ-02AUA6EC2

    SGMXJ-02AUA6SC2

    SGMXJ-01AUA6EC2

    SGMXJ-01AUA6SC2

  • 伺服驱动器型号

    SGDXS-5R5AA0A8002

    SGDXS-2R8AA0A8002

    SGDXS-1R6AA0A8002

    SGDXS-R90AA0A8002

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。