(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度・长度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
100个装 | 9天 | 6 | 3 | 1 | ||
100个装 | 9天 | 6 | 3 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 6 | 3 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 3 | 1 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 3 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 4 | 1 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 4 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 4 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 5 | 1 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 5 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 5 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 3 | 1 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 3 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 4 | 1 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 4 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 5 | 1 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 5 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 6 | 1 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 6 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 6 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 3 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 3 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 4 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 4 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 5 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 5 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 6 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 6 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 6 | 4 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 8 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 8 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 8 | 4 | ||
100个装 | 9天 | 14 | 5 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 14 | 5 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 14 | 6 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 14 | 6 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 14 | 8 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 14 | 8 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 14 | 8 | 4 | ||
100个装 | 9天 | 15 | 4 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 15 | 4 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 15 | 5 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 15 | 5 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 15 | 6 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 15 | 6 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 16 | 5 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 16 | 5 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 16 | 6 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 16 | 6 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 16 | 8 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 16 | 8 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 16 | 8 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 5 | 2 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 5 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 5 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 6 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 6 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 8 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 8 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 10 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 20 | 10 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 25 | 6 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 25 | 6 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 25 | 8 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 25 | 8 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 25 | 10 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 25 | 10 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 25 | 12 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 25 | 12 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 30 | 8 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 30 | 8 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 30 | 10 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 30 | 10 | 5 | ||
100个装 | 9天 | 30 | 12 | 3 | ||
100个装 | 9天 | 30 | 12 | 5 |
Loading...
外径(mm) | 6 | 内径(mm) | 3 |
厚度・长度(mm) | 1 | 形状 | 直通型 |
材质 | [IKOU] 快削钢1215 | 表面处理 | [IKOU] 三价蓝白锌 |
外径(mm) | 6 | 内径(mm) | 3 | 厚度・长度(mm) | 1 |
形状 | 直通型 | 材质 | [IKOU] 快削钢1215 | 表面处理 | [IKOU] 三价蓝白锌 |
外径 | 公差 | 内径 | 公差 | 厚度 | 公差 |
M6 | 0 -0.2 | 3 | +0.1 +0.3 | 1、2、3 | ±0.1 |
M8 | 3、4、5 | 1、2、3 | |||
M10 | 3、4、5、6 | 1、2、3 | |||
M12 | 3、4、5、6、8 | 2、3、4 | |||
M14 | 5、6、8 | 2、3、4 | |||
M15 | 4、5、6 | 2、3 | |||
M16 | 5、6、8 | 2、3、5 | |||
M20 | 5、6、8、10 | 2、3、5 | |||
M25 | 6、8、10、12 | 3、5 | |||
M30 | 8、10、12 | 3、5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明