(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度・长度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
100个装 | 9天 | 5 | 3 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 6 | 3 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 3 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 6 | 4 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 6 | 4 | 12 | ||
100个装 | 9天 | 6 | 4 | 15 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 4 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 4 | 12 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 4 | 15 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 4 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 4 | 12 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 4 | 15 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 5 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 5 | 12 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 5 | 15 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 5 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 5 | 12 | ||
100个装 | 9天 | 10 | 5 | 15 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 5 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 5 | 12 | ||
100个装 | 9天 | 12 | 5 | 15 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 6 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 6 | 12 | ||
100个装 | 9天 | 8 | 6 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 6 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 6 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 6 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 6 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 6 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 6 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 6 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 6 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 6 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 6 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 6 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 6 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 6 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 6 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 8 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 8 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 8 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 8 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 8 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 8 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 8 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 8 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 8 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 8 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 8 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 8 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 8 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 8 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 8 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 8 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 10 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 10 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 10 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 10 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 10 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 10 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 10 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 10 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 10 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 12 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 12 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 15 | 12 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 12 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 12 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 12 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 15 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 15 | 12 | ||
50个装 | 9天 | 20 | 15 | 15 | ||
20个装 | 9天 | 25 | 20 | 10 | ||
20个装 | 9天 | 25 | 20 | 15 | ||
20个装 | 9天 | 25 | 20 | 20 | ||
20个装 | 9天 | 30 | 20 | 10 | ||
20个装 | 9天 | 30 | 20 | 15 | ||
20个装 | 9天 | 30 | 20 | 20 | ||
20个装 | 9天 | 30 | 25 | 10 | ||
20个装 | 9天 | 30 | 25 | 15 | ||
20个装 | 9天 | 30 | 25 | 20 | ||
20个装 | 9天 | 30 | 25 | 30 |
Loading...
外径(mm) | 5 | 内径(mm) | 3 |
厚度・长度(mm) | 10 | 形状 | 直通型 |
材质 | [IKOU] 快削钢1215 | 表面处理 | [IKOU] 三价蓝白锌 |
销售形式 | 成包销售 |
外径(mm) | 5 | 内径(mm) | 3 | 厚度・长度(mm) | 10 |
形状 | 直通型 | 材质 | [IKOU] 快削钢1215 | 表面处理 | [IKOU] 三价蓝白锌 |
销售形式 | 成包销售 |
单位:mm | |||||
金属轴环 | |||||
A | B | L | |||
内径 | 公差 | 外径 | 公差 | 长度 | 公差 |
M3 | 0 -0.2 | 5、6、8 | +0.1 +0.3 | 10 | 0 -0.1 |
M4 | 6、8、10 | 10、12、15 | |||
M5 | 8、10、12 | 10、12、15 | |||
M6 | 8、10、12、15、20 | 10、12、15、20 | |||
M8 | 10、12、15、20 | 10、12、15、20 | |||
M10 | 12、15、20 | 10、15、20 | |||
M12 | 15、20 | 10、15、20 | |||
M15 | 20 | 10、12、15 | |||
M20 | 25、30 | 10、15、20 | |||
M25 | 30 | 10、15、20、30 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明