(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 螺纹牙形种类 | 螺纹牙距(P) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 9天 | 3 | 1000 | 公制 粗牙 | 0.5 | ||
10个装 | 9天 | 3 | 500 | 公制 粗牙 | 0.5 | ||
10个装 | 9天 | 4 | 1000 | 公制 粗牙 | 0.7 | ||
10个装 | 9天 | 4 | 500 | 公制 粗牙 | 0.7 | ||
10个装 | 9天 | 5 | 1000 | 公制 粗牙 | 0.8 | ||
10个装 | 9天 | 5 | 500 | 公制 粗牙 | 0.8 | ||
10个装 | 9天 | 6 | 1000 | 公制 粗牙 | 1 | ||
10个装 | 9天 | 6 | 500 | 公制 粗牙 | 1 | ||
10个装 | 9天 | 8 | 1000 | 公制 粗牙 | 1.25 | ||
10个装 | 9天 | 8 | 500 | 公制 粗牙 | 1.25 | ||
5个装 | 9天 | 10 | 1000 | 公制 粗牙 | 1.5 | ||
5个装 | 9天 | 10 | 500 | 公制 粗牙 | 1.5 | ||
5个装 | 9天 | 12 | 1000 | 公制 粗牙 | 1.75 | ||
5个装 | 9天 | 12 | 500 | 公制 粗牙 | 1.75 | ||
5个装 | 9天 | 16 | 1000 | 公制 粗牙 | 2.0 | ||
5个装 | 9天 | 16 | 500 | 公制 粗牙 | 2.0 | ||
5个装 | 9天 | 20 | 1000 | 公制 粗牙 | 2.5 | ||
5个装 | 9天 | 20 | 500 | 公制 粗牙 | 2.5 | ||
10个装 | 9天 | 3 | 1000 | 公制 细牙 | 0.35 | ||
10个装 | 9天 | 3 | 500 | 公制 细牙 | 0.35 | ||
10个装 | 9天 | 4 | 1000 | 公制 细牙 | 0.5 | ||
10个装 | 9天 | 4 | 500 | 公制 细牙 | 0.5 | ||
10个装 | 9天 | 5 | 1000 | 公制 细牙 | 0.5 | ||
10个装 | 9天 | 5 | 500 | 公制 细牙 | 0.5 | ||
10个装 | 9天 | 6 | 1000 | 公制 细牙 | 0.75 | ||
10个装 | 9天 | 6 | 500 | 公制 细牙 | 0.75 | ||
10个装 | 9天 | 8 | 1000 | 公制 细牙 | 0.75 | ||
10个装 | 9天 | 8 | 500 | 公制 细牙 | 0.75 | ||
5个装 | 9天 | 10 | 1000 | 公制 细牙 | 1 | ||
5个装 | 9天 | 10 | 500 | 公制 细牙 | 1 | ||
5个装 | 9天 | 12 | 1000 | 公制 细牙 | 1 | ||
5个装 | 9天 | 12 | 500 | 公制 细牙 | 1 | ||
5个装 | 9天 | 16 | 1000 | 公制 细牙 | 1.5 | ||
5个装 | 9天 | 16 | 500 | 公制 细牙 | 1.5 | ||
5个装 | 9天 | 20 | 1000 | 公制 细牙 | 1.5 | ||
5个装 | 9天 | 20 | 500 | 公制 细牙 | 1.5 |
Loading...
螺纹公称(M) | 3 | 长度L(mm) | 1000 |
基本形状 | 全螺纹型 | 材质 | 不锈钢 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 销售单位 | 箱・包销售 |
强度等级(不锈钢) | A2-70 | 螺纹牙距(P)(mm) | 0.5 |
螺纹公称(M) | 3 | 长度L(mm) | 1000 | 基本形状 | 全螺纹型 |
材质 | 不锈钢 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 销售单位 | 箱・包销售 |
强度等级(不锈钢) | A2-70 | 螺纹牙距(P)(mm) | 0.5 |
单位:mm | |||
不锈钢牙棒 | |||
M | L | ||
螺纹公称(M) | 螺纹间距(细牙/粗牙) | 螺纹长度 | |
3 | 0.35/0.5 | 500 | 1000 |
4 | 0.5/0.7 | 500 | 1000 |
5 | 0.5/0.8 | 500 | 1000 |
6 | 0.75/1.0 | 500 | 1000 |
8 | 0.75/1.25 | 500 | 1000 |
10 | 1.0/1.5 | 500 | 1000 |
12 | 1.0/1.75 | 500 | 1000 |
16 | 1.5/2.0 | 500 | 1000 |
20 | 1.5/2.5 | 500 | 1000 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明