(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
单位:mm | |||
M | M3 | M4 | |
牙距/Pitch | 0.5 | 0.7 |
型号 |
---|
RENY-BKAJ3-8 |
RENY-BKAJ3-10 |
RENY-BKAJ3-15 |
RENY-BKAJ3-20 |
RENY-BKAJ4-8 |
RENY-BKAJ4-10 |
RENY-BKAJ4-15 |
RENY-BKAJ4-20 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 对边距离 B (mm) | 长度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
100个装 | 9天 | 5.5 | 8 | ||
100个装 | 9天 | 5.5 | 10 | ||
100个装 | 9天 | 5.5 | 15 | ||
100个装 | 9天 | 5.5 | 20 | ||
50个装 | 9天 | 6 | 8 | ||
50个装 | 9天 | 6 | 10 | ||
50个装 | 9天 | 6 | 15 | ||
50个装 | 9天 | 6 | 20 |
Loading...
种类 | 六角型 | 轴端形状(左) | 内螺纹 |
轴端形状(右) | 外螺纹 | 材质 | 树脂 |
对边距离 B(mm) | 5.5 | 表面处理 | 无 |
支柱类型 | 实心型 | 刻度 | 无刻度 |
长度 L(mm) | 8 | 端部台阶加工 | 无 |
排气孔 | 无 |
种类 | 六角型 | 轴端形状(左) | 内螺纹 | 轴端形状(右) | 外螺纹 |
材质 | 树脂 | 对边距离 B(mm) | 5.5 | 表面处理 | 无 |
支柱类型 | 实心型 | 刻度 | 无刻度 | 长度 L(mm) | 8 |
端部台阶加工 | 无 | 排气孔 | 无 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明