(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

RENY 六星型极低头螺栓(黑色/整包销售)(20~50个装)

品牌:

嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
嘉兴高岛五金(TKSM) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
28个备选型号

RENY-BKSH3-6

RENY-BKSH3-8

RENY-BKSH3-10

RENY-BKSH3-12

RENY-BKSH3-16

RENY-BKSH3-20

RENY-BKSH4-6

RENY-BKSH4-8

RENY-BKSH4-10

RENY-BKSH4-12

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
外形尺寸图

产品尺寸说明
规格表
规格表
    单位:mm
MM3M4M5M6
牙距/Pitch0.50.70.81
D×H6×1.38×1.59×1.510×1.5
穴番号8101520
型号
RENY-BKSH3-6
RENY-BKSH3-8
RENY-BKSH3-10
RENY-BKSH3-12
RENY-BKSH3-16
RENY-BKSH3-20
RENY-BKSH4-6
RENY-BKSH4-8
RENY-BKSH4-10
RENY-BKSH4-12
RENY-BKSH4-16
RENY-BKSH4-20
RENY-BKSH4-25
RENY-BKSH5-6
RENY-BKSH5-8
RENY-BKSH5-10
RENY-BKSH5-12
RENY-BKSH5-16
RENY-BKSH5-20
RENY-BKSH5-25
RENY-BKSH5-30
RENY-BKSH6-10
RENY-BKSH6-12
RENY-BKSH6-16
RENY-BKSH6-20
RENY-BKSH6-25
RENY-BKSH6-30
RENY-BKSH6-40
型号包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)
螺栓头部直径
(mm)
螺栓头部厚度
(mm)

50个装

9天 3 6 0.5 6 1.3

50个装

9天 3 8 0.5 6 1.3

50个装

9天 3 10 0.5 6 1.3

50个装

9天 3 12 0.5 6 1.3

50个装

9天 3 16 0.5 6 1.3

50个装

9天 3 20 0.5 6 1.3

50个装

9天 4 6 0.7 8 1.5

50个装

9天 4 8 0.7 8 1.5

50个装

9天 4 10 0.7 8 1.5

50个装

9天 4 12 0.7 8 1.5

50个装

9天 4 16 0.7 8 1.5

50个装

9天 4 20 0.7 8 1.5

20个装

9天 4 25 0.7 8 1.5

50个装

9天 5 6 0.8 9 1.5

50个装

9天 5 8 0.8 9 1.5

50个装

9天 5 10 0.8 9 1.5

50个装

9天 5 12 0.8 9 1.5

50个装

9天 5 16 0.8 9 1.5

50个装

9天 5 20 0.8 9 1.5

20个装

9天 5 25 0.8 9 1.5

20个装

9天 5 30 0.8 9 1.5

50个装

9天 6 10 1 10 1.5

50个装

9天 6 12 1 10 1.5

50个装

9天 6 16 1 10 1.5

50个装

9天 6 20 1 10 1.5

20个装

9天 6 25 1 10 1.5

20个装

9天 6 30 1 10 1.5

20个装

9天 6 40 1 10 1.5

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

螺纹公称(M) 3 详细形状 极薄头
长度L(mm) 6 头部形状 内梅花孔
基本形状 标准(圆形) 材质 树脂
螺纹牙形种类 公制 粗牙 用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性
树脂材料 RENY 螺距(mm) 0.5
表面处理 追加形状 标准
螺栓头部直径(mm) 6 螺栓头部厚度(mm) 1.3
颜色 黑色 螺纹种类 全牙
螺纹公称(M) 3 详细形状 极薄头 长度L(mm) 6
头部形状 内梅花孔 基本形状 标准(圆形) 材质 树脂
螺纹牙形种类 公制 粗牙 用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 树脂材料 RENY
螺距(mm) 0.5 表面处理 追加形状 标准
螺栓头部直径(mm) 6 螺栓头部厚度(mm) 1.3 颜色 黑色
螺纹种类 全牙
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
・嘉兴高岛(TAKASHIMA)【日本产】树脂螺丝 RENY制/极低头六星型螺栓
・材质:RENY(玻璃纤维强化聚酰胺MXD6)
・制造商:日本化学螺丝(CHEMIS)
产品特点
・RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)是一种用玻璃纤维增强的结晶热塑性工程塑料,适用于需要强度和刚度的零件作为金属的替代材料。
・具有机械强度、耐热性、耐化学性、尺寸稳定性和阻燃性等优异性能。
・广泛用于电气和电子元件、机械、汽车、土木工程和建筑以及体育运动等领域。
・连续使用温度:105℃/221℉
・燃烧性:UL94 HB
规格概述
· 螺纹公称规格范围:M3~M6
· 长度规格范围:6~40
使用案例
使用场景使用场景使用场景使用场景
半导体产业自动车产业电气电子产业机械产业
使用场景使用场景使用场景 
医疗机器产业航空航天产业海洋产业 
相关产品

基本信息

详细形状 极薄头 头部形状 内梅花孔
基本形状 标准(圆形) 材质 树脂
螺纹牙形种类 公制 粗牙 用途 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性
树脂材料 RENY 表面处理
追加形状 标准 颜色 黑色
螺纹种类 全牙

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)材质有什么特点?
RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)是一种用玻璃纤维增强的结晶热塑性工程塑料,适用于需要强度和刚度的零件作为金属的替代材料。具有机械强度、耐热性、耐化学性、尺寸稳定性和阻燃性等优异性能。
2、 RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)材质主要运用在哪些领域?
RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)广泛用于电气和电子元件、机械、汽车、土木工程和建筑以及体育运动等领域。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
28个备选型号

RENY-BKSH3-6

RENY-BKSH3-8

RENY-BKSH3-10

RENY-BKSH3-12

RENY-BKSH3-16

RENY-BKSH3-20

RENY-BKSH4-6

RENY-BKSH4-8

RENY-BKSH4-10

RENY-BKSH4-12

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 螺纹公称(M)

    3

    4

    5

    6

  • 长度L(mm)

    6

    8

    10

    12

    16

    20

    25

    30

    40

  • 螺距(mm)

    0.5

    0.7

    0.8

    1

  • 螺栓头部直径(mm)

    6

    8

    9

    10

  • 螺栓头部厚度(mm)

    1.3

    1.5

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。